フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

19 inch Universal Jack Panels Accepts Standard and Miniature Connectors

19UJP1, 19UJP2, 19UJP3, 19UJP4

19

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Accepts Standard and Miniature Connectors
  • Fully Assembled
  • Numbered Circuits
  • 19" Plain Jack Panels
  • 19" Jack Panels with Switch Cutout
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

19" Plain Panel Jacks
No. of
Rows
Panel Height Max. No.
of Jacks
1 88.9 mm (3.5") 22
2 133.3 mm (5.25") 44
2 177.8 mm (7") 66
4 222.25 mm (8 3/4") 88

Model No. Total No.
of Jacks
Switch
Cutout
Meter
Cutout
19UJP1-10-(*) 10 --- ---
19UJP1-20-(*) 20 --- ---
19UJP2-20-(*) 20 --- ---
19UJP2-28-(*) 28 --- ---
19UJP2-30-(*) 30 --- ---
19UJP3-30-(*) 30 --- ---
19UJP4-40-(*) 40 --- ---
19UJP1-10-(*)-OSW 10 3" ---
19UJP3-30-(*)-OSW 30 5" ---
19UJP4-40-(*)-OSW 40 5" ---
19UJP1-10-(*)-OSW-MTR 10 3" Y
19UJP3-30-(*)-OSW-MTR 30 5" Y
19UJP4-40-(*)-OSW-MTR 40 5" Y
*Insert calibration code in model number: J, K, T, E, R, S or U.
  
19" Jack Panels with Switch Cutout
No. of
Rows
Panel Height Switch Size Max. No.
of Jacks
1 133.3 mm (5.25") 76.2 mm (3") 15
2 133.3 mm (5.25") 76.2 mm (3") 30
2 177.8 mm (7") 127 mm (5") 30
3 177.8 mm(7") 127 mm (5") 45
4 222.25 mm(8 3/4") 127 mm (5") 60




19" Jack Panels with Switch and Meter Cutouts
No. of
Rows
Panel Height Switch Size Max. No.
of Jacks
1 133.35 mm (5.25") 76.2 mm (3") 10
2 133.35 mm (5.25") 76.2 mm (3") 20
2 177.8 mm(7") 127 mm (5") 20
3 222.25 mm(8 3/4") 127 mm (5") 30
4 177.8 mm(7") 127 mm (5") 40
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Example part numbers are shown below. Please use the Part Number Builder below this table to select your exact configuration.
  
19UJP1-10-J
¥30,830 (税込)
(税抜価格 ¥28,027)
納期: 8 週間
 
Jack Panel with 10 J Type Jacks(1 row of connectors)
  
19UJP1-10-K
¥30,830 (税込)
(税抜価格 ¥28,027)
納期: 8 週間
 
Jack Panel with 10 K Type Jacks(1 row of connectors)
Click to expand/minimize a list of what others bought with the19UJP1-20-K
19UJP1-20-K
¥51,154 (税込)
(税抜価格 ¥46,504)
納期: 8 週間
 
Jack Panel with 20 K Type Jacks(1 row of connectors)
  
19UJP2-20-K
¥93,400 (税込)
(税抜価格 ¥84,909)
納期: 8 週間
 
Jack Panel with 20 K Type Jacks(2 rows of connectors)
  
19UJP2-30-T
¥133,291 (税込)
(税抜価格 ¥121,174)
納期: 8 週間
 
Jack Panel with 30 T Type Jacks(2 rows of connectors)
Accessories
  
SPJ-CAP-12
¥2,723 (税込)
(税抜価格 ¥2,475)
納期: 2 週間
 
Dust Caps (package of 12)
注: Note: When a switch is ordered with a panel, installation is included at no extra charge, add suffix “-MTG” to model number of switch or meter. Panels with switches and/or meters are not supplied wired. Wiring charge is $5 per circuit. Consult factory for details. Switches and Meter Sold Separately. A 1/8 DIN (45 x 92 mm) meter cutout is supplied unless otherwise specified.
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)
Ordering Example: (1) 19UJP1-10-E 19, ¥28,027

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Number of Rows :
1 : 1 row
2 : 2 rows
3 : 3 rows
4 : 4 rows

(2) Total Number of Jacks :
10 : 10 jacks
20 : 20 jacks
28 : 28 jacks
30 : 30 jacks
40 : 40 jacks

(3) Thermocouple Calibration :
J : J type
K : K type
T : T type
E : E type
R/S : R or S type
U : U type

(4) Optional Switch Cutout :
オプション選択がない場合 : no switch cutout
-OSW : switch cutout

(5) Optional Meter Cutout :
オプション選択がない場合 : no meter cutout
-MTR : meter cutout
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.