フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ガラス芯白金 測温抵抗体素子(クラスB)

1PT100G, 2PT100G

ガラス芯白金 測温抵抗体素子(クラスB) | 1PT100G, 2PT100G

ガラス芯白金 測温抵抗体素子(クラスB)

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Suitable for Low or very High Temperatures
  • Tolerant of Thermal Shocks
  • Good Vibration Resistance
  • Alpha = 0.00385
測温抵抗体 (RTD) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Glass wire wound platinum RTD elements are made by winding a platinum wire onto a glass core and then fusing the exterior with glass. They are suitable for low or very high temperatures and are tolerant of thermal shocks. They offer good vibration resistance (depending on mounting method) and can be immersed (with exception of GX) directly into liquid media.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
1PT100GX1510
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RTD element, 1x100 Ohms, 1 x10mm,-220 to 400°C (-365 to 750 °F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with the1PT100GX1013
1PT100GX1013
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RTD element, 1x100 Ohms, 1.3 x6mm,-220 to 400°C (-365 to 750 °F)
  
1PT100GX0518
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RTD element, 1x100 Ohms, 1.8 x3mm,-220 to 400°C (-365 to 750 °F)
  
2PT100GX1528
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RTD element, 2x100 Ohms, 2.8 x10mm,-220 to 400°C (-365 to 750 °F)
  
1PT100G1050
¥39,606 (税込)
(税抜価格 ¥36,005)
納期: 2 週間
 
RTD element, 1x100 Ohms, 5 x5mm, 0 to 600°C (32 to 1110 °F)
注: The Glass wire wound platinum RTD “GN” Series has a platinum band wound into a solid glass core and homogeneously fused with the exterior glass.
See Product Specifications in Related Links for complete product description.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.