フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:38〜54℃

21

示温材(不可逆性 温度ラベル)| 外径 12 mm | 21_LABELS | 21

示温材(不可逆性 温度ラベル)| 外径 12 mm | 21_LABELS

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 1パックに210ラベル入り
  • 1ラベル/1温度定格
  • コンパクトサイズ
  • 使用方法が簡単
  • 10シート単位のパックで販売 (21ラベル/1シート)
示温材 (温度ラベル) / 接着剤 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

素早く、簡単な温度モニタシステム
OMEGALABEL™ はシール型の温度モニタです。感熱インジケータを透明な耐熱ウィンドウで密封した構成になっています。
インジケータサークルは、温度 定格を示すカード上で灰色または黒色に光ります。色の変化は元に戻ることがなく、モニタ記録OMEGALABEL™ は、取り外して検査報告書に添付すれば、永久的な記録として保存することができます。

精度と信頼性を保証
OMEGALABEL™ の精度は、± 2% の範囲で保証いたします。
シリーズ21OMEGALABEL™ は、シート上に取り付けることにより(21ラベル/1 シート)利便性を高めています。
必要な場合に即座にはがして使用できます。裏面の接着剤により、乾燥したきれいな表面に簡単に貼り付けることができます。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with the21-100
21-100
¥23,804 (税込)
(税抜価格 ¥21,640)
納期: 7 週間
 
不可逆温度ラベル、耐熱 38℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with the21-110
21-110
¥23,804 (税込)
(税抜価格 ¥21,640)
納期: 2 週間
 
不可逆温度ラベル、耐熱 43℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with the21-120
21-120
¥22,605 (税込)
(税抜価格 ¥20,550)
納期: 2 週間
 
不可逆温度ラベル、耐熱 49℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with the21-130
21-130
¥23,804 (税込)
(税抜価格 ¥21,640)
納期: 2 週間
 
不可逆温度ラベル、耐熱 54℃
注: 大量注文の場合は、温度が異なる製品でも組み合わせて一つの注文としてまとめることができます。 サークル寸法:4.8mm (3⁄16") 径: 個別のラベル寸12平方mm (½平方"). 標準パッケージ単位:1パック10シート (1つの製品).

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 温度範囲 :
100 : 38°C
110 : 43°C
120 : 49°C
130 : 54°C
140 : 60°C
150 : 66°C
160 : 71°C
170 : 77°C
180 : 82°C
190 : 88°C
200 : 93°C
210 : 99°C
220 : 104°C
230 : 110°C
240 : 116°C
250 : 121°C
260 : 127°C
270 : 132°C
280 : 138°C
290 : 143°C
300 : 149°C
325 : 163°C
350 : 177°C
375 : 191°C
400 : 204°C
500 : 260°C
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.