フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

MIケーブル(SS/INC シース)

304-[*], INC-[*]

MIケーブル(シース)| 304-[*], INC-[*] | OMEGA | 304-[*], INC-[*]

MIケーブル(シース)| 304-[*], INC-[*] | OMEGA

¥848 304-K-MO-125

  • 外径:0.254~0.792mm
  • 304、310、316、321 SS、INC、XLから選択可能
  • 耐振動、耐高温、耐高圧
  • 曲げが簡単
  • 高品質
  • 溶接が可能
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

テクニカルガイドでは、MIケーブル(シース熱電対)について紹介しています。

不活性の非ガラス絶縁体を含有するOMEGACLAD XL MIケーブルは、シース熱電対の製造に使われます。また、延長熱電対線として使用することもできます。

型番 熱電対 シース シース
外径
シース
肉厚
mm
抵抗
(15.5℃時)
Ω/Dbi.M
線径
mm
AWG

304-J-MO-020
304-J-MO-032
304-J-MO-040
304-J-MO-062
304-J-MO-125
304-J-MO-188
304-J-MO-250

J

304SS

0.5
0.8
1.0
1.6
3.2
4.8
6.4

0.08
0.13
0.18
0.25
0.46
0.64
0.91

23
14.2
8.9
3.6
0.88
0.36
0.22

0.10
0.13
0.15
0.25
0.51
0.81
1.0

38
36
34
30
24
20
18

INC-J-MO-020
INC-J-MO-032
INC-J-MO-040
INC-J-MO-062
INC-J-MO-125
INC-J-MO-188
INC-J-MO-250

J

INC
600

0.5
0.8
1.0
1.6
3.2
4.8
6.4

0.08
0.13
0.13
0.25
0.46
0.64
0.91

23
14.2
8.9
3.6
0.88
0.36
0.22

0.10
0.13
0.15
0.25
0.51
0.81
1.0

38
36
34
30
24
20
18

304-K-MO-010
304-K-MO-020
304-K-MO-032
304-K-MO-040
304-K-MO-062
304-K-MO-125
304-K-MO-188
304-K-MO-250

K

304SS

0.3
0.5
0.8
1.0
1.6
3.2
4.8
6.4

0.04
0.08
0.13
0.13
0.25
0.46
0.64
0.91

600
38
24.1
15
6
1.5
0.59
0.37

0.04
0.10
0.13
0.15
0.25
0.51
0.81
1.0

50
38
36
34
30
24
20
18

INC-K-MO-010
INC-K-MO-020
INC-K-MO-032
INC-K-MO-040
INC-K-MO-062
INC-K-MO-125
INC-K-MO-188
INC-K-MO-250
INC-K-MO-312

K


INC
600

0.3
0.5
0.8
1.0
1.6
3.2
4.8
6.4
7.9

0.04
0.08
0.13
0.13
0.25
0.46
0.64
0.91
1.0

600
38
24.1
15
6
1.5
0.59
0.37
0.37

0.04
0.10
0.13
0.15
0.25
0.51
0.81
1.00
1.12

50
38
36
34
30
24
20
18
18

304-T-MO-020
304-T-MO-032
304-T-MO-040
304-T-MO-062
304-T-MO-125
304-T-MO-188
304-T-MO-250


T

304SS

0.5
0.8
1.0
1.6
3.2
4.8
6.4

0.08
0.13
0.18
0.25
0.46
0.64
0.91

20
12.2
7.7
3
0.75
0.298
0.19

0.10
0.13
0.15
0.25
0.51
0.81
1.0

38
36
34
30
24
20
18

INC-T-MO-020
INC-T-MO-032
INC-T-MO-040
INC-T-MO-062
INC-T-MO-125
INC-T-MO-188
INC-T-MO-250


T

INC
600

0.5
0.8
1.0
1.6
3.2
4.8
6.4

0.08
0.13
0.18
0.25
0.46
0.64
0.91

19.99
12.2
7.66
3.04
0.75
0.19
0.19

0.10
0.13
0.15
0.25
0.51
0.81
1.0

38
36
34
30
24
20
18

304-E-MO-010
304-E-MO-020
304-E-MO-032
304-E-MO-040
304-E-MO-062
304-E-MO-125
304-E-MO-188
304-E-MO-250


E

304SS

0.3
0.5
0.8
1.0
1.6
3.2
4.8
6.4

0.04
0.08
0.13
0.18
0.25
0.46
0.64
0.91

716.9
45.1
28.8
18.09
7.17
1.78
0.71
0.45

0.04
0.10
0.13
0.15
0.25
0.51
0.81
1.0

50
38
36
34
30
24
20
18

INC-E-MO-010
INC-E-MO-020
INC-E-MO-032
INC-E-MO-040
INC-E-MO-062
INC-E-MO-125
INC-E-MO-188
INC-E-MO-250


E

INC
600

0.3
0.5
0.8
1.0
1.6
3.2
4.8
6.4

0.04
0.08
0.13
0.18
0.25
0.46
0.64
0.91

716.9
45.1
28.8
18.09
7.17
1.78
0.71
0.45

0.04
0.10
0.13
0.15
0.25
0.51
0.81
1.0

50
38
36
34
30
24
20
18

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) シース :
304 : 304SS
310 : 310SS
316 : 316SS
321 : 321SS
INC : INC 600

(2) 熱電対 :
J : J熱電対
K : K熱電対
T : T熱電対
E : E熱電対

(3) シース外径 :
010 : 0.3 mm
020 : 0.5 mm
032 : 0.8 mm
040 : 1.0 mm
062 : 1.6 mm
125 : 3.2 mm
188 : 4.8 mm
250 : 6.4 mm
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.