フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

4線式MIケーブル (シース熱電対)

304-(*)-DUAL and INC-(*)-DUAL Series Series

4線式MIケーブル  (シース熱電対) | OMEGA | 304-(*)-DUAL and INC-(*)-DUAL Series Series

4線式MIケーブル (シース熱電対) | OMEGA

¥2,188 304-K-MO-1.5MM-DUAL

  • J、K、T、E 熱電対に対応
  • 1.5mm(0.059インチ)の小さな直径
  • 高品質の酸化マグネシウム断熱材
  • 曲げが簡単
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

テクニカルガイドでは、MIケーブル(シース熱電対)について紹介しています。

OMEGACLAD™は、熱電対ワイヤを内包する金属シースケーブルで、熱電対ワイヤは、高密度充填された酸化マグネシウム (MgO) により、互いに、そしてシースから絶縁されています。
OMEGACLAD™は、304ステンレス鋼、316ステンレス鋼、321ステンレス鋼、インコネル600、そしてSUPER OMEGACLAD™ のご用意があります。注文に際しては、モデル番号と長さ(メートル単位)をご指定ください。

Consult sales for units available with Inconel construction



DUAL PAIR METRIC OMEGACLAD WIRE
型番 熱電対 シース材 シース外径
mm(インチ)
Wall
厚さ
mm(インチ)
抵抗15.5°C Ω/
dbl. m
ワイヤ外径
mm(インチ)
304-J-MO-1.5MM-DUAL
304-J-MO-3.0MM-DUAL
304-J-MO-4.5MM-DUAL
304-J-MO-6.0MM-DUAL
J304SS1.5(0.059)
3.0(0.118)
4.5(0.177)
6.0(0.236)
0.254(0.010)
0.457(0.018)
0.660(0.026)
0.940(0.037)
12.5
4.52
1.48
0.82
0.254(0.010)
0.559(0.022)
0.787(0.031)
1.016(0.040)
INC-J-MO-1.5MM-DUAL
INC-J-MO-3.0MM-DUAL
INC-J-MO-4.5MM-DUAL
INC-J-MO-6.0MM-DUAL
JINC6001.5(0.059)
3.0(0.118)
4.5(0.177)
6.0(0.236)
0.254(0.010)
0.457(0.018)
0.660(0.026)
0.940(0.037)
12.5
4.52
1.48
0.82
0.254(0.010)
0.559(0.022)
0.787(0.031)
1.016(0.040)
304-K-MO-1.5MM-DUAL
304-K-MO-3.0MM-DUAL
304-K-MO-4.5MM-DUAL
304-K-MO-6.0MM-DUAL
K304SS1.5(0.059)
3.0(0.118)
4.5(0.177)
6.0(0.236)
0.254(0.010)
0.457(0.018)
0.660(0.026)
0.940(0.037)
17.3
4.82
2.17
1.25
0.254(0.010)
0.559(0.022)
0.787(0.031)
1.016(0.040)
INC-K-MO-1.5MM-DUAL
INC-K-MO-3.0MM-DUAL
INC-K-MO-4.5MM-DUAL
INC-K-MO-6.0MM-DUAL
KINC6001.5(0.059)
3.0(0.118)
4.5(0.177)
6.0(0.236)
0.254(0.010)
0.457(0.018)
0.660(0.026)
0.940(0.037)
17.3
4.82
2.17
1.25
0.254(0.010)
0.559(0.022)
0.787(0.031)
1.016(0.040)
304-T-MO-1.5MM-DUAL
304-T-MO-3.0MM-DUAL
304-T-MO-4.5MM-DUAL
304-T-MO-6.0MM-DUAL
T304SS
1.5(0.059)
3.0(0.118)
4.5(0.177)
6.0(0.236)
0.254(0.010)
0.457(0.018)
0.660(0.026)
0.940(0.037)
9.94
2.53
1.18
0.66
0.254(0.010)
0.559(0.022)
0.787(0.031)
1.016(0.040)
INC-T-MO-1.5MM-DUAL
INC-T-MO-3.0MM-DUAL
INC-T-MO-4.5MM-DUAL
INC-T-MO-6.0MM-DUAL
TINC6001.5(0.059)
3.0(0.118)
4.5(0.177)
6.0(0.236)
0.254(0.010)
0.457(0.018)
0.660(0.026)
0.940(0.037)
9.94
2.53
1.18
0.66
0.254(0.010)
0.559(0.022)
0.787(0.031)
1.016(0.040)
304-E-MO-1.5MM-DUAL
304-E-MO-3.0MM-DUAL
304-E-MO-4.5MM-DUAL
304-E-MO-6.0MM-DUAL
E304SS1.5(0.059)
3.0(0.118)
4.5(0.177)
6.0(0.236)
0.254(0.010)
0.457(0.018)
0.660(0.026)
0.940(0.037)
20.0
5.11
3.02
1.57
0.254(0.010)
0.559(0.022)
0.787(0.031)
1.016(0.040)
INC-E-MO-1.5MM-DUAL
INC-E-MO-3.0MM-DUAL
INC-E-MO-4.5MM-DUAL
INC-E-MO-6.0MM-DUAL
EINC6001.5(0.059)
3.0(0.118)
4.5(0.177)
6.0(0.236)
0.254(0.010)
0.457(0.018)
0.660(0.026)
0.940(0.037)
20.0
5.11
3.02
1.57
0.254(0.010)
0.559(0.022)
0.787(0.031)
1.016(0.040)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Example part numbers are shown below. Use the 'Part Number Builder' below the 'To Order' box to order additional part numbers.
304-J-MO-1.5MM-DUAL
¥2,383 (税込)
(税抜価格 ¥2,166)
納期: 3 週間
 
304 stainless steel sheath, type J wire, MgO Insulation, 1.5mm sheath diameter. The price shown is the cost per meter. Enter the desired length(in meters) in the 'Qty' box. Minimum length is 5 meters.
INC-K-MO-1.5MM-DUAL
¥2,582 (税込)
(税抜価格 ¥2,347)
納期: 3 週間
 
Inconel® 600 sheath, type K wire, MgO Insulation, 1.5mm sheath diameter. Enter the desired length(in meters) in the 'Qty' box. Minimum length is 5 meters.
304-E-MO-4.5MM-DUAL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
304 stainless steel sheath, type E wire, MgO Insulation, 4.5mm sheath diameter. Enter the desired length(in meters) in the 'Qty' box. Minimum length is 5 meters.

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


注:
•1 inch = 25.4 mm, 1 mm = 0.0394 inches, 60.7°F = 15.94°C, 1 meter = 3.28 feet
•310,316、または321ステンレス鋼シースの場合、モデル番号の "304"を "310"、 "316"または "321"(非標準部品番号)に変更します。追加料金はかかりません。
•For SUPER OMEGACLAD™,モデル番号の "304"を "SUP"(非標準部品番号、要求に応じた価格)に変更してください。
•Hastelloy-Xの場合、モデル番号の "304"を "HASTX"(非標準の部品番号、要求に応じて提示された価格)に変更します。
•エラーの特別な制限については、モデル番号(非標準の部品番号)に接尾辞 "-SLE"を付けてください。価格に20%を追加します。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) シース材質 :
304 : 304 SS
310 : 310 SS
316 : 316 SS
321 : 321 SS
INC : インコネル 600

(2) 熱電対タイプ :
J : J 熱電対
K : K 熱電対
T : T 熱電対
E : E 熱電対

(3) Sheath Diameter :
1.5MM : 1.5mm
3.0MM : 3.0mm
4.5MM : 4.5mm
6.0MM : 6.0mm
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.