フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

サーミスタ素子 | 44000シリーズ

44000シリーズ

サーミスタ素子 | 44000シリーズ | オメガエンジニアリング | 44000シリーズ

サーミスタ素子 | 44000シリーズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • エポキシ被覆サーミスタ素子
  • 5つの標準抵抗曲線に適合した精密性
  • 最使用温度75°C (165°F) または150°C (300°F) (下の表をご覧ください)
  • ±0.1 or ±0.2°Cの互換性 (下の表をご覧ください)
サーミスタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

抵抗と温度特性
スタインハート方程式は、サーミスタの抵抗と温度特性を確認するための、一般的に認められている方法です。抵抗の関数となる温度向けスタインハート方程式は以下の通りです。

1⁄T = A + B [Ln(R)] + C [Ln(R)]3

ここで、A、B、Cは3温度試験点に由来する定数である。
    R=サーミスタの抵抗 (Ω)
    T = 温度 (K)
ある温度点におけるサーミスタ抵抗を決めるために、次の方程式を使います。

R = e (β(α/2))1/3 – ((β+(α/2))1/3
ここで、     α = ((A-(1/T))/C)
    β = SQRT(((B/(3C))3)+(α2/4))
    T=温度 (K) (°C + 273.15)

表1は、弊社が選択した各サーミスタについての定数A、B、Cを表しています。上記の式でこれらの定数を使用すると、抵抗に基づいたサーミスタの温度や、特定の温度におけるサーミスタの抵抗を決定することができます。
許容カーブ
サーミスタセンサーの精度許容誤差は、温度のパーセンテージで表されます。これは互換性についても言えることです。弊社は、サーミスタの精度/互換性の基本明細を2種類リスト化しました。(±0.10°Cおよび±0.20°C、0~70°C (32~158°F) )
弊社サーミスタ製品の温度対抵抗表はZ-236およびZ-237ページに掲載されています。「±0.1% or 0.2%」の精度明細は、それぞれのサーミスタの抵抗が0~70°C (32~158°F)の温度で、この限度内に収まることを意味します。表2は、いくつかの温度点における型番44004 (±0.2°C) および44033 (±0.1°C) の互換性の値を表します。

安定性とドリフト
サーミスタ非常に正確で安定した装置ですが、想定以上の高温、湿度、機械的損傷や腐食などの条件化では、装置の抵抗対温度特性が制御できない変化を起こす可能性があります。その特性が変化すると、再び回復することはありません。そのため、±0.1°Cの互換性明細のあるほとんどのサーミスタは、±0.2°Cの互換性のサーミスタよりも多少低い温度での使用が定められています。
動作電流
サーミスタ素子の推奨動作電流は、約10~15 µAです。サーミスタは、動作電流が高すぎて通常サーミスタが消散できる温度よりも高い熱を発生する場合には、 自己発熱の影響を受ける可能性があります。動作電流が通常よりも高い場合は、測定精度を保つために、自己加熱テストを行うことが推奨されます。

熱放散定数
熱放散定数は、環境温度以上においてサーミスター抵抗を1°C (1.8°F) 上げる、ミリワット単位の電力です。撹拌油槽での8 mW/°Cや静止空気での1 mW/°Cなどが、その標準的な値です。

時定数
時定数は、温度の段階的変化にサーミスタが反応するために必要な時間です。たとえば、0~100°C (32~212°F)の温度変化の環境では、63°C (145°F)でサーミスタが抵抗を示すのに必要な時間が、63%時定数ということです。一般的に、よく撹拌された油槽でリードが停止させたベアサーミスタは、最大1秒の63%応答速度を示します。空気温度変化の環境にあるPFAを包含するサーミスタは、最大2.5秒の63%応答時間を示します。

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with the44004
44004
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0.2C互換、2252オーム@ 25℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with the44005
44005
¥4,945 (税込)
(税抜価格 ¥4,495)
納期: 2 週間
 
0.2C互換、3000オーム@ 25℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with the44007
44007
¥4,599 (税込)
(税抜価格 ¥4,181)
納期: 2 週間
 
0.2C互換、5000オーム@ 25℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with the44006
44006
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0.2C互換、万オーム@ 25℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with the44008
44008
¥4,945 (税込)
(税抜価格 ¥4,495)
納期: 2 週間
 
0.2C互換30,000オーム@ 25℃
  
44033
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0.1C互換、2252オーム@ 25℃
  
44030
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
0.1C互換、3000オーム@ 25℃
  
44034
¥7,112 (税込)
(税抜価格 ¥6,465)
納期: 2 週間
 
0.1C互換、5000オーム@ 25℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with the44031
44031
¥6,621 (税込)
(税抜価格 ¥6,019)
納期: 10 週間
 
0.1C互換、万オーム@ 25℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with the44032
44032
¥7,112 (税込)
(税抜価格 ¥6,465)
納期: 2 週間
 
0.1C互換30,000オーム@ 25℃
注: サーミスタ素子は、1リードワイヤー以上のPFAスリーブ、PFAを含めたセットの提供になります。±0.2°C サーミスタの場合は、 型番の真中の数字を「1」に変更、±0.1°C サーミスターの基本価格に追加料金が上乗せになります。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.