フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

多対式補償導線

4(*)X, 8(*)X, 12(*)X,16(*)X, 20(*)X, 24(*)X

多対式補償導線 | OMEGA | 4(*)X, 8(*)X, 12(*)X,16(*)X, 20(*)X, 24(*)X

多対式補償導線 | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • IEC/ANSIカラーの被覆あり
  • ワイヤーは個別にねじれています
  • マイラースクリーンと錫めっき銅線
  • 個々のペアには1-1,2-2などの番号が付けられています
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

多対式補償導線はANSI規格に準拠しています。各導体は公称0.38mmのポリビニール被覆され、対線は個々に撚られています。撚り対線の束を透明なポリエ ステルフィルム/プラスチックシートのテープで巻きます。スズめっき銅撚り線を添え線としてその束に沿わせ、アルミニウム蒸着ポリエステルフィルム/プラスチックシートで覆い、静電シールドとしています。添え線はシールドのための簡単な成端となります。

ケーブルは最終的に約1.1mm(0.045インチ)厚のポリビニールで被覆されます。便宜性を増すため、各標準ケーブルには、アース接続用、または通信回路もしくは信号回路の完結用に、追加のポリビニール被覆銅撚り線が含まれます。標準ケーブルにはカラーコードが付いています。個々の対線は、容易な識別のため1-1、2-2などの記号が付きます。絶縁被覆耐熱温度は105℃。

シールド加工
標準アイテムは、ご要望に応じて、スズめっき銅、ステンレス、またはインコネルによるシールド加工が可能です。
特別注文
多対延長ケーブルは、お客様の設置要件に合わせて絶縁仕様をご注文いただけます。価格と最低数量についてはカスタマーサビスにお問い合わせください。
多対線価格
多対線はご希望の分量でご購入いただけます。
最小注文数量:25フィート(約7.6m)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
4KX20PP
¥1,264 (税込)
(税抜価格 ¥1,149)
納期: 8 週間
 
4 pairs of type K extension grade wire,0.8mm dia. with polyvinyl insulation. Price per foot
  
4KX20PPSH
¥1,573 (税込)
(税抜価格 ¥1,430)
納期: 2 週間
 
4 pairs of type K SHIELDED extension grade wire,0.8mm dia. with polyvinyl insulation. Price per foot
  
4KX24SPP
¥1,128 (税込)
(税抜価格 ¥1,025)
納期: 8 週間
 
4 pairs of type K extension grade 7/0.2mm wire with polyvinyl insulation. Price per foot
  
8KX20PP
¥2,044 (税込)
(税抜価格 ¥1,858)
納期: 2 週間
 
8 pairs of type K extension grade wire,0.8mm dia. with polyvinyl insulation. Price per foot
  
8KX24SPP
¥1,893 (税込)
(税抜価格 ¥1,721)
納期: 8 週間
 
8 pairs of type K extension grade 7/0.2mm wire with polyvinyl insulation. Price per foot
Click to expand/minimize a list of what others bought with the12KX20PP
12KX20PP
¥3,445 (税込)
(税抜価格 ¥3,132)
納期: 8 週間
 
12 pairs of type K extension grade 0.8mm dia wire with polyvinyl insulation. Price per foot
Click to expand/minimize a list of what others bought with the12KX24SPP
12KX24SPP
¥3,178 (税込)
(税抜価格 ¥2,889)
納期: 2 週間
 
12 pairs of type K extension grade 7/0.2mm stranded wire with polyvinyl insulation. Price per foot
Click to expand/minimize a list of what others bought with the16KX24SPP
16KX24SPP
¥4,532 (税込)
(税抜価格 ¥4,120)
納期: 2 週間
 
16 pairs of type K extension grade 7/0.2mm stranded wire with polyvinyl insulation. Price per foot
  
4JIX20PP
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
4 pairs of type J extension grade 0.8mm dia. wire with polyvinyl insulation. Price per foot
  
4JX24SPP
¥718 (税込)
(税抜価格 ¥653)
納期: 2 週間
 
4 pairs of type J extension grade 7/0.2mm stranded wire with polyvinyl insulation. Price per foot
  
8JX20PP
¥1,282 (税込)
(税抜価格 ¥1,165)
納期: 2 週間
 
8 pairs of type J extension grade wire,0.8mm dia. with polyvinyl insulation. Price per foot
  
8JX24SPP
¥1,144 (税込)
(税抜価格 ¥1,040)
納期: 2 週間
 
8 pairs of type J extension grade 7/0.2mm wire with polyvinyl insulation. Price per foot
  
12JX20PP
¥1,920 (税込)
(税抜価格 ¥1,745)
納期: 2 週間
 
12 pairs of type J extension grade 0.8mm dia wire with polyvinyl insulation. Price per foot
  
20JX20PP
¥3,372 (税込)
(税抜価格 ¥3,065)
納期: 2 週間
 
20 pairs of type J extension grade 0.8mm dia wire with polyvinyl insulation. Price per foot
  
2KX24SPP
¥781 (税込)
(税抜価格 ¥710)
納期: 2 週間
 
2 pairs of type K extension grade 7/0.2mm wire with polyvinyl insulation. Price per foot
  
4KX20PP
¥1,264 (税込)
(税抜価格 ¥1,149)
納期: 8 週間
 
4 pairs of type K extension grade wire,0.8mm dia. with polyvinyl insulation. Price per foot
  
4KX24SPP
¥1,128 (税込)
(税抜価格 ¥1,025)
納期: 8 週間
 
4 pairs of type K extension grade 7/0.2mm wire with polyvinyl insulation. Price per foot
  
8KX24SPP
¥1,893 (税込)
(税抜価格 ¥1,721)
納期: 8 週間
 
8 pairs of type K extension grade 7/0.2mm wire with polyvinyl insulation. Price per foot
Click to expand/minimize a list of what others bought with the12KX20PP
12KX20PP
¥3,445 (税込)
(税抜価格 ¥3,132)
納期: 8 週間
 
12 pairs of type K extension grade 0.8mm dia wire with polyvinyl insulation. Price per foot

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 対線数(撚線) :
4 : 4
8 : 8
12 : 12
16 : 16
20 : 20
24 : 24

(2) 熱電対 :
KX : K熱電対
JX : J熱電対
TX : T熱電対

(3) 線径 :
20 : 0.8mm (20 AWG)
24S : 0.5 mm (24 AWG) 撚線
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.