フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

OMEGA™ Thin Film DIN Class B Elements

5 Pack RTD Elements

OMEGA™ Thin Film DIN Class  B Elements | 5 Pack RTD Elements

OMEGA™ Thin Film DIN Class B Elements

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 精度:クラスB
  • 耐熱: -70〜500°C
  • 5個入りパック
  • 抵抗値:100, 500, 1000Ω = 0°C
  • 抵抗・温度曲線はヨーロッパ規準:α = 0.00385
測温抵抗体 (RTD) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA thin film DIN Class "B" RTD elements have a resistance tolerance of 100.00 ±0.12, 500.00 ±0.60, or 1000.00 ±1.20 at 0°C, and they meet the requirements of IEC751. They are sold with 0.2 mm diameter by 10 mm long gold palladium leads. Series WS elements have a donut shape that provides for convenient surface attachment using a screw, rivet, or fastener. These elements can be used as is with controllers and instruments, or as part of a sensor assembly.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
5RTD-F3101
¥20,873 (税込)
(税抜価格 ¥18,975)
納期: 7 週間
 
5 Platinum Thin Film RTD Elements, 100 Ohm, 2.0mm by 10.0mm, 10mm long leads
  
5RTD-F3141
¥19,855 (税込)
(税抜価格 ¥18,050)
納期: 7 週間
 
5 Platinum Thin Film RTD Elements, 1000 Ohm, 2.0mm by 10.0mm, 10mm long leads
  
5RTD-F3102
¥20,240 (税込)
(税抜価格 ¥18,400)
納期: 7 週間
 
5 Platinum Thin Film RTD Elements, 100 Ohm, 2.0mm by 4.0mm, 10mm long leads
  
5RTD-F3142
¥20,240 (税込)
(税抜価格 ¥18,400)
納期: 7 週間
 
5 Platinum Thin Film RTD Elements, 1000 Ohm, 4.0mm by 5.0mm, 10mm long leads
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5RTD-F3105
5RTD-F3105
¥19,305 (税込)
(税抜価格 ¥17,550)
納期: 2 週間
 
5 Platinum Thin Film RTD Elements, 100 Ohm, 2.0mm by 2.0mm, 10mm long leads
  
5RTD-F3145
¥19,767 (税込)
(税抜価格 ¥17,970)
納期: 2 週間
 
5 Platinum Thin Film RTD Elements, 1000 Ohm, 2.0mm by 2.0mm, 10mm long leads
Ordering Example: (1) 5RTD-F3105 Platinum RTD Thin Film Element, 100 ohm, Class B, 2.0mm X 2.0mm, 10mm long leads, ¥17,550  plus (1) 5RTD-F3105 Platinum RTD Thin Film Element, 100 ohm, Class B, 2.0mm X 2.0mm, 10mm long leads, ¥17,550, ¥17,550 + 17,550 = ¥35,100
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.