フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

温接点付 被覆熱電対
簡易計測に最適な5個入りパック

5TC

温接点付被覆熱電対(5個入パック) | 5TC | オメガエンジニアリング | 5TC

温接点付被覆熱電対(5個入パック) | 5TC | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 国内在庫モデル 5TC-JP |1TC-JPモデルはこちら
  • 被覆 :PFA ( テフロン )、カプトン、ガラス
  • 線径 : 0.08, 0.13, 0.25, 0.5, 0.8 mm
  • 長さ : 1m/2m
  • NIST校正も対応可
  • OEM 数量対応可
  • 5TC-JPモデル
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

TAP粘着ラベルもご利用いただけます。
熱電対の粘着ラベルは、表面にワイヤプローブを固定します。 TAP粘着ラベルは0.064 mの厚さで、 最高180°Cまでの温度条件で使用可能です。このラベルは、シリコン感圧性接着剤とポリイミドフィルムで製造されます。

型番 外径
mm
被覆
5TC-GG-(*)-20-(**) 0.81 ガラス
5TC-GG-(*)-24-(**) 0.51 ガラス
5TC-GG-(*)-30-(**) 0.25 ガラス
5TC-GG-(*)-36-(**) 0.13 ガラス
5TC-TT-(*)-20-(**) 0.81 PFA
5TC-TT-(*)-24-(**) 0.51 PFA
5TC-TT-(*)-30-(**) 0.25 PFA
5TC-TT-(*)-36-(**) 0.13 PFA
5TC-TT-(*)-40-(**) 0.08 PFA
5TC-KK-(*)-20-(**) 0.81 Kapton®
5TC-KK-(*)-24-(**) 0.51 Kapton®
5TC-KK-(*)-30-(**) 0.25 Kapton®



5TC-JP|1TC-JP 国内在庫モデル
1TC-JP(1本)及び5TC-JP(5本パック)国内在庫モデルは、簡易包装のため、従来品よりお得な価格でご購入頂けます。
また、1本単位からの購入が可能です。 国内在庫モデルのため、納期は最短2営業日となります。

極細被覆付熱電対
【製品ラインナップ】
5TC-TT-K-36-36-JP | 1TC-TT-K-36-36-JP | 36AWG(0.13mm) -1m - K熱電対-PFA被覆
5TC-TT-K-36-72-JP | 1TC-TT-K-36-72-JP | 36AWG(0.13mm) -2m - K熱電対-PFA被覆
5TC-TT-K-40-72-JP | 1TC-TT-K-40-72-JP | 40AWG(0.08mm) -2m - K熱電対-PFA被覆


5TC-JP製品はこちら


【関連製品】
  • 被覆熱電対 -コネクタ付被覆熱電対、シリカ被覆、PFA、ガラス、Nextelセラミック被覆、温接点溶接機
  • ミニチュアタイプ熱電対コネクタ – ケーブルクランプ一体型やローノイズコネクタ、回路基板用コネクタなどラインナップ


  • 注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

    他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

    部品番号/Desc.
    注文数
    商品説明
    5本パックモデル 5TC-JP 国内在庫モデル ■ 詳細はこちら
      
    5TC-TT-K-40-72-JP
    ¥28,943 (税込)
    (税抜価格 ¥26,312)
    納期: 4 週間
     
    国内在庫有-納期:最短2営業日 5本パック- 温接点付熱電対被覆 K熱電対/素線外径0.08/2m/PFA
      
    5TC-TT-K-36-72-JP
    ¥19,028 (税込)
    (税抜価格 ¥17,298)
    納期: 4 週間
     
    国内在庫有-納期:最短2営業日 5本パック- 温接点付熱電対被覆 K熱電対/素線外径0.13/2m/PFA
    1本モデル 1TC-JP 国内在庫モデル ■ 詳細はこちら
      
    1TC-TT-K-36-72-JP
    ¥3,806 (税込)
    (税抜価格 ¥3,460)
    納期: 在庫あり
     
    国内在庫有-納期:最短2営業日 1本- 温接点付熱電対被覆 K熱電対/素線外径0.13/2m/PFA
      
    1TC-TT-K-40-72-JP
    ¥5,792 (税込)
    (税抜価格 ¥5,265)
    納期: 在庫あり
     
    国内在庫有-納期:最短2営業日 1本- 温接点付熱電対被覆 K熱電対/素線外径0.08/2m/PFA
    被覆熱電対、K熱電対、5個入り(温接点付被覆熱電対)
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-GG-K-20-36
    5TC-GG-K-20-36
    ¥12,869 (税込)
    (税抜価格 ¥11,699)
    納期: 7 週間
     
    温接点付被覆熱電対、ガラス被覆、K熱電対、線径: 0.8 mm、長さ: 1 m、5個入り
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-GG-K-20-72
    5TC-GG-K-20-72
    ¥16,236 (税込)
    (税抜価格 ¥14,760)
    納期: 7 週間
     
    温接点付被覆熱電対、ガラス被覆、K熱電対、線径: 0.8 mm、長さ: 2 m、5個入り
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-GG-K-24-36
    5TC-GG-K-24-36
    ¥11,337 (税込)
    (税抜価格 ¥10,306)
    納期: 2 週間
     
    温接点付被覆熱電対、ガラス被覆、K熱電対、線径: 0.5 mm、長さ: 1 m、5個入り
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-GG-K-36-36
    5TC-GG-K-36-36
    ¥22,061 (税込)
    (税抜価格 ¥20,055)
    納期: 2 週間
     
    温接点付被覆熱電対、ガラス被覆、K熱電対、線径: 0.13 mm、長さ: 1 m、5個入り
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-GG-K-36-72
    5TC-GG-K-36-72
    ¥29,336 (税込)
    (税抜価格 ¥26,669)
    納期: 7 週間
     
    温接点付被覆熱電対、ガラス被覆、K熱電対、線径: 0.13 mm、長さ: 2 m、5個入り
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-TT-K-20-36
    5TC-TT-K-20-36
    ¥16,545 (税込)
    (税抜価格 ¥15,041)
    納期: 2 週間
     
    温接点付被覆熱電対、PFA被覆 (テフロン)、K熱電対、線径: 0.8 mm、長さ: 1 m、5個入り
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-TT-K-24-36
    5TC-TT-K-24-36
    ¥12,869 (税込)
    (税抜価格 ¥11,699)
    納期: 2 週間
     
    温接点付被覆熱電対、PFA被覆 (テフロン)、、K熱電対、線径: 0.5 mm、長さ: 1 m、5個入り
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-TT-K-30-36
    5TC-TT-K-30-36
    ¥14,706 (税込)
    (税抜価格 ¥13,369)
    納期: 7 週間
     
    温接点付被覆熱電対、PFA被覆 (テフロン)、、K熱電対、線径: 0.25 mm、長さ: 1 m、5個入り
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-TT-K-30-72
    5TC-TT-K-30-72
    ¥21,446 (税込)
    (税抜価格 ¥19,496)
    納期: 2 週間
     
    温接点付被覆熱電対、PFA被覆 (テフロン)、、K熱電対、線径: 0.25 mm、長さ: 2 m、5個入り
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-TT-K-36-36
    5TC-TT-K-36-36
    ¥17,157 (税込)
    (税抜価格 ¥15,597)
    納期: 7 週間
     
    温接点付被覆熱電対、PFA被覆 (テフロン)、、K熱電対、線径: 0.13 mm、長さ: 1 m、5個入り
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-TT-K-36-72
    5TC-TT-K-36-72
    ¥23,262 (税込)
    (税抜価格 ¥21,147)
    納期: 7 週間
     
    温接点付被覆熱電対、PFA被覆 (テフロン)、、K熱電対、線径: 0.13 mm、長さ: 2 m、5個入り
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-TT-K-40-36
    5TC-TT-K-40-36
    ¥22,061 (税込)
    (税抜価格 ¥20,055)
    納期: 2 週間
     
    温接点付被覆熱電対、PFA被覆 (テフロン)、、K熱電対、線径: 0.08 mm、長さ: 1 m、5個入り
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-TT-K-40-72
    5TC-TT-K-40-72
    ¥28,799 (税込)
    (税抜価格 ¥26,181)
    納期: 2 週間
     
    温接点付被覆熱電対、PFA被覆 (テフロン)、、K熱電対、線径: 0.08 mm、長さ: 2 m、5個入り
    J熱電対、5個入りパック(温接点付被覆熱電対)
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-GG-J-30-72
    5TC-GG-J-30-72
    ¥16,748 (税込)
    (税抜価格 ¥15,225)
    納期: 7 週間
     
    温接点付被覆熱電対、ガラス被覆、J熱電対、線径: 0.25 mm、長さ 2 m、5個入り
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-TT-J-30-36
    5TC-TT-J-30-36
    ¥14,830 (税込)
    (税抜価格 ¥13,482)
    納期: 7 週間
     
    温接点付被覆熱電対、PFA被覆、J熱電対、線径: 0.25 mm、長さ 1 m、5個入り
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-TT-J-30-72
    5TC-TT-J-30-72
    ¥21,240 (税込)
    (税抜価格 ¥19,309)
    納期: 2 週間
     
    温接点付被覆熱電対、ガラス被覆、J熱電対、線径: 0.25 mm、長さ 1 m、5個入り
    T熱電対、5個入りパック(温接点付被覆熱電対)
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-TT-T-24-72
    5TC-TT-T-24-72
    ¥16,545 (税込)
    (税抜価格 ¥15,041)
    納期: 2 週間
     
    温接点付被覆熱電対、PFA被覆 (テフロン)、、T熱電対、線径: 0.5 mm、長さ: 2 m、5個入り
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-TT-T-30-36
    5TC-TT-T-30-36
    ¥14,706 (税込)
    (税抜価格 ¥13,369)
    納期: 2 週間
     
    温接点付被覆熱電対、PFA被覆 (テフロン)、、T熱電対、線径: 0.25 mm、長さ: 1 m、5個入り
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-TT-T-30-72
    5TC-TT-T-30-72
    ¥21,446 (税込)
    (税抜価格 ¥19,496)
    納期: 2 週間
     
    温接点付被覆熱電対、PFA被覆 (テフロン)、、T熱電対、線径: 0.25 mm、長さ: 2 m、5個入り
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-TT-T-36-36
    5TC-TT-T-36-36
    ¥17,157 (税込)
    (税抜価格 ¥15,597)
    納期: 7 週間
     
    温接点付被覆熱電対、PFA被覆 (テフロン)、、T熱電対、線径: 0.13 mm、長さ: 1 m、5個入り
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-TT-T-36-72
    5TC-TT-T-36-72
    ¥23,898 (税込)
    (税抜価格 ¥21,725)
    納期: 2 週間
     
    温接点付被覆熱電対、PFA被覆 (テフロン)、、T熱電対、線径: 0.13 mm、長さ: 2 m、5個入り
    Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-TT-T-40-36
    5TC-TT-T-40-36
    ¥22,095 (税込)
    (税抜価格 ¥20,086)
    納期: 2 週間
     
    温接点付被覆熱電対、PFA被覆 (テフロン)、、T熱電対、線径: 0.08 mm、長さ: 1 m、5個入り
    アクセサリ
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theTAP
    TAP
    ¥7,835 (税込)
    (税抜価格 ¥7,123)
    納期: 2 週間
     
    熱電対用粘着ラベル、耐熱 180℃、厚さ 0.064mm
    注:
    温度関連技術情報
    テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
    テクニカルガイド: 温度校正について
    テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用


    データロガー関連技術情報
    テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
    テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
    テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所

    テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上

    部品番号ビルダー

    下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
    以下からオプションを選択:


    (1) 被覆 :
    GG : ガラス
    TT : PFA
    KK : Kapton®

    (2) 熱電対 :
    J : J 熱電対
    K : K 熱電対
    T : T 熱電対
    E : E 熱電対

    (3) 線径 :
    20 : 0.8 mm (20 AWG)
    24 : 0.5 mm (24 AWG)
    30 : 0.25 mm (30 AWG)
    36 : 0.13 (36 AWG) ※TT・GGのみ
    40 : 0.08 mm (40 AWG) ※TTのみ

    (4) 長さ :
    36 : 1m
    72 : 2m
    CUSTOM : カスタム (インチでご入力ください)
    12〜600インチ (0.3〜15m)

    (5) オプション :
    オプション選択がない場合 : 空欄
    ROHS : ROHS
    注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
    ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.