フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:38〜149℃

6M

示温材(不可逆性 温度ラベル)、耐熱:38〜149℃ | 6M | 6M

示温材(不可逆性 温度ラベル)、耐熱:38〜149℃ | 6M

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 各ラベルに6 個入の温度定格
示温材 (温度ラベル) / 接着剤 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

8MA: 1 定格の温度差は5.6℃
8MB: 1 定格の温度差は13.9℃
実寸法:42 x 10 mm
温度表示部分:0.4 x 3 mm
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
詳しくはPDF商品仕様をご覧ください
Click to expand/minimize a list of what others bought with the6MA-130/54
6MA-130/54
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 6MA-A-130/54.

示温材(不可逆性 温度ラベル)、54ー60ー66ー71ー77ー82℃、6℃間隔、10個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with the6MA-130/54-30
6MA-130/54-30
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 6MA-A-130/54-30.

示温材(不可逆性 温度ラベル)、54ー60ー66ー71ー77ー82℃、6℃間隔、30個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with the6MA-160/71
6MA-160/71
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、71ー77ー82ー88ー93ー99℃、6℃間隔、10個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with the6MA-160/71-30
6MA-160/71-30
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、71ー77ー82ー88ー93ー99℃、6℃間隔、30個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with the6MA-190/88-30
6MA-190/88-30
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 6MA-A-190/88.

示温材(不可逆性 温度ラベル)、88ー93ー99ー104ー110ー116℃、6℃間隔、10個入り
  
6MA-220/104
¥6,048 (税込)
(税抜価格 ¥5,498)
納期: 2 週間
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 6MA-A-220/104.

示温材(不可逆性 温度ラベル)、104ー110ー116ー121ー127ー132℃、6℃間隔、10個入り
  
6MA-220/104-30
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 6MA-A-220/104-30.

示温材(不可逆性 温度ラベル)、104ー110ー116ー121ー127ー132℃、6℃間隔、30個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with the6MB-100/38
6MB-100/38
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、38ー43ー49ー54ー60ー66℃、14℃間隔、10個入り
  
6MB-100/38-30
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、38ー43ー49ー54ー60ー66℃、14℃間隔、30個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with the6MB-175/79
6MB-175/79
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 

This part number has switched to a new design, function remains unchanged, refer to 6MB-A-175/79.

示温材(不可逆性 温度ラベル)、79ー93ー107ー121ー135ー149℃ 、14℃間隔、10個入り
  
6MA-A-160/71
¥6,527 (税込)
(税抜価格 ¥5,934)
納期: 2 週間
 
6 Point, 71°C (160°F) to 99°C (210°F), 10 Pack
  
6MA-A-160/71-30
¥18,208 (税込)
(税抜価格 ¥16,553)
納期: 2 週間
 
6 Point, 71°C (160°F) to 99°C (210°F), 30 Pack
  
6MB-A-100/38
¥6,217 (税込)
(税抜価格 ¥5,652)
納期: 3 週間
 
6 Point, 37°C (100°F) to 107°C (225°F), 10 Pack
  
6MB-A-100/38-30
¥17,345 (税込)
(税抜価格 ¥15,768)
納期: 2 週間
 
6 Point, 37°C (100°F) to 107°C (225°F), 30 Pack
  
6MA-A-130/54
¥6,527 (税込)
(税抜価格 ¥5,934)
納期: 8 週間
 
6 Point, 54°C (130°F) to 82°C (180°F), 10 Pack
  
6MA-A-130/54-30
¥18,208 (税込)
(税抜価格 ¥16,553)
納期: 2 週間
 
6 Point, 54°C (130°F) to 82°C (180°F), 30 Pack
  
6MA-A-160/71-100
¥43,405 (税込)
(税抜価格 ¥39,459)
納期: 5 週間
 
6 Point, 71°C (160°F) to 99°C (210°F), 100 Pack
  
6MA-A-190/88
¥6,527 (税込)
(税抜価格 ¥5,934)
納期: 15 週間
 
6 Point, 88°C (190°F) to 116°C (240°F), 10 Pack
  
6MA-A-190/88-30
¥18,208 (税込)
(税抜価格 ¥16,553)
納期: 2 週間
 
6 Point, 88°C (190°F) to 116°C (240°F), 30 Pack
  
6MA-A-220/104
¥6,527 (税込)
(税抜価格 ¥5,934)
納期: 13 週間
 
6 Point, 104°C (220°F) to 132°C (270°F), 10 Pack
  
6MA-A-220/104-30
¥18,208 (税込)
(税抜価格 ¥16,553)
納期: 15 週間
 
6 Point, 104°C (220°F) to 132°C (270°F), 30 Pack
  
6MA-A-250/121
¥6,527 (税込)
(税抜価格 ¥5,934)
納期: 2 週間
 
6 Point, 121°C (250°F) to 149°C (300°F), 10 Pack
  
6MA-A-250/121-30
¥18,208 (税込)
(税抜価格 ¥16,553)
納期: 2 週間
 
6 Point, 121°C (250°F) to 149°C (300°F), 30 Pack
  
6MB-A-175/79
¥6,217 (税込)
(税抜価格 ¥5,652)
納期: 3 週間
 
6 Point, 79°C (175°F) to 149°C (300°F), 10 Pack
  
6MB-A-175/79-30
¥17,345 (税込)
(税抜価格 ¥15,768)
納期: 2 週間
 
6 Point, 79°C (175°F) to 149°C (300°F), 30 Pack

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) メモリ間隔 :
6MA : 6℃間隔
6MB : 14℃間隔(100/38、175/79のみ)

(2) 温度範囲 :
100/38 : 38-43-49-54-60-66℃
130/54 : 54-60-66-71-77-82℃
160/71 : 71-77-82-88-93-99℃
190/88 : 88-93-99-104-110-116℃
220/104 : 104-110-116-121-127-132℃
250/121 : 121-127-132-138-143-149℃
175/79 : 79-93-107-121-135-149℃

(3) 数量 :
オプション選択がない場合 : 10個入り
-30 : 30個入り
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.