フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Self-Powered Analog Pyrometers with Phenolic Fronts for Temperature Measurement

7000 Series

Self Powered Analog Pyrometers | 7000 Series

Self Powered Analog Pyrometers

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty
  • Self-Powered
  • Taut Band MechanismStandard
  • Phenolic Fronts
  • Glass Windows
  • Proven Reliability
  • Accurate Measurement and Display
  • Wide Selection of Ranges
  • 3 Choices of Mounting: Front-Panel, Bezel,or Bench Stand
温度表示器 (メータ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Analog Pyrometer OMEGA ® 7000 Series have thermocouple ranges calibrated for 10 ohms external resistance and are supplied with an adjustable 10 ohm resistor for use with thermocouples of lower resistance.

Thermocouple Specifications Thermistor type copper error compensation. Current sensitivity approximately 4 ohms per millivolt (250 microamperes). Automatic bimetal cold junction compensation for changes in ambient temperature. Mirrored scales with knife edge pointers are standard on all pyrometer models.

SPECIFICATIONS
Accuracy: ±2%
Tracking: None
Balance: ±1%
Repeatability (Taut Band Mechanism): <¼%
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
7035 Series Height 3.04' x Width 3.5'
7035-J-800
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Type J, 0 to 430C (0 to 800F Range)
7035-K-1000
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Type K, -20 to 540°C or 0 to 1000°F
7035-K-1500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Type K, 0 to 800°C or 0 to 1500°F
7035-K-2000
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Type K, 0 to 1100°C or 0 to 2000°F
7035-K-2500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Type K, 0 to 1370°C or 0 to 2500°F
7045 Series Height 4.09' x Width 4.64'
7045-K-1000
¥253,803 (税込)
(税抜価格 ¥230,730)
納期: 10 週間
 
Type K, -20 to 540°C or 0 to 1000°F
7045-K-2000
¥253,803 (税込)
(税抜価格 ¥230,730)
納期: 10 週間
 
Type K, 0 to 1100°C or 0 to 2000°F
7055 Series Height 4.53' x Width 5.66'
7055-J-225
¥269,671 (税込)
(税抜価格 ¥245,155)
納期: 10 週間
 
Type E, -60 to 110C (-75 to 225F Range)
7055-E-300
¥269,671 (税込)
(税抜価格 ¥245,155)
納期: 2 週間
 
Type E, 0 to 150C (0 to 300F Range)
7055-E-500
¥269,671 (税込)
(税抜価格 ¥245,155)
納期: 10 週間
 
Type E, 0 to 260C (0 to 500F Range)
7055-K-2500
¥269,671 (税込)
(税抜価格 ¥245,155)
納期: 10 週間
 
Type K, 0 to 1370°C or 0 to 2500°F
Accessories
S-35
¥13,142 (税込)
(税抜価格 ¥11,947)
納期: 3 週間
 
7035 Bench Stand
7045-J-1000
¥253,803 (税込)
(税抜価格 ¥230,730)
納期: 10 週間
 
4 1/2' Pyrometer, Type J, 0 to 500C (0 to 1000F Range)
S-45
¥13,142 (税込)
(税抜価格 ¥11,947)
納期: 3 週間
 
7045 Bench Stand
7045-BMK
¥10,049 (税込)
(税抜価格 ¥9,135)
納期: 10 週間
 
7045 Bezel Mounting Kit
S-55
¥4,288 (税込)
(税抜価格 ¥3,898)
納期: 5 週間
 
7055 Bench Stand
7055-BMK
¥15,180 (税込)
(税抜価格 ¥13,800)
納期: 10 週間
 
7055 Bezel Mounting Kit
Ordering Example: (1) 7045-J-250 4 1/2'' Pyrometer, Type J, -100 to 140C (-150 to 250F) Range, ¥230,730

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Display Size :
35 : 3.5 Inch
45 : 4.5 Inch
55 : 5.5 Inch

(2) Therrmocuple Input Type :
J : J Thermocouple
K : K Thermocouple
T : T Thermocuple
E : E Thermocuple

(3) Range Code :
100 : -130 to 40C -200 to 100F ("T" Thermocouple Only)
225 : -60 to 110C -75 to 225F
250 : -100 to 120C -150 to 250F
300 : 0 to 150C 0 to 300F
500 : 0 to 260C 0 to 500F
800 : 0 to 430C 0 to 800
1000 : 0 to 500C 0 to 1000F
1500 : K 0 to 800C 0 to 1500F ("K" Thermocouple Only)
2000 : 0 to 1100C 0 to 2000F ("K" Thermocouple Only)
2500 : 0 to 1370C 0 to 2500F ("K" Thermocouple Only)
3000 : 0 to 1650C 0 to 3000F ("R" Thermocouple Only)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.