フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

表面温度熱電対 (ブロック型)
耐熱:250℃

88000 シリーズ

表面温度熱電対 | 88000 シリーズ| オメガエンジニアリング | 88000 シリーズ

表面温度熱電対 | 88000 シリーズ| オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 熱電対K・E
  • 最高温度:250°C
  • ストレート、直角、スイベルヘッドのモデルをご用意
  • TASアダプタは別売になります。
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

88220(*)モデル、98220(*)スイベルヘッドモデル
直径100~152mm 、分速61mまでのローラーの温度を測定するのに最適です。最高使用温度:250°C
無料の交換部品が付属しています。新しく部品を購入する場合はモデル番号88220(*)-REを注文してください。
注文例:98220E、タイプE (CHROMEGA™-コンスタンタン) 表面プローブ、スイベルヘッド、 250°C、定格88222K、タイプK (CHROMEGA™-ALOMEGA)、直角熱電対表面プローブ、250°C定格

88221(*)モデル、98221(*)スイベルヘッドモデル
動きのある、または静止した平らで滑らかな表面の測定に最適です。金属やプラスティックの使用で使用できます。表面の動きが、分速90mの速度を超えてはいけません。最高使用温度:250°C
無料の交換部品が付属しています。新しく部品を購入する場合は型番88221(*)-REを注文してください。

88222(*)モデル
直角熱電対プローブは、面上での測定や回転に最適です。製紙、繊維、印刷、鉄鋼などの業界で使用可能。最高使用温度:250°C
無料の交換部品が付属しています。新しく部品を購入する場合は、型番88222(*)-REを注文してください。

88223(*)モデル
表面熱電対プローブは、面上での測定や回転に適しています。プローブハンドルと垂直の面上に最適です。最高使用温度:250°Cです。
無料の交換部品が付属しています。新しく部品を購入する場合はモデル番号88223(*)-REを注文してください。

88224(*)モデル
ローラーを回転させる直角熱電対プローブ。直径100~152mm、最高使用温度:250°C
無料の交換部品が付属しています。新しく部品を購入する場合は型番88224(*)-REを注文してください。

88225(*)モデル、98225(*)スイベルヘッドモデル
ローラーを回転させる直角熱電対プローブ。直径:300~584 mm、最大分速:30 m、最高使用温度:250°C
無料の交換部品が付属しています。新しく部品を購入する場合は型番88225(*)-REを注文してください。

88226(*)モデル、98226(*)スイベルヘッドモデル
ローラーを回転させる直角熱電対プローブ。直径:152~300mm、最大分速:61m、最高使用温度:250°C
無料の交換部品が付属しています。新しく部品を購入する場合は型番88226(*)-REを注文してください。

88227(*)モデル、98227(*)スイベルヘッドモデル
エンドブレースを使用した表面測定で、表面の動きによる屈曲を最小限に抑えるプローブの寿命も伸ばします。PFAスライダーで金属やプラスチックの表面上の動きがスムーズになります。最大分速:61m、最高使用温度:250°C
無料の交換部品が付属しています。新しく部品を購入する場合は型番88227(*)-REを注文してください。
注文例: 98227Kは、タイプK熱電対の98227スイベルヘッド表面プローブです。

TASアダプタ
SMPまたはSMPWの ミニチュアオスコネクタとTASアダプターは別売になります。

* 熱電対種類の指定
K: CHROMEGA™-ALOMEGA™
E: CHROMEGA™コンスタンタン

M8/M12コネクタ
オス型ストレートM8プラグの場合、“M8-S-M”を型番に追記、追加費用も発生します。オス型ストレートM12プラグの場合、“M12-S-M”を型番に追記、追加費用も発生します。オス型直角M8プラグの場合、“M8-R-M”を型番に追記、追加費用も発生します。オス型直角M12プラグ場合、“M12-S-M”を型番に追記、追加費用も発生します。


OMEGA製品技術情報

温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 温度センサと出力信号
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用
テクニカルガイド: 適切な温度伝送器の選択方法
テクニカルガイド: サーモウェル (保護管) とは?
テクニカルガイド: 光ファイバ温度センサとは


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: データロガーの選定
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上
テクニカルガイド: ステートロガー、イベントロガー、パルスデータロガーの違い
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
K熱電対タイプ
製品の寸法・形状に関しては、商品仕様(PDF)をご参照ください。
  
88220K
¥47,836 (税込)
(税抜価格 ¥43,487)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ブロック型
耐熱:250℃、分速:61 mまで
  
98220K
¥61,265 (税込)
(税抜価格 ¥55,695)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ブロック型、スイベルヘッド
耐熱:250℃、分速:61 mまで
  
88222K
¥47,212 (税込)
(税抜価格 ¥42,920)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ブロック型
耐熱:250℃、分速:90 mまで
  
88223K
¥47,212 (税込)
(税抜価格 ¥42,920)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ブロック型
耐熱:250℃
  
88224K
¥47,212 (税込)
(税抜価格 ¥42,920)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ブロック型
耐熱:250℃
  
88225K
¥53,350 (税込)
(税抜価格 ¥48,500)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ブロック型
耐熱:250℃、分速:30 mまで
  
98225K
¥59,969 (税込)
(税抜価格 ¥54,517)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ブロック型、スイベルヘッド
耐熱:250℃、分速:30 mまで
  
88226K
¥50,512 (税込)
(税抜価格 ¥45,920)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ブロック型
耐熱:250℃、分速:61 mまで
  
98226K
¥60,082 (税込)
(税抜価格 ¥54,620)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ブロック型、スイベルヘッド
耐熱:250℃、分速:61 mまで
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88227K
88227K
¥44,699 (税込)
(税抜価格 ¥40,635)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ブロック型
耐熱:250℃、分速:61 mまで
Click to expand/minimize a list of what others bought with the98227K
98227K
¥56,051 (税込)
(税抜価格 ¥50,955)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ブロック型、スイベルヘッド
耐熱:250℃、分速:61 mまで
E熱電対タイプ
製品の寸法・形状に関しては、商品仕様(PDF)をご参照ください。
  
88220E
¥53,273 (税込)
(税抜価格 ¥48,430)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、ブロック型
耐熱:250℃、分速:61 mまで
  
98220E
¥60,082 (税込)
(税抜価格 ¥54,620)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、ブロック型、スイベルヘッド
耐熱:250℃、分速:61 mまで
  
88222E
¥48,070 (税込)
(税抜価格 ¥43,700)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、ブロック型
耐熱:250℃、分速:90 mまで
  
88223E
¥47,212 (税込)
(税抜価格 ¥42,920)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、ブロック型
耐熱:250℃
  
88224E
¥46,299 (税込)
(税抜価格 ¥42,090)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、ブロック型
耐熱:250℃
  
88225E
¥52,322 (税込)
(税抜価格 ¥47,565)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、ブロック型
耐熱:250℃、分速:30 mまで
  
98225E
¥60,082 (税込)
(税抜価格 ¥54,620)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、ブロック型、スイベルヘッド
耐熱:250℃、分速:30 mまで
  
88226E
¥52,322 (税込)
(税抜価格 ¥47,565)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、ブロック型
耐熱:250℃、分速:61 mまで
  
98226E
¥61,265 (税込)
(税抜価格 ¥55,695)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、ブロック型、スイベルヘッド
耐熱:250℃、分速:61 mまで
  
88227E
¥46,299 (税込)
(税抜価格 ¥42,090)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、ブロック型
耐熱:250℃、分速:61 mまで
  
98227E
¥54,973 (税込)
(税抜価格 ¥49,975)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、ブロック型、スイベルヘッド
耐熱:250℃、分速:61 mまで
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.