フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

表面温度熱電対 (ペン・直角型)
耐熱:250〜760°C

88000

表面温度熱電対 | 88000 シリーズ | オメガエンジニアリング | 88000

表面温度熱電対 | 88000 シリーズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 最大耐熱:760°C
  • 熱電対K・E
  • ストレート、直角タイプあり
  • ミニチュアオス型コネクタ(SMP / SMPW)とTASアダプタは別売になります。
  • 樹脂ハンドル部、耐熱温度165℃
    ※長時間高温を計測すると、ハンドル部に熱が伝わり溶ける場合があります。
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

88006(*)モデル
小型高速応答熱電対プローブ。小さな電子部品の表面温度を測定するのに最適。最高使用温度:480°C
交換部品は付属しません。型番88006(*)-REを注文してください。

88007(*)モデル
小型高速応答熱電対プローブ。小さな電子部品の表面温度を測定に最適。最高使用温度:250°C
交換部品は付属しません。型番88006(*)-REを注文してください。

88010(*)モデル
88006の300 mmのロングリーチ版。高速応答設計で、オーブンや焼却炉に使用可能。最高使用温度:760°C
交換部品は付属しません。型番88010(*)-REを注文してください。

88016(*)モデル
小型ペン型ヘッド付高温直角熱電対プローブ。センサーヘッドをハンドルと平行にして、静止した物体の表面を測定するのに最も適しています。最高使用温度:480°C
交換部品は付属しません。 型番88016(*)-REを注文してください。

88026(*)モデル
小型ペン型ヘッド付高温直角熱電対プローブ。センサーヘッドをハンドルと垂直にして、静止した物体の表面を測定するのに最も適しています。最高使用温度:480°C
交換部品は付属しません。 型番88026(*)-REを注文してください。

88106(*)モデル
高速応答直角熱電対プローブ。最高使用温度:760°C、シース長:102 mm 交換部品は付属しません。型番88106(*)-REを注文してください。

88107(*)モデル
直角ロングリーチ高速応答設計プローブ。 最高使用温度:760°C、シース長:203mm
交換部品は付属しません。型番88107(*)-REを注文してください。

88108(*)モデル
直角300 mmロングリーチ高速応答設計プローブ。最高使用温度:760°Cです。
交換部品は付属しません。型番88108(*)-REを注文してください。

TASアダプター
SMPまたはSMPWのミニチュアオスコネクタとTASアダプタは別売になります。
オス型ストレートM8プラグの場合、“M8-S-M”を型番に追記、追加費用も発生します。オス型ストレートM12プラグの場合、“M12-S-M”を型番に追記、追加費用も発生します。
オス型直角M8プラグの場合、“M8-R-M” を型番に追記、追加費用も発生します。“M12-S-M”を型番に追記、追加費用も発生します。

* 補足
K:CHROMEGA™-ALOMEGA™
E:CHROMEGA™-コンスタンタン


OMEGA製品技術情報

温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 温度センサと出力信号
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用
テクニカルガイド: 適切な温度伝送器の選択方法
テクニカルガイド: サーモウェル (保護管) とは?
テクニカルガイド: 光ファイバ温度センサとは


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: データロガーの選定
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上
テクニカルガイド: ステートロガー、イベントロガー、パルスデータロガーの違い
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
K熱電対タイプ
製品の寸法・形状に関しては、商品仕様(PDF)をご参照ください。
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88006K
88006K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ペン型
耐熱:480℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88007K
88007K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ペン型
耐熱:260℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88016K
88016K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、直角型
耐熱:480℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88026K
88026K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、直角型
耐熱:480℃
  
88106K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、直角・シース型
耐熱:760℃
  
88107K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、直角・シース型(100 mm)
耐熱:760℃
  
88108K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、直角・シース型(200 mm)
耐熱:760℃
  
88010K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ストレート・シース型(300 mm)
耐熱:760℃
E熱電対タイプ
製品の寸法・形状に関しては、商品仕様(PDF)をご参照ください。
  
88006E
¥45,711 (税込)
(税抜価格 ¥41,555)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、ペン型
耐熱:480℃
  
88007E
¥41,029 (税込)
(税抜価格 ¥37,299)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、ペン型
耐熱:260℃
  
88016E
¥62,062 (税込)
(税抜価格 ¥56,420)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、直角型
耐熱:480℃
  
88026E
¥58,724 (税込)
(税抜価格 ¥53,385)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、直角型
耐熱:480℃
  
88106E
¥72,710 (税込)
(税抜価格 ¥66,100)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、直角・シース型(100 mm)
耐熱:760℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88107E
88107E
¥76,060 (税込)
(税抜価格 ¥69,145)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、直角・シース型(200 mm)
耐熱:760℃
  
88108E
¥79,272 (税込)
(税抜価格 ¥72,065)
納期: 7 週間
 
面温度計(接触式)、E熱電対、直角・シース型(300 mm)
耐熱:760℃
  
88010E
¥67,623 (税込)
(税抜価格 ¥61,475)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、E熱電対、ストレート・シース型(300 mm)
耐熱:760℃
注: * 補足:K - K型熱電対 E - E型熱電対

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 型番を選択 :
006 : 88006
007 : 88007
010 : 88010
016 : 88016
026 : 88026
106 : 88106
107 : 88107
108 : 88108

(2) 熱電対 :
K : K熱電対
E : E熱電対

(3) 交換部品 :
オプション選択がない場合 : 空欄
-RE : 交換用部品の追加
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.