フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

表面温度熱電対 (挟込型)
耐熱:215°C

88000 シリーズ

表面温度熱電対 (挟込型) | 88000 シリーズ | オメガエンジニアリング | 88000 シリーズ

表面温度熱電対 (挟込型) | 88000 シリーズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 製品情報が英文ですが、日本でお買い求め頂けます。
    カスタマーサービスにて日本語でのサポートを致します。
  • Flat, Leaf-Type Thermocouple
  • Fast Response
  • Max. Service Temperature up to 215°C (420°F).
  • K and E Type Thermocouple Calibrations
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Model 88304(*)
Flat, leaf-type thermocouple ideal for measuring layers of plywood, plastic, paper and various laminates, with long, 0.48 cm (19-inch) length. The thermocouple is 0.15 mm (0.006") thick and protected by a 0.8 mm (0.032") PFA jacket, with 50 mm (2") bare at the measurement end. Max. service temperature is 215°C (420°F). The 88304 is supplied with an OMEGA™ OST standard-size connector with a TAS-2 standardto- mini adaptor, and TEC extension cable.

Model 88303(*)
Short leaf-type thermocouple ideal for measuring layers of plywood, plastic, paper and various laminates. The thermocouple is 0.25 mm (0.010") by 0.71 mm (0.028"), protected by a 0.51 mm (0.020") PFA jacket. Max. service temperature is 215°C (420°F). The 88303 is supplied with an OMEGA™ OST standard-size connector with a TAS-2 standard-to-mini adaptor, and TEC extension cable.

Model 88309(*)
Fast response flat leaf-type thermocouple ideal for measuring layers of plywood, plastic, paper and various laminates. The thermocouple is 100 mm (4") long and 0.05 mm (0.002") thick. Max. service temperature is 210°C (410°F). The 88309 is supplied with an OMEGA™ TAS-3 adaptor and TEC extension cable.

Model 88402(*) and Model 88401(*)
Magnetized probes, suitable for long term contact pressure. Requires 10 minutes to reach full surface temperature. The 88401 is rated to max. surface temperature of 250°C (480°F). The 88402 is rated to max. service temperature of 400°C (750°F).

Model 88302(*)
Flat leaf-type thermocouple ideal for measuring layers of plywood, plastic, paper and various laminates. The small transition allows the probe to be permanently mounted in many installations. Max. surface temperature is 210°C (410°F). The 88302 is supplied with an OMEGA™ TAS-3 adaptor and TEC extension cable.


OMEGA製品技術情報

温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 温度センサと出力信号
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用
テクニカルガイド: 適切な温度伝送器の選択方法
テクニカルガイド: サーモウェル (保護管) とは?
テクニカルガイド: 光ファイバ温度センサとは


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: データロガーの選定
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上
テクニカルガイド: ステートロガー、イベントロガー、パルスデータロガーの違い
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
88302
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88302K
88302K
¥21,061 (税込)
(税抜価格 ¥19,146)
納期: 7 週間
 
Thin foil, K thermocouple, 4.4-inch length, Max. temperature is 210°C
(410°F)
  
88302E
¥22,490 (税込)
(税抜価格 ¥20,445)
納期: 7 週間
 
Thin foil, E thermocouple, 4.4-inch length, Max. temperature is 210°C
(410°F)
88303
  
88303K
¥22,055 (税込)
(税抜価格 ¥20,050)
納期: 7 週間
 
Thin foil, K thermocouple, Max. temperature is 215°C
(420°F)
  
88303E
¥22,055 (税込)
(税抜価格 ¥20,050)
納期: 7 週間
 
Thin foil, E thermocouple, Max. temperature is 215°C
(420°F)
88304
  
88304K
¥25,550 (税込)
(税抜価格 ¥23,227)
納期: 7 週間
 
Thin foil, K thermocouple, 19-inch length, Max. temperature is 215°C (420°F)
  
88304E
¥26,329 (税込)
(税抜価格 ¥23,935)
納期: 7 週間
 
Thin foil, E thermocouple, 19-inch length, Max. temperature is 215°C(420°F)
88309
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88309K
88309K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Thin foil, K thermocouple, 4-inch length, Max. temperature is 210°C (410°F)
  
88309E
¥26,329 (税込)
(税抜価格 ¥23,935)
納期: 7 週間
 
Thin foil, E thermocouple, 4-inch length, Max. temperature is 210°C (410°F)
88401
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88401K
88401K
¥47,836 (税込)
(税抜価格 ¥43,487)
納期: 7 週間
 
Magnetized probe,Type K, Max. temperature is 250°C ,
(480°F)
  
88401E
¥52,553 (税込)
(税抜価格 ¥47,775)
納期: 2 週間
 
Magnetized probe,Type E, Max. temperature is 250°C
(480°F)
  
88401K-RE
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Replacement Element
  
88401E-RE
¥9,752 (税込)
(税抜価格 ¥8,865)
納期: 7 週間
 
Replacement Element
88402
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88402K
88402K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Magnetized probe,Type K, Max. temperature is 400°C
(750°F)
  
88402E
¥57,591 (税込)
(税抜価格 ¥52,355)
納期: 7 週間
 
Magnetized probe,Type E, Max. temperature is 400°C
(750°F)
注: Due to the design and construction of the 88302/88303/88304/88309/88402, the element is not replaceable.
Model 88401 Replaceable Element supplied free, for additional elements, order Part Number 88401(*)-RE,
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.