フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

表面温度熱電対 (ヘラ型)
耐熱:300°C

88L40K, 88L75K

表面温度熱電対 (ヘラ型) | 88L40K, 88L75K | オメガエンジニアリング | 88L40K, 88L75K

表面温度熱電対 (ヘラ型) | 88L40K, 88L75K | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 耐熱:0〜300°C
  • K熱電対モデル
  • 精度:±2°C
  • 応答速度:<5秒
  • 長さ:40〜75 mm
  • コイル状コードの長さ:1.5 m
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

ユニークなヘラ(リーフ型)の表面温度計は、平らな表面または特殊な表面の温度を瞬時に測定するように設計されています。



型番最大耐熱寸法Applications
88L40K300°C40 mmK熱電対
ヘラ(リーフ型)表面温度計
88L75K300°C75 mm
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
製品の寸法・形状に関しては、商品仕様(PDF)をご参照ください。
88L40K
¥32,439 (税込)
(税抜価格 ¥29,490)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ヘラ型
耐熱:300℃、長さ(ヘラ):40 mm
88L75K
¥36,621 (税込)
(税抜価格 ¥33,292)
納期: 2 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ヘラ型
耐熱:300℃、長さ(ヘラ):75 mm
注: Response time for probes is under 5 seconds. Probes come with a protective cover and a coiled cable that stretches to 1.5 m (5') and a miniature Type K connector.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.