フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Low Flow Air Process and Liquid Circulation Heaters

AHPF Series

Air Flow Heater | AHPF Series

Air Flow Heater

¥109,257 AHPF-061

1 year warranty
  • 316ステンレス鋼構造
  • 空気および気体の流量は 最大15立方フィート/分
  • 空気および気体の排出口 温度は最大430°C (800°F)
  • 圧力は最大100 psi*
  • 平方インチあたり50ワット**
インラインヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

AHPFシリーズのヒーターは、低流量の空気、気体、水、または水溶液を加熱するのに使用されます。この製品の用途には、 研究室や環境試験分野のように、きれいな空気を必要とする用途が含まれます。空気の流れは、抵抗素子の上を直接通過するのではなく、封入された加熱面上を通過することで加熱されます。この方法により、異物が空気の流れに混入 しないことが保証されます。さらに、AHPFシリーズは、写真現像液、化学品、染料、インクなど、少量の液体向けの小型循環ヒーターとしても使用されます。液体を加熱するなら、カスタマーサービスにご連絡ください。
T型熱電対AHPF–NPT12は超小型熱電対プローブ、SSLKシリーズステンレススチール圧縮装置 (omega.com参照)、SSLK-18-14ステンレス鋼と共に使用して、AHPFシリーズヒーターの排出口における温度を監視または調節することができます。

特性
断面積: 0.152平方インチ
圧力測定: 最大100psig
許容ワット数: 仕様電圧の+5%から-10%の間
外径: 32 mm (1¼")
吸入口: オス ⅜" NPT
排出口: ½" NPT
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
120 VACモデル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAHPF-061
AHPF-061
¥120,183 (税込)
(税抜価格 ¥109,257)
納期: 3 週間
 
120 V、400 W低流量の空気プロセスと液循環ヒーターを
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAHPF-081
AHPF-081
¥110,732 (税込)
(税抜価格 ¥100,665)
納期: 2 週間
 
120 V、600 W低流量の空気処理及び液体循環ヒータ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAHPF-101
AHPF-101
¥128,255 (税込)
(税抜価格 ¥116,595)
納期: 11 週間
 
120 V、1000年W低流量の空気プロセスと液循環ヒーター
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAHPF-121
AHPF-121
¥137,044 (税込)
(税抜価格 ¥124,585)
納期: 11 週間
 
120 V、1200 W低流量の空気プロセスと液循環ヒーター
240分の120ボルトモデル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAHPF-062
AHPF-062
¥105,947 (税込)
(税抜価格 ¥96,315)
納期: 11 週間
 
240 V、400 W低流量の空気プロセスと液循環ヒーター
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAHPF-082
AHPF-082
¥128,678 (税込)
(税抜価格 ¥116,980)
納期: 11 週間
 
240 V、600 W低流量の空気プロセスと液循環ヒーター
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAHPF-122
AHPF-122
¥124,586 (税込)
(税抜価格 ¥113,260)
納期: 2 週間
 
240 V、1200 W低流量の空気プロセスと液循環ヒーター
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAHPF-102
AHPF-102
¥145,488 (税込)
(税抜価格 ¥132,262)
納期: 11 週間
 
240 V、1000年W低流量の空気プロセスと液循環ヒーター
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAHPF-NPT12
AHPF-NPT12
¥41,817 (税込)
(税抜価格 ¥38,015)
納期: 2 週間
 
T / Cフィッティング
注: *は加熱長1インチあたりのワット数です。最低限必要な流量を求めるには上の表を 参照してください。** これらの気体ヒーターは120または240Vで動作します。 120または240Vでの動作における仕様が示してあります。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.