フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

二酸化炭素 (CO2) 測定器、ロギング機能付

AQM-102

CO2測定器、ロギング機能付 二酸化炭素 | オメガエンジニアリング | AQM-102

CO2測定器、ロギング機能付 二酸化炭素 | オメガエンジニアリング

¥83,707 AQM-102

CE
  • CO2レベル、温度、相対湿度、カレンダー (Y/M/D)、時間の表示
  • スマイリーアイコンで空気レベルを表示 (350/450/700/1000/2500/5000 ppm)
  • CO2の検出のための安定したNDIRセンサー
  • プログラマブル・ハイアラーム
  • 手動で400 ppmの校正
  • 音とLEDライトで高濃度状態を警告
  • 熱指数/ WBGT温度の計算
環境 / 気象測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

AQM-102は、二酸化炭素、温度、相対湿度を測定することが可能で、二酸化炭素が高濃度状態になった際には、音とLEDライトで警告します。このCO2モニターは室内空気質(IAQ)の診断や、HVACシステムの性能検証を行うことができます。

二酸化炭素(CO2)は、地球の大気の気体成分です。自然の周囲の空気中のCO2の濃度は約0.04%または400 ppmです。人間は呼吸で酸素を二酸化炭素に変換します。二酸化炭素は目に見えず無臭ですが、増加したCO2は頭痛、眠気や集中力悪化などの要因を引き起こす可能性があります。

仕様
CO2
    測定範囲: 0〜9999 ppm
    精度 (400〜5000 ppm): ±30 ppm, + 3% of rdg
    分解能: 1 ppm
温度
    範囲: 0〜50 °C
    精度: ±0.1°C [0〜50°C]
    分解能: 0.1°C
相対湿度
    範囲: 0.0〜80% RH
    精度: ±3% RH [25°C (10〜80 RH)の場合], ±5% RH 10%以下
メモリ容量: 32,000 読み書き
ストレージ温度: -40〜70°C
インターフェース: USB
寸法: 110 H x 108 W x 28 mm D
重さ: 165 g
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
AQM-102
¥92,078 (税込)
(税抜価格 ¥83,707)
納期: 2 週間
 
二酸化炭素 (CO2) 測定器、ロギング機能付
Click to expand/minimize a list of what others bought with theAQM-10-PW
AQM-10-PW
¥14,141 (税込)
(税抜価格 ¥12,855)
納期: 2 週間
 
交換用ACアダプタ
注: Comes complete with 4 “AAA” batteries, USB cable, universal AC adaptor and operator’s manual * Local regulatory exposure limits will vary.

製品マニュアル:

ダウンロード IAQ Carbon Dioxide (CO2) Logger
ダウンロード IAQ Carbon Dioxide (CO2) Logger
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.