関連製品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
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
赤外線黒体炉
» BB701
放射温度計校正用黒体炉
校正: -18~148℃
BB701
放射温度計校正用黒体炉 | BB701 | オメガエンジニアリング
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
校正範囲: -18~148°C
ポータル、かつ堅牢な設計
放射温度計を、迅速かつ正確に校正
オートチューニングPID
3ポイントNIST校正証明書 付属
RS232 規格準拠
特殊な窒素パージカラーが、低温時のターゲットプレートの霜着きを抑制
内蔵RTDを基準とするプローブ出力
校正器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ページ印刷
Top
商品説明
BB701黒体炉 (放射温度計校正器)は、ポータブルで高性能かつ堅牢な校正器です。この黒体炉の校正範囲は-18~148°Cです。
この 黒体炉 は、安定し繰返し性にすぐれる冷接点補償を提供するので、ユーザは、アイスバスを用意することなく、ほとんどの赤外線放射温度計を迅速かつ高精度に校正または試験できます。開口径 (ターゲットプレート)は既知の放射率を備えるので、実質的に、スポットサイズ 63.5 mm以下のほとんどの赤外線放射温度計を校正できます。両モデルともに、RS-232コンピュータインタフェースを備え、自動試験用途にセットポイントのコンピュータ制御が可能です。3ポイントNIST校正証明書も付属しています。
仕様
温度範囲:
-18~148℃
精度:
±0.8°C +1 桁
表示精度:
±0.3℃
RTD 精度:
±0.375℃
安定性:
± 0.6℃以下
周囲環境条件:
温度:
4.4~29.4℃ (プレート到達: 4.4~43℃)
湿度:
0~90% RH、結露しないこと
開口径:
63.5 mm
空洞放射率:
0.95
内部センサ:
白金RTD, 100 Ω, 0.00385
校正基準センサ:
RTD, 100 Ω, 0.00385
ウォームアップ:
5分、周囲から149℃
クールダウン:
5 分、周囲から-18℃
電力
BB701:
115 Vac~, 50/60 Hz, 175 W
BB701-230VAC:
230 Vac~、50/60 Hz, 175 W
寸法:
19.5 H x 35.5 W x 36.5 mm L
重さ:
12.7 kg
設置カテゴリ:
II
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
BB701
¥
969,387 (税込)
(税抜価格 ¥881,261)
納期: 10 週間
注文数
放射温度計校正用 黒体炉、115V、範囲: -18~149℃
BB701-230VAC
¥
1,095,809 (税込)
(税抜価格 ¥996,190)
納期: 10 週間
注文数
放射温度計校正用 黒体炉、230V, 範囲: -18~149°C
注:
ユーザマニュアル、 NIST校正証明書付属
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >