フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

放射温度計校正用 黒体炉
校正: 10~215℃

BB702

放射温度計校正用 黒体炉 | BB702 | オメガエンジニアリング | BB702

放射温度計校正用 黒体炉 | BB702 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 測定範囲 :+10~215°C
  • ポータブル、かつ堅牢な設計
  • 赤外線放射温度計を、迅速かつ正確に校正
  • PIDコントローラを内蔵
  • 3ポイントNIST校正証明書 付属
  • RS-232規格準拠
  • CEマーク認証モデル
  • ベンチトップ使用および持ち運びに便利なチルトスタンド装備
  • 内蔵RTDを基準とするプローブ出力
校正器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

BB702 黒体炉 (放射温度計校正器)は、ポータブルで高性能かつ堅牢な温度校正器です。BB702は、校正範囲が周囲温度+10~215°Cで、精度は±0.5°C/±0.25% rdgです。本製品は、既知の温度と放射率の加熱ターゲットプレートを備えています。実質的に、スポットサイズ径63.5 mm以下のほとんどの赤外線放射温度計を校正できます。両モデルともに、RS-232コンピュータインタフェースを備え、自動試験用途にセットポイントのコンピュータ制御が可能です。3ポイントNIST校正証明書も付属しています。

仕様
測定範囲: 10~215℃
精度: ±0.5℃、0.25% rdg
安定性: ±0.1℃
周囲環境条件:
    温度:
5~45℃
湿度: 0~90% RH (結露しないこと)
開口径: 63.5 mm
空洞放射率: 0.95
内部センサ: 白金RTD、クラスA、 α= 0.00385
校正基準センサ: 白金RTD クラスA、 α = 0.00385
ウォームアップ: 12分、周囲から204℃
電力:
 BB702:
115 Vac、50/60 Hz、75 W
 BB702-230VAC: 230 Vac、50/60 Hz、75 W
寸法: 152 H x 305 W x 280 mm L
重さ: 7.2 kg
認証: CE (230 Vacモデルのみ)
設置カテゴリ: II
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
BB702
¥623,467 (税込)
(税抜価格 ¥566,788)
納期: 10 週間
 
放射温度計校正用 黒体炉、115V、範囲:10~215℃
BB702-230VAC
¥785,483 (税込)
(税抜価格 ¥714,075)
納期: 10 週間
 
放射温度計校正用 黒体炉、230V、範囲:10~215℃
注:
* 注: 230 Vac モデルのみCE マーク付
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.