フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ブリッジコンプレションモジュール

BCM-1

ブリッジコンプレションモジュール | BCM-1

ブリッジコンプレションモジュール

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • This product is no longer available. Please refer to our BCM-2 Series.

  • ひずみのない状態を ヌルアウトするための 内部ブリッジ平衡調整
  • 120または350 Ωのひずみゲージのための¼ ブリッジコンプレション
  • あらゆる抵抗のゲージのための½ブリッジコンプレション
  • 高温安定性のための 5 ppm温度計数抵抗器
プロセス計測 / 制御機器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

BCM-1ブリッジモジュールにより、 ホイートストンブリッジ回路が完成します。モジュールは、120または350 Ωゲージを使用したクォーターブリッジ測定、または、あらゆる抵抗のゲージのハーフブリッジで使用できます。ブリッジ平衡調整ポテンショメーターが、ブリッジ出力をゼロにします。ひずみゲージ、励振、出力信号は、ネジ端子を介して接続されます。2または3線接続のクォーターブリッジを収めることが可能です。

特性
最大励振
120 Ωブリッジ: 10 Vdc
350 Ωブリッジ: 16 Vdc
温度上限: -20~80°C (-4~176°F)
温度の影響: ±1.5 µV/V/°C
ゼロ調整: ±6 mV/V
抵抗器許容値: ±0.1%
抵抗器温度計数: 5 ppm/°C
寸法: 50.8 W x 31.8 H x 25.4 mm D
(3 x 1.25 x 1")
取り付けホール: 4.4 mm (0.175") のホール (2) (63.5 mm (2.5") のセンターで)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBCM-1
BCM-1
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ひずみゲージブリッジコンプレションモジュール
注: 取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.