フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ローコストバイオネット型
ステンレスフレキシブルチューブ付 熱電対

BTシリーズ

ローコストバイオネット型ステンレスフレキシブルチューブ付 熱電対 | BTシリーズ

ローコストバイオネット型ステンレスフレキシブルチューブ付 熱電対

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • タイプT熱電対以外の480°C (900°F) までのサービス温度
  • さまざまなタイプ 取り付け調整が利用可能です
  • 304ステンレススチールの構造
  • フレキシブルな7 mm (0.275") ステンレススチールケーブル [1.5 m (60") 標準]
  • ガラス編組被覆絶縁体20ゲージ ソリッド熱電対ワイヤー
  • 他絶縁体被覆線もオプションとし て選択可能
  • 接地型温接点
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明



特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBT-000-J-2 1/4-60-1
BT-000-J-2 1/4-60-1
¥11,710 (税込)
(税抜価格 ¥10,645)
納期: 2 週間
 
Jタイプ熱電対、2 1/4 "ストレート·プローブ、60" BXケーブル、スペードラグ終端
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBT-000-J-3 1/2-60-1
BT-000-J-3 1/2-60-1
¥11,088 (税込)
(税抜価格 ¥10,080)
納期: 2 週間
 
Jタイプ熱電対、3 1/2 "ストレート·プローブ、60" BXケーブル、スペードラグ終端
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBT-090-K-3 1/2-60-2
BT-090-K-3 1/2-60-2
¥12,491 (税込)
(税抜価格 ¥11,355)
納期: 2 週間
 
Kタイプ、3 1/2 "90度の角度プローブ、60" BXケーブル、OST雄コネクタ終了
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBT-090-K-2 1/4-60-2
BT-090-K-2 1/4-60-2
¥11,047 (税込)
(税抜価格 ¥10,043)
納期: 2 週間
 
Kタイプ、2、1/4 "90度の角度プローブ、60" BXケーブル、OST雄コネクタ終了
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBT-090-K-2 1/4-60-1
BT-090-K-2 1/4-60-1
¥12,084 (税込)
(税抜価格 ¥10,985)
納期: 2 週間
 
Kタイプ、2、1/4 "90度の角度プローブ、60" BXケーブル、スペードラグ終端
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTC-1
BTC-1
¥4,235 (税込)
(税抜価格 ¥3,850)
納期: 2 週間
 
バヨネットパイプクランプアダプター、パイプ径:1/2/8 TO7 "
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTC-2
BTC-2
¥3,801 (税込)
(税抜価格 ¥3,455)
納期: 2 週間
 
バヨネットパイプクランプアダプター、パイプ径:7/8、1/2〜1 "
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTC-3
BTC-3
¥3,801 (税込)
(税抜価格 ¥3,455)
納期: 2 週間
 
バヨネットパイプクランプアダプター、パイプ径:1 5/16、1/4〜2 "
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTC-4
BTC-4
¥4,235 (税込)
(税抜価格 ¥3,850)
納期: 2 週間
 
バヨネットパイプクランプアダプター、パイプ径:2 1/4 5/16 3 "
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTC-5
BTC-5
¥4,015 (税込)
(税抜価格 ¥3,650)
納期: 2 週間
 
バヨネットパイプクランプアダプター、パイプ径:3 5/16 "4〜1/4"
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBTC-6
BTC-6
¥4,015 (税込)
(税抜価格 ¥3,650)
納期: 2 週間
 
バヨネットパイプクランプアダプター、パイプ径:4 5/16 1/4〜5 "
  
BTA-1
¥1,838 (税込)
(税抜価格 ¥1,671)
納期: 2 週間
 
スレッド表示バヨネットアダプター、ねじサイズ:1/8-27 NPT、長さ:7/8 "
  
BTA-2
¥2,173 (税込)
(税抜価格 ¥1,975)
納期: 2 週間
 
スレッド表示バヨネットアダプター、ねじサイズ:3/8-24、長さ:7/8 "
  
BTA-3
¥2,384 (税込)
(税抜価格 ¥2,167)
納期: 2 週間
 
スレッド表示バヨネットアダプター、ねじサイズ:1/8-27 NPT、長さ:1 3/8 "
  
BTA-4
¥2,407 (税込)
(税抜価格 ¥2,188)
納期: 2 週間
 
スレッド表示バヨネットアダプター、ねじサイズ:3/8-24、長さ:1 3/8 "
  
BTA-5
¥3,064 (税込)
(税抜価格 ¥2,785)
納期: 2 週間
 
スレッド表示バヨネットアダプター、ねじサイズ:1/8-27 NPT、長さ:2 1/2 "
  
BTA-6
¥2,904 (税込)
(税抜価格 ¥2,640)
納期: 2 週間
 
スレッド表示バヨネットアダプター、ねじサイズ:3/8-24、長さ:2 1/2 "

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) ストレートまたは直角のプローブ :
000 : ストレートプローブ
090 : 90度の斜角プローブ

(2) 熱電対タイプ :
J : J Thermocouple
K : K Thermocouple
T : T Thermocouple
E : E Thermocouple

(3) プローブ長「A」寸法 :
2 1/4 : 2 1/4インチ “A” 寸法
3 1/2 : 3 1/2インチ “A” 寸法

(4) 端末スタイル :
1 : スペードラグ
2 : OSTオス型コネクター
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.