フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

温度校正器(電圧、電流、抵抗、熱電対、RTD、周波数) - Discontinued

CA71

温度校正器(電圧、電流、抵抗、熱電対、RTD、周波数)| CA71 | OMEGA | CA71

温度校正器(電圧、電流、抵抗、熱電対、RTD、周波数)| CA71 | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 発信と測定が同時に可能
  • 電圧、パルス、電流、抵抗、熱電対、RTD、周波数信号
  • オートステップ、スイープ、メモリ機能

商品説明


The CA71 has been discontinued. For a potential replacement, please see our full offering of multifunction calibrators here.



CA71 校正器は、小さく軽量で、マルチ機能を備えた校正器です。電圧、電流、抵抗、TC、RTD、周波数、パルス信号の発信と測定が同時に可能です。
校正器は、ロータリスイッチが付いていて操作が簡単です。キャリーケースカバーを開けてケーブルを接続するだけで、測定の準備ができます。発信を含むさまざまな役立つ機能があります(出力はステップでセット可能です)。電源、トランスミッタ、分割(n/M、出力パーセンテージ計算の必要性をなくします)、オートステップ(変更は10%または25%ごとに供給可能です)、オンライン通信(RS232)、スイープ(16秒または32秒以上で線形に出力を変更します)、 メモリ(50セット)、温度モニタ機能。

仕様
パラメータ
信号生成単位
応答速度:約1秒
信号生成単位 電圧リミッタ:約32V
信号生成単位
電流リミッタ:約25 mA
分割出力 (n/m) 機能:
 出力 = 設定 x (n/m)
 場所 n = 0~m m = 1~19 n x m
オートステップ出力機能:n/m機能選択が選択される時、n値を自動的に送信します (約2.5または5秒/ステップ)
スイープ機能: スイープ時間 (約16秒または32秒)
メモリ機能: 50値セット (生成され測定された値)
単位最大入力の測定:
電圧端子:300 Vac
電流端子:120 mA DC
電流入力: ヒューズ:125 mA/250V
単位接地電圧の測定: 最大300 Vac
ディスプレイ更新速度の測定: 約1秒
シリアルインタフェース:CA71-RSケーブル経由で有効
ディスプレイ: セグメントLCD (約76 x 48 mm)
バックライト: LEDバックライト、自動オフ
電源: 単三アルカリ電池4本 (同梱)
電池の寿命: 測定および電圧出力で約20時間(電流では12時間)
消費電力: 約7 VA (120 Vacアダプタ使用)
自動電源オフ機能: 約10分 (無効化)
適用可能な標準:
 IEC61010-1、IEC61010-2-31
 EN61326-1:1997 + A1:1998
 EN55011:1998、クラスB、グループ1
絶縁抵抗:500 Vdc、50 MΩまたはそれ以上
耐電圧: 1分間の3.7 kVac
操作温度・湿度範囲:0~50°C、20~80% RH(結露しないこと)
ストレージ温度および湿度範囲:-20~50°C、90% RHまたはそれ以下 (結露しないこと)
外径: 高さ120 x 幅190 x 奥行55 mm
重量: 約730g (電池を含む)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA71
CA71
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
汎用校正器、電圧/電流/抵抗/熱電対/RTD/周波数
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA71-NIST
CA71-NIST
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
汎用校正器、電圧/電流/抵抗/熱電対/RTD/周波数、NIST校正証明書付属
アクセサリ
  
CA71-PS
¥14,273 (税込)
(税抜価格 ¥12,975)
納期: 2 週間
 
120 VACアダプタ
  
CA71-PS230
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
230 VACアダプタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA71-FUSE
CA71-FUSE
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1のヒューズ、パッケージ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCA71-RS
CA71-RS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RS-232ケーブル
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.