フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ポータブルpH、ORP、導電率、TDS、塩分および温度メータ

CDS107

CDS107 | ポータブルpH、ORP、導電率、TDS、塩分および温度計 | オメガエンジニアリング | CDS107

CDS107 | ポータブルpH、ORP、導電率、TDS、塩分および温度計 | オメガエンジニアリング

¥101,155 CDS107

1 year warranty CE
  • 防滴カバー
  • マイクロプロセッサベース
  • 大型液晶ディスプレイ
  • 最大150ポイントのデータを保存
  • 校正が簡単
導電率計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

CDS107は、マイクロプロセッサベースの多目的メーターです。CDS107は、pH、ORP、導電率、総溶解固形分、塩分、温度を測定するためのベンチトップまたはハンドヘルドメーターとして使用できます。機能には、塩分補正を手動で調整する機能を備えた自動温度および高度補正が含まれます。さらに、メーターには、バッテリ寿命を節約するための自動シャットオフ機能、最小/最大機能、およびデータストレージがあります。

仕様
電源: 9Vバッテリ または ACアダプタ
寸法: 76 W x 114 L x 32 mm D
重量: 260 g
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDS107
CDS107
¥111,271 (税込)
(税抜価格 ¥101,155)
納期: 2 週間
 
Benchtop/handheld meter for pH, ORP, conductivity, TDS, salt and temperature
アクセサリ
  
CDS100-CDE
¥22,523 (税込)
(税抜価格 ¥20,475)
納期: 2 週間
 
Replacement conductivity cell
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-1411
PHE-1411
¥26,180 (税込)
(税抜価格 ¥23,800)
納期: 2 週間
 
General purpose for samples requiring double junction, BNC connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
¥3,546 (税込)
(税抜価格 ¥3,224)
納期: 3 週間
 
4.01 pH buffer solution 500 ml (1 pint) bottle
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
¥3,546 (税込)
(税抜価格 ¥3,224)
納期: 4 週間
 
7.00 pH buffer solution 500 ml (1 pint) bottle
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
¥3,747 (税込)
(税抜価格 ¥3,406)
納期: 3 週間
 
10.01 pH buffer solution 500 ml (1 pint) bottle
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDSA-10
CDSA-10
¥15,586 (税込)
(税抜価格 ¥14,169)
納期: 4 週間
 
10 µmho/cm conductivity solution, 1 quart
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDSA-1413
CDSA-1413
¥8,950 (税込)
(税抜価格 ¥8,136)
納期: 2 週間
 
1413 µmho/cm conductivity solution, 1 quart
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDSA-1500
CDSA-1500
¥3,830 (税込)
(税抜価格 ¥3,482)
納期: 3 週間
 
1500 µmho/cm conductivity solution, 1 quart
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCDSA-45000
CDSA-45000
¥3,938 (税込)
(税抜価格 ¥3,580)
納期: 2 週間
 
45000 µmho/cm conductivity solution, 1 quart
注: 9Vバッテリ、ACアダプタ、導電率プローブ、pHプローブ、温度プローブ、校正液、ネックストラップ、キャリングケース、および取扱説明書が付属しています。 ORPプローブは別売りとなります。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.