フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

コネクタ付測温抵抗体(フレキシブル)
耐熱:480℃

CF-000-RTD, BT-000-RTD, CF-090-RTD, BT-090-RTD

コネクタ付測温抵抗体(フレキシブル) | CF-000-RTD, BT-000-RTD, CF-090-RTD, BT-090-RTD

コネクタ付測温抵抗体(フレキシブル)

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • プラスチック加工機械に最適
  • 精度;PT100Ω、CLASS "A"(DIN)
  • スプリングとバイオネットキャッ プによりアダプターへ固定
  • 標準外径;φ4.75mm(3⁄16インチ)
  • BX外装標準を持つ 1.5 m (60") フレキシブルケーブル
  • 連続的な260°C (500°F) までの温度 範囲 [オプションで 480°C (900°F) ケーブルが選択可能]
測温抵抗体 (RTD) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明



特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
圧縮スタイル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCF-000-RTD-2-60-1
CF-000-RTD-2-60-1
¥35,113 (税込)
(税抜価格 ¥31,921)
納期: 2 週間
 
ストレート圧縮形式のプローブ、2 "長い寸法、60"柔軟な装甲ケーブル、およびスペードラグ終了
  
CF-000-RTD-2-60-2
¥38,462 (税込)
(税抜価格 ¥34,965)
納期: 7 週間
 
ストレート圧縮形式のプローブ、2 "長い寸法、60"柔軟な装甲ケーブルの、およびOTP標準サイズのコネクタの終了
  
CF-000-RTD-4-60-1
¥38,159 (税込)
(税抜価格 ¥34,690)
納期: 7 週間
 
ストレート圧縮形式のプローブ、4 "長い寸法、60"柔軟な装甲ケーブル、およびスペードラグ終了
  
CF-000-RTD-4-60-2
¥36,282 (税込)
(税抜価格 ¥32,984)
納期: 2 週間
 
ストレート圧縮形式のプローブ、4 "長い寸法、60"柔軟な装甲ケーブルの、およびOTP標準サイズのコネクタの終了
  
CF-090-RTD-2-60-1
¥38,506 (税込)
(税抜価格 ¥35,005)
納期: 7 週間
 
90圧縮形式のプローブ、2柔軟な装甲ケーブルの「長い寸法、60 "、およびスペードラグ終了
  
CF-090-RTD-2-60-2
¥39,573 (税込)
(税抜価格 ¥35,975)
納期: 7 週間
 
90圧縮形式のプローブ、2柔軟な装甲ケーブルの「長い寸法、60 "、およびOTP標準サイズのコネクタの終了
  
CF-090-RTD-4-60-1
¥38,506 (税込)
(税抜価格 ¥35,005)
納期: 2 週間
 
90圧縮形式のプローブ、4柔軟な装甲ケーブルの「長い寸法、60 "、およびスペードラグ終了
  
CF-090-RTD-4-60-2
¥39,573 (税込)
(税抜価格 ¥35,975)
納期: 2 週間
 
90圧縮形式のプローブ、4柔軟な装甲ケーブルの「長い寸法、60 "、およびOTP標準サイズのコネクタの終了
銃剣スタイル
  
BT-000-RTD-2 1/4-60-1
¥40,288 (税込)
(税抜価格 ¥36,625)
納期: 2 週間
 
柔軟な装甲ケーブルの「長い寸法、60「ストレートバヨネットスタイル、2 1/4、スペードラグ終了
  
BT-000-RTD-2 1/4-60-2
¥40,563 (税込)
(税抜価格 ¥36,875)
納期: 7 週間
 
ストレート柔軟な装甲ケーブルの「長い寸法、60 "バヨネットスタイル、2、1/4、およびOTP標準サイズのコネクタの終了
  
BT-000-RTD-3 1/2-60-1
¥40,288 (税込)
(税抜価格 ¥36,625)
納期: 2 週間
 
柔軟な装甲ケーブルの「長い寸法、60「ストレートバヨネットスタイル、3 1/2、およびスペードラグ終了
  
BT-000-RTD-3 1/2-60-2
¥40,563 (税込)
(税抜価格 ¥36,875)
納期: 7 週間
 
ストレート柔軟な装甲ケーブルの「長い寸法、60 "バヨネットスタイル、3 1/2、およびOTP標準サイズのコネクタの終了
  
BT-090-RTD-2 1/4-60-1
¥38,489 (税込)
(税抜価格 ¥34,990)
納期: 2 週間
 
バヨネットスタイル、90曲げプローブ、柔軟な装甲ケーブルの2 1/4 "長い寸法、60"、およびスペードラグ終了
  
BT-090-RTD-2 1/4-60-2
¥41,723 (税込)
(税抜価格 ¥37,930)
納期: 7 週間
 
バヨネットスタイル、90曲げプローブ、柔軟な装甲ケーブルの2 1/4 "長い寸法、60"、およびOTPの標準サイズのコネクタ終了
  
BT-090-RTD-3 1/2-60-1
¥40,651 (税込)
(税抜価格 ¥36,955)
納期: 2 週間
 
バヨネットスタイル、90曲げプローブ、柔軟な装甲ケーブルの3 1/2 "長い寸法、60"、およびスペードラグ終了
  
BT-090-RTD-3 1/2-60-2
¥41,723 (税込)
(税抜価格 ¥37,930)
納期: 7 週間
 
バヨネットスタイル、90曲げプローブ、柔軟な装甲ケーブルの3 1/2 "長い寸法、60"、およびOTPの標準サイズのコネクタ終了
バヨネットアダプター
  
BTA-1
¥1,838 (税込)
(税抜価格 ¥1,671)
納期: 2 週間
 
全体の長さ:7/8インチねじサイズ:1/8-27 NPT
  
BTA-2
¥2,173 (税込)
(税抜価格 ¥1,975)
納期: 2 週間
 
全体の長さ:7/8インチねじサイズ:3/8-24
  
BTA-3
¥2,384 (税込)
(税抜価格 ¥2,167)
納期: 2 週間
 
全体の長さ:1 3/8インチねじサイズ:1/8-27 NPT
  
BTA-4
¥2,407 (税込)
(税抜価格 ¥2,188)
納期: 2 週間
 
全体の長さ:1 3/8インチねじサイズ:3/8-24
  
BTA-5
¥3,064 (税込)
(税抜価格 ¥2,785)
納期: 2 週間
 
全体の長さ:2 1/2インチねじサイズ:1/8-27 NPT
  
BTA-6
¥2,904 (税込)
(税抜価格 ¥2,640)
納期: 2 週間
 
全体の長さ:2 1/2インチねじサイズ:3/8-24
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.