フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

16 Channel Relay BoardFor IBM PC and Compatibles

CIO-RELAY16

16 Channel Relay BoardFor IBM PC and Compatibles | CIO-RELAY16

16 Channel Relay BoardFor IBM PC and Compatibles

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

3 year warranty
  • 16 Form C Electro-Mechanical Relays
  • Contacts Rated 3A at 120 Vac or 28 Vdc Resistive
拡張ボード - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The CIO-RELAY16 allows a user to control 16 high voltage electronic devices from one slot in a PC. All 16 relays are full form C with three contacts per relay. Programming the board is simple, and requires no special software drivers. The board may be controlled from any language which supports writing to the computers’ I/O bus.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
CIO-RELAY16
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
16 channel electro-mechanical relay board
  
CIO-MINI50
¥30,256 (税込)
(税抜価格 ¥27,505)
納期: 2 週間
 
Screw terminal board, requires C50FF-2 cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theC50FF-2
C50FF-2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Connection cable, 2 ft
注: Note: Relays are rated at 3A, the C50FF-2 cable is only rated for 1A. Comes complete with InstaCal installation, calibration and test utility, Universal Library programming libraries for Windows XP SP2/Vista/7, LabVIEW drivers and operator’s manual on CD.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.