フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

カートリッジヒータ

CIR

カートリッジヒータ | CIR

カートリッジヒータ

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 信頼できるプレミアム品質
  • 頑丈で衝撃および耐振動性
  • U.L.認証製品
  • CSA規格
  • 1¼" (3cm)~ 6" (15cm) の長さ
  • 120および240 Vac型
カートリッジヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGALUX™ CIRシリーズ高 ワット密度カートリッジヒーターは、プレミアムな素材のみを使用して、最高の業界基準で製造しています。より長期間持ち、研究所と産業用途における他のすべてのブランドカートリッジヒーターを上回るようにデザインされました。頑丈な構造により、衝撃や振動耐性とともに、高誘電性を提供します。

CAUTION AND WARNING!
Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warnings.

1/4" Nominal Diameter CIR Series (Actual Dia. & Tolerance: 0.248" ± .005")
Shth.
Lgth. in.
Watt W/in2 Model No. Wt.
lbs.
Shth.
Lgth. in.
Watt W/in2 Model No. Wt.
lbs.
Shth.
Lgth. in.
Watt W/in2 Model No. Wt.
lbs.
1 1/475128CIR-1013/120V0.022250214CIR-1024/*0.03415053CIR-1044/240V$0.04
1 1/4100171CIR-1012/120V0.022300256CIR-10201/240V0.03420073CIR-1042/*0.04
1 1/4150256CIR-1014/120V0.022 1/2175112CIR-1025/*0.03425092CIR-1043/240V0.04
1 1/4225388CIR-10121/240V0.022 1/2200128CIR-1027/*0.034300110CIR-1040/*0.04
1 1/25064CIR-1016/120V0.022 1/2250160CIR-1029/*0.034 1/220061CIR-1046/120V0.05
1 1/2100128CIR-1017/120V0.02310051CIR-1031/*0.044 1/230093CIR-1045/240V0.05
1 1/2125160CIR-1015/120V0.02315077CIR-1034/*0.04510028CIR-1051/120V0.05
1 1/2150192CIR-1018/120V0.023200103CIR-1030/*0.04515042CIR-10501/240V0.05
1 1/2175220CIR-1019/120V0.023250129CIR-10301/240V0.04520057CIR-1052/*0.05
1 1/2200256CIR-10151/*0.023300153CIR-1032/*0.04530085CIR-1053/*0.05
1 1/2250290CIR-10153/240V0.023400205CIR-1033/240V0.045350100CIR-1050/240V0.05
28067CIR-1026/120V0.033 1/210043CIR-1035/*0.045400111CIR-1054/240V0.05
210085CIR-1021/120V0.033 1/220085CIR-1036/*0.045 1/215038CIR-1055/*5
2125107CIR-1022/*0.033 1/222596CIR-1038/240V0.045 1/2500126CIR-1056/240V5
2150128CIR-1020/*0.033 1/2300127CIR-1037/240V0.04640093CIR-1060/240V.06.
2200171CIR-1023/*0.03410037CIR-1041/*0.04     
*Designate voltage, insert 120 for 120VAC or 240 for 240VAC.
Those catalog numbers containing 120 or 240 are only available in that voltage.
† Consult Sales.
Note: 1/4" diameter CIR series cartridge heaters use 22 AWG stranded lead wire.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCIR-1012/120V
CIR-1012/120V
¥18,480 (税込)
(税抜価格 ¥16,800)
納期: 8 週間
 
1 1/4', high Watt density cartridge heater
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCIR-10121/240V
CIR-10121/240V
¥21,159 (税込)
(税抜価格 ¥19,235)
納期: 8 週間
 
1 1/4', high Watt density cartridge heater
  
CIR-1013/120V
¥20,416 (税込)
(税抜価格 ¥18,560)
納期: 2 週間
 
1 1/4', high Watt density cartridge heater
  
CIR-10151/120V
¥20,669 (税込)
(税抜価格 ¥18,790)
納期: 8 週間
 
1 1/2', high Watt density cartridge heater
  
CIR-1021/120V
¥21,313 (税込)
(税抜価格 ¥19,375)
納期: 8 週間
 
2', high Watt density cartridge heater
  
CIR-1032/120V
¥22,502 (税込)
(税抜価格 ¥20,456)
納期: 8 週間
 
3', high Watt density cartridge heater
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCIR-1014/120V
CIR-1014/120V
¥18,200 (税込)
(税抜価格 ¥16,545)
納期: 5 週間
 
1 1/4', high Watt density cartridge heater
  
CIR-1016/120V
¥19,520 (税込)
(税抜価格 ¥17,745)
納期: 8 週間
 
1 1/2', high Watt density cartridge heater
  
CIR-1023/120V
¥21,725 (税込)
(税抜価格 ¥19,750)
納期: 8 週間
 
2', high Watt density cartridge heater
  
CIR-1030/120V
¥22,512 (税込)
(税抜価格 ¥20,465)
納期: 6 週間
 
3', high Watt density cartridge heater
  
CIR-1030/120V/16C/36
¥22,215 (税込)
(税抜価格 ¥20,195)
納期: 8 週間
 
3', high Watt density cartridge heater
  
CIR-1042/120V
¥25,432 (税込)
(税抜価格 ¥23,120)
納期: 2 週間
 
4', high Watt density cartridge heater
  
CIR-1052/240V
¥28,617 (税込)
(税抜価格 ¥26,015)
納期: 8 週間
 
3', high Watt density cartridge heater

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


注: * 電圧;120は120Vac、また240は240Vacを表示します。120または240を含む型番は、その電圧でのみ利用できます。
注: ¼"外径のCIRシリーズカートリッジヒーターは、22 AWG標準リードワイヤーを使用します。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Code in Part Number(see above tables) :
1012 : code 1012
1013 : code 1013
1014 : code 1014
1015 : code 1015
1016 : code 1016
1017 : code 1017
1018 : code 1018
1019 : code 1019
1020 : code 1020
1021 : code 1021
1022 : code 1022
1023 : code 1023
1024 : code 1024
1025 : code 1025
1026 : code 1026
1027 : code 1027
1029 : code 1029
1030 : code 1030
1031 : code 1031
1032 : code 1032
1033 : code 1033
1034 : code 1034
1035 : code 1035
1036 : code 1036
1037 : code 1037
1038 : code 1038
1040 : code 1040
1041 : code 1041
1042 : code 1042
1043 : code 1043
1045 : code 1045
1046 : code 1046
1050 : code 1050
1051 : code 1051
1052 : code 1052
1053 : code 1053
1054 : code 1054
1055 : code 1055
1056 : code 1056
1060 : code 1060
10121 : code 10121
10151 : code 10151
10153 : code 10153
10201 : code 10201
10301 : code 10301
10501 : code 10501

(2) Voltage :
120V : 120 V
240V : 240 V
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.