フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

CL309A

Milliamp Loop Calibrators | CL309A

Milliamp Loop Calibrators

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

3 year warranty
  • All 4 to 20 mA Loop Functions
  • Accuracy to Better Than 0.025%
  • Large High Contrast Graphic Display
  • Battery Life Up to 70 Hours
  • Rechargeable Battery Optional
  • 3 Position Slide Switch
  • Unit Displays Either Milliamp or Percent
  • Compact, Lightweight and Rugged
  • Overload Protected
校正器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Model CL309A is a state of the art, highly reliable, rugged and easy to use milliamp calibrator. It has the functions necessary to perform all the required maintenance and calibration tasks of virtually any 4 to 20mA loop. It provides source and read milliamp functions along with power, measure, and 2-wire transmitter simulations. In addition, it can measure DC Voltage for troubleshooting power supplies.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Current Calibrator
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL309A
CL309A
¥181,060 (税込)
(税抜価格 ¥164,600)
納期: 2 週間
 
Milliamp loop calibrator
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL530-ADAPTOR
CL530-ADAPTOR
¥25,003 (税込)
(税抜価格 ¥22,730)
納期: 2 週間
 
110 Vac adaptor
  
CL530-ADAPTOR-230
¥33,336 (税込)
(税抜価格 ¥30,305)
納期: 2 週間
 
220 Vac adaptor
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-530
SC-530
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Soft carrying case
  
CL307A-RBK
¥33,336 (税込)
(税抜価格 ¥30,305)
納期: 2 週間
 
Rechargeable battery
注: Comes with test leads, operator’s manual, 9V alkaline battery and NIST calibration certificate.
Ordering Example: (1) CL309A Milliamp loop calibrator, ¥164,600
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.