フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

温度校正器(熱電対、mV、mA、周波数、抵抗)

CL310

汎用校正器(熱電対、mV、mA、周波数、抵抗) | CL310 | OMEGA | CL310

汎用校正器(熱電対、mV、mA、周波数、抵抗) | CL310 | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 精度:読取値の0.015%まで
  • 熱電対、RTD、抵抗、電流、電圧、周波数、圧力の測定とシミュレーション、パルス列発信
  • 圧力モジュール通信 OMEGA™ 圧力モジュールとのポート互換
  • カスタムRTD係数(R0、A、B、C)を直接入力可能
  • すべてのシミュレーションモードは専用セットポイントでプログラミングされているため、校正と線形性テストの時間が短縮
  • 1 機器につき、最大21データポイントを保存可能
  • 最大50 機器まで非揮発性メモリに保存可能
  • 合格/ 不合格基準テスト
  • As found データ、As left データを収集
  • ソフトウェアを搭載
  • ゴム製保護カバー標準
校正器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

CL310 記録マルチ機能校正器は、この価格帯の校正器の中で最高の精度です。CL310 は据付型装置、実験装置に適した機能と精度をもち、あらゆる校正に適応します。標準機能を実行中に、あらゆる校正を簡単に記録する機能があります。ソフトウェアが付属していますがMicrosoft Excelを必要とする機能もあります。

CL310 はRTD、電流、電圧、周波数を測定および発信でき、パルス列も発信可能です。CL310 は圧力モジュールのCOMポートと、独立したmA/V リードバック回路を備えています。矢印キー、数字キー直接入力、ソフトウェアによる3つの機能ボタンが、大きなバックライト式、メニュー式のグラフィックディスプレイと組み合わさり、直感的ながら強力なインタフェースを提供します。Hart® 対応内蔵式250 Ω抵抗は、高性能トランスミッタやPLC、フューズなしプロテクション、ASCII コマンド用COM ポートと互換性があります。この製品はバッテリ駆動式です。

詳しい仕様は、PDFをご覧ください。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
CL310
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
汎用校正器(熱電対、mA、mV、V、Hz)
アクセサリ
  
PCL-PMA
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
圧力モジュールアダプター
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPG4000-C32
DPG4000-C32
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RS232ケーブル付小型プラグ
  
PCL422-TL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.2 m (48") 積み重ね可能テストリード
  
CL20-KIT-2
¥29,130 (税込)
(税抜価格 ¥26,482)
納期: 6 週間
 
熱電対テストリードキット
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePCL-ACA
PCL-ACA
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ACアダプター/充電器120 Vac
注: 説明書、テストリード、保護用ゴムカバー、ナイロンキャリーケース、USBケーブル、K型熱電対、K型ケーブル、NIST校正証明書、ソフトウェアCD、4本の単3アルカリ電池。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.