フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

1⁄16 DIN上限/下限リミットコントローラー  - Discontinued

CN3271シリーズ

1⁄16 DIN上限/下限リミットコントローラー | CN3271シリーズ

1⁄16 DIN上限/下限リミットコントローラー

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 上限、下限または上下限
  • ピーク温度の検出
  • 汎用センサー入力
  • NEMA 4X (IP65) 飛散防止フェースプレート
  • コード化したセキュリティレベル
  • 起動とセットポイント変更のアラーム抑制
  • リモートリセットオプション

商品説明

CN3271シリーズは上限/下限リミットコントローラーで、プロセス、プロセス機器および人員を確実に保護することができます。UL規格認定取得済みの温度過昇防止 (温度過降防止) コントローラーであり、リミットコントローラーとしてFM承認されています。汎用センサー入力によって、CN3271シリーズは温度、圧力、その他の処理に使用できます。多機能、取付け容易、単純操作可能なCN3271シリーズは全リミットコントローラ機能を備え、より大きく高価なコントローラーの特徴を1/16 DINパッケージの小さなスペースで実現しています。NEMA 4X (IP65) 規格のフェイスプレートを備えているので、食品工場等の洗い流し用途に大変適しています。
CN3271シリーズは処理情報を表示するための洗練されたLEDディスプレイを備えており、たとえばシャットダウン時間を時間・分で表示したり、シャットダウン中に測定した最大または最小処理値を表示します。温度入力は°C または °Fにフィールドプログラム可能です。プロセス入力の小数点と範囲は-1999~9999でプログラム可能です。

特性
精度: ±0.2% FS
出力#1リレー: SPDT接点、3 A @ 250 Vac (抵抗) リミット出力、 通常電圧印加 (ラッチング高、低
または高/低)
出力#2リレー: NO、SPST接点、
2 A @ 250 Vac
(resistive) 通常電圧印加
通常電圧非印加、電源オンとセットポイント変更時に抑止、ラッチング/非ラッチング (フィールド
選択可能:プロセス、制御偏差、帯)
デジタル入力オプション: リモート承認用ドライ接点入力、RS485、MODBUS®通信 (-DIオプション付き
電源: 100~240 Vac、50~60 Hz
(24 Vac/dc 選択可能) 公称値の±10%、消費電力8VA
動作環境: 0~50°C
(30~122°F) 20~85% 相対湿度
(結露なしないこと)
パネル寸法: 45 mm2 (1.77インチ2)
寸法: 48 mm2 (1.9インチ2)
パネル奥行: 105 mm (4.33") または122 mm (4.8") デジタル入力オプション付き
重量: 250 g (8.75オンス)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN3271-R1
CN3271-R1
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
リミットコントローラ、1月16日、DIN、シングルリレー
  
CN3271-R1-LV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
リミットコントローラ、1月16日、DIN、シングルリレー、低電圧電源24 VAC / DC
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN3271-R1-R2
CN3271-R1-R2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
リミットコントローラ、1月16日、DIN、デュアルリレー
  
CN3271-R1-R2-DI
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
リミットコントローラ、デュアルリレー、デジタルリセット入力
  
CN3271-R1-R2-LV
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
リミットコントローラ、デュアルリレー、低電圧電源24 VAC / DC
注: 取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.