フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

シート熱電対/貼付型
耐熱:650℃

CO

シート熱電対/貼付型 | CO | オメガエンジニアリング | CO

シート熱電対/貼付型 | CO | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 応答時間(ミリ秒)
  • 0.005 インチの箔と 0.010 インチ径の熱電対線でできています
  • 非常に低い熱慣性
  • 4 つの校正「K」、「E」、「J」、および「T」
  • 面測定に最適な 4 つのスタイル
  • リード線の長さ:スタイル 1、スタイル 1-B、およびスタイル 3 の長さは 1m です。スタイル 2 の長さは標準で 150 mm です。その他の長さもご希望により承ります。
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA から、3 つのスタイルで利用可能な面温度高速測定用のセメント接着、高速応答箔熱電対をご紹介します。スタイル 1 および 2 は 0.005 インチの熱電対合金でできています。&スタイル 1- B は 0.008 インチで、熱電対が突き合わせ溶接で接合される独自のプロセスによるものです。 スタイル 1 および 2 はフラットで極端に低い慣性構造であり、迅速な応答が要求される平面および曲面の金属、プラスチック、およびセラミック面の温度を測定するのに最適な手段です。

OMEGA のセメント接着スタイル 1、1-B、および 2 の箔熱電対は、ANSIの「特別誤差限界」グレードの熱電対材料で製造されており、「K」、「E」、および「T」校正が実施され、標準の熱電対計器とともに使用すると正確な温度を表示します。スタイル 1、1-B、および 2 は最速の応答を示します。スタイル 3 はエコノミーバージョンで、標準誤差限界でビード溶接された 0.010 インチ径の熱電対線で構成されます。極めて高速な応答が重要でない場合は、このスタイルを使用してください。


エコノミーバージョンのセメント接着スタイル 1-B 熱電対は、取り付けが最も簡単です。薄型センサー(0.008 インチ)は、箔部分を支持して電気的に絶縁し、さらにセメント接着する平面を提供する 2 枚の薄い高温ポリマー積層板の間に埋め込まれています。 通常、ポリマー/ガラス積層板によって構造物の最高温度が決まります。最高温度は連続では 260°C で、短時間では最大 370°C です。スタイル 1 の各ユニットには、1 m のガラス編組で絶縁された 30 ゲージの熱電対線が含まれています。この熱電対線は箔に接着され、積層板でひずみが緩和されています。各パッケージのセメント接着型熱電対には、取扱説明シートが添付されています。

極めて高速な面温度測定応答時間が必要な場合は、OMEGA セメント接着スタイル 2 熱電対をお勧めします。このスタイルの密接な熱的結合は、測定する面に箔接合領域を直接結合することで達成できます。簡単に取り扱えるように、箔のリード線は、260°C の連続使用に耐える定格で、堅牢で柔軟な寸法安定性のある材料であるポリイミドフィルムフレームに固定されます。使用中に、箔熱電対はフレームから剥離したり、熱を加えて取り除いたりできます。別の方法として、フレームの一部をハサミやナイフで切り取ることができます。

150 mm の絶縁されていない箔のリード線は 0.05 mm の材料であるため壊れやすく、取り付け時には慎重に取り扱う必要があります。注:リード線は機械的に支持されているだけでなく、互いに電気的に絶縁されている必要があります。そのためには、例えばリード線を絶縁セメントまたはエポキシ層に埋めて、はけで塗り込みます。この作業を導電性のある面で行う前に、薄層のセメントを塗布して乾かし、リード線を面から確実に絶縁してください。絶縁された熱電対のリード線は、銀ろう付または抵抗溶接で箔のリード線に接合できます。30 ゲージ以下のリード線をお勧めします。熱電対の各パッケージには、アプリケーション指示シートが添付されています。

接合部とリード線を接着するには、260°C を超える温度では OMEGA™ CC 高温セメントを、260°C 未満の温度では OMEGABOND™ OB-101 または OB-200 を使用します。スタイル 2 を取り付けるには、スタイル 1 または 3 よりも注意が必要です。これらの熱電対の利用方法を習得するには、ある程度の実験が必要になる可能性があるため、1 つ以上の追加ユニットをご注文することをお勧めします。

スタイル 3 の熱電対は、30 ゲージ径の「標準誤差限界」熱電対線で構成されています。ビード溶接された熱電対は、追加の接着剤で接着することによって面塗布用の紙のように薄い積層板に埋め込まれています。色分けされたガラス編組で絶縁された 1 m のリード線が付属しています。スタイル 3 のプローブは、使用する接着剤やセメント、暴露時間、および環境にもよりますが、-190 ~ 370°C の範囲で使用できます。

スタイル 1、1-B、および 3 は CC 高温セメントでは使用できません。CC セメントは絶縁材を破壊します。

“接地するか”、面に“セメント接着した”場合の応答時間: スタイル 1 およびスタイル 1-B(150 ~ 200 ミリ秒)、スタイル 2(2 ~ 5 ミリ秒)、スタイル 3(300 ミリ秒)。
応答時間または“時定数”は、瞬間的な温度変化の 63.2% に達するのにかかる時間です。追加する長さの熱電対線は、スタイル 1 および 3、または CO1-K-B- 40 スタイル 1-b、タイプ K 熱電対、60 の注文例に合わせて注文できます。CO1-K はスタイル 1、
タイプ K 熱電対、1 m の長さです。
 

 

Model No. Style Thermocouple Type Length
Maximum Temperature *
Continuous 600 hr. 10 hr.
CO1-K 1 K-CHROMEGA™-ALOMEGA 1m (40 in) 260°C (500°F) 315°C (600°F) 370°C (700°F)
CO1-E E-CHROMEGA™-Constantan 1m (40 in) 260°C (500°F) 315°C (600°F) 370°C (700°F)
CO1-T T-Copper - Constantan 1m (40 in) 150°C (300°F) 205°C (400°F) 260°C (500°F)
CO1-K-B 1-B K-CHROMEGA™-ALOMEGA 1m (40 in) 260°C (500°F) 315°C (600°F) 370°C (700°F)
CO1-E-B E-CHROMEGA™-Constantan 1m (40 in) 260°C (500°F) 315°C (600°F) 370°C (700°F)
CO1-T-B T-Copper - Constantan 1m (40 in) 150°C (300°F) 205°C (400°F) 260°C (500°F)
CO2-K 2 K-CHROMEGA™-ALOMEGA™ 150mm (6 in) 540°C (1000°F) 540°C (1000°F) 650°C (1200°F)
CO2-E E-CHROMEGA™-Constantan 150mm (6 in) 425°C (800°F) 425°C (800°F) 540°C (1000°F)
CO2-T T-Copper-Constantan 150mm (6 in) 150°C (300°F) 150°C (300°F) 260°C (500°F)
CO3-J 3 J-Iron - Constantan 1m (40 in) 260°C (500°F) 370°C (700°F) 370°C (700°F)
CO3-K K-CHROMEGA™-ALOMEGA™ 1m (40 in) 260°C (500°F) 370°C (700°F) 370°C (700°F)
CO3-E E-CHROMEGA™-Constantan 1m (40 in) 260°C (500°F) 370°C (700°F) 370°C (700°F)
CO3-T T-Copper-Constantan 1m (40 in) 205°C (400°F) 370°C (700°F) 370°C (700°F)

* 所定の温度範囲の上限は、環境条件、設置方法、精度、寿命条件の影響を大きく受けます。
そのため、表記されているガイドラインとは異なる場合 があります。
スタイル1 および3 は、CC 高温セメントとともに使用することはできません。CC セメントが絶縁体を破損します

 





熱電対の精度と色分けチャートを表示

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCO1-K
CO1-K
¥57,503 (税込)
(税抜価格 ¥52,275)
納期: 15 週間
 
シート熱電対、K熱電対、長さ: 1m、コネクタなし
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCO1-E
CO1-E
¥57,503 (税込)
(税抜価格 ¥52,275)
納期: 2 週間
 
シート熱電対、E熱電対、長さ: 1m、コネクタなし
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCO1-T
CO1-T
¥57,503 (税込)
(税抜価格 ¥52,275)
納期: 8 週間
 
シート熱電対、T熱電対、長さ: 1m、コネクタなし
注: 所定の温度範囲の上限は、環境条件、設置方法、精度、寿命条件の影響を大きく受けます。そのため、表記されているガイドラインとは異なる場合があります。
スタイル1・3 は、CC 高温セメントとともに使用することはできません。CC セメントが絶縁体を破損します。
表面に接地または接着した場合の応答速度: スタイル1 (10 ~ 20ms) 、スタイル2 (2 ~ 5ms) 、スタイル3 (300ms) 。応答速度または「時定数」は、 瞬間的な温度変化の63.2% に達するのに要する速度です。300mm

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 種類を選択 :
CO1 : オプション選択が無い場合:1 m
CO2 : オプション選択が無い場合:150 mm
CO3 : オプション選択が無い場合:1 m

(2) 熱電対 :
-K : K熱電対
-E : E熱電対
-T : T熱電対
-J : J熱電対

(3) 長さ :
オプション選択がない場合 : 空欄
-30 INCH : 76 cm
-72 INCH : 180 cm
-148 INCH : 376 cm
-150 INCH : 380 cm
-240 INCH : 610 cm
-20FT : 610 cm
-34FT : 1036 cm
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.