関連製品
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
ウェブイネーブルドコントローラ;HMI
» csmstrle
高性能モジュラー コントローラー シリーズマスター
csmstrle
高性能モジュラー コントローラー シリーズマスター
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
マルチプロトコル変換機能をデータ取得および多変数PID制御用途に追加
モジュラーコントローラーシリーズ内の他のモジュールを階層的に制御
モジュール設定情報を保存し、 自動で交換モジュールを再プログラム
広範な内蔵ドライバーリストで PLC、PC、SCADAシステムに容易にデー タマッピング
独立したシリアルポートで事実上 無制限の統合手段を提供
10 Base-T/100 Base-TXイーサネット接続 でネットワーク機能を実現
最大16種類のモジュラーコントローラーシリーズモジュールをサポート
同時に最大9プロトコルをサポート (拡張カードを使用する場合)
コントローラ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ソフトウェア
関連製品
ページ印刷
Top
商品説明
CSMSTRLEモデルはモジュラーコントローラーシリーズのスレーブモジュールに使用することを想定して設計された通信・制御プラットフォームです。 CSMSTRは、独自の高速シリアルプロトコルを使用して、バックプレーン接続経由で最大16スレーブと通信します。マスターも同じ接続を使用して電源をモジュールに提供します。
電源を起動すると、CSMSTRは自動で接続中のスレーブモジュールを識別してアドレスを指定します。 全モジュールの設定情報を保存することによって、モジュールが置換された場合、CSMSTRは自動でモジュールを設定します。
マスターは高速RS232/422/485 通信ポートおよびイーサネットポート接続をPC、PLC、SCADAシステムに提供します。 広範なマスターおよびスレーブプロトコルドライバーが用意されており、CSMSTRは変数データを外付け装置と共有および交換できます。 10 Base-T/100 Base-TX イーサネットを使用すれば、高速で他の装置とに接続してデータを共有できます。
モジュラーコントローラーシリーズの高密度パッケージ設計、DINレールマウント設計で時間とパネルスペースが節約されます。 コントローラーは標準トップハット (T) プロファイル DINレールに容易に取り付け可能です。
CSMSTRはWindows® 2000とそれ以降のプラットフォームに対応したソフトウェアCrimson 2.0でプログラムします。このソフトウェアは使い勝手の良いグラフィカルインタフェースで、 通信設定、および新システムの試運転と補償に使用します。
特性
電源:
最小 24 Vdc ± 10% 400 mA (1モジュール)
最大 3.5A (16モジュール+ 拡張カード)
Class 2またはSELV定格電源を使用する必要があります。
通信:
USB/PGポート:
USB仕様1.1に準拠
タイプB接続を使用する装置のみ
シリアルポート:
各ポートのフォーマットとボー
レートはソフトウェアで個別にプログラムします
(最大115,200 ボー)
RS232/PGポート:
RS232ポート (RJ12)
COMMSポート:
RS422/485ポート (RJ45)、
RS232ポート (RJ12)
DH485 TXEN:
有効送信、オープンコレクター、
VOH = 15 VDC, VOL = 0.5 V @ 25 mA 最大
イーサネットポート:
10 BASE-T / 100 BASE-TX RJ45 ジャックは NIC (Network Interface Card) で接続
LED:
STS:
ステータスLEDはマスターの状態を指示
TX/RX:
送信/受信LEDはシリアルのアクティビティを
指示
イーサネット:
リンクおよびアクティビティ LED
CF:
コンパクトフラッシュLEDはカードステータスと読
込み/書込みアクティビティを指示
メモリ:
オンボードユーザーメモリ:
4MBの非揮発性フラッシュ
メモリ
オンボードSDRAM:
2 Mバイト
メモリーカード:
コンパクトフラッシュ タイプII ス
ロット、タイプIおよびタイプIIカード用 (オプション
のデータベースストレージのみに使用)
リアルタイムクロック:
標準的な精度は1か月のドリフトにつき1分以下
電池:
リチウムコイン電池 (付属) 25ºC (77°F)
環境条件:
使用温度範囲:
0~50°C (32~122°F)
保存温度範囲:
-30~70°C (-22~158°C)
使用湿度および保存湿度:
最大相対湿度 80%、
結露しないこと
0~50°C (32~122°F)
振動耐性 (IEC 68-2-6):
5~150 Hz、3方向、1.5時間、2 g's
衝撃耐性 (IEC 68-2-27):
稼働状態で25 g、11 msec、3方向
高度:
最大 2000メートル
構造:
筐体は赤紫色の耐衝撃プラスチックおよびステンレス鋼製 設置カテゴリーI、汚染度2
電源接続: 着脱可能ワイヤークランプねじ端末ブロック
ワイヤーゲージ性能:
24 AWG~12 AWG
トルク:
4.45~5.34 インチ/ポンド (0.5~0.6 N-m)
取り付け:
標準DINスタイルトップハット (T) プロファイルマウントレールに取り付け。EN50022 -35 x 7.5および-35 x 15に準拠
証明書とコンプライアンス:
安全性:
UL認証 ファイル #E302106、UL508、CSA 22.2
No. 14-M05、Und. Lab. Inc.~U.S. and Canadian safetyが認証 IEC 61010-1、EN 61010-1規格: 測定、制御、実験用途の電子機器の安全条件part1
電磁気の耐性:
エミッションおよびイミュニティのEN 61326適合:
測定、制御、
実験用途の電子機器
工業立地でのイミュニティ*:
静電放電EN 61000-4-2 性能基準A2
接点放電 +/- 4 kV
空中放電 +/- 8 kV
電磁RFフィールドEN 61000-4-3 性能基準A 10 V/m
高速過渡 (バースト) EN 61000-4-4 性能基準A
2 kV 電源
2 kV 信号
サージ EN 61000-4-5 性能基準A
1kV L-L、2 kV L&N-E 電源
RF伝導妨害EN 61000-4-6 性能基準A
3 V rms
エミッション:
エミッション EN 55011 クラスA
重量:
456.4 g (15.1オンス)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
CSMSTRLE
お問い合せ下さい
納期:
注文数
モジュラーコントローラマスター、複数のプロトコル·コンバータ(のみ)
アクセサリー
SFCRM200
お問い合せ下さい
納期:
注文数
モジュラーコントローラーCrimsonプログラミングソフトウェア、説明書、ダウンロードケーブル
G3CF002G
お問い合せ下さい
納期:
注文数
2 GB コンパクトフラッシュカード(工業グレード 200万書込みサイクル)
CBLPROG0
お問い合せ下さい
納期:
注文数
CS、G3、およびパラダイムのためのプログラミングケーブル
CBLUSB00
¥9,889 (税込)
(税抜価格 ¥8,990)
納期: 2 週間
注文数
G3、DSPとモジュラーコントローラ用のUSBプログラミングケーブル、AB型
PSDR0100
¥41,525 (税込)
(税抜価格 ¥37,750)
納期: 2 週間
注文数
ミニ電源1A
PSDR0200
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ミニ電源2A
PSDR0400
お問い合せ下さい
納期:
注文数
ミニ電源4A
RSRSTP00
¥1,320 (税込)
(税抜価格 ¥1,200)
納期: 2 週間
注文数
レールは停止します(数量2)
CSTERM00
お問い合せ下さい
納期:
注文数
交換用の終端プラグ
CSBASE00
¥12,304 (税込)
(税抜価格 ¥11,185)
納期: 2 週間
注文数
交換用ベース
CSTERM00
お問い合せ下さい
納期:
注文数
交換用の終端プラグ
モジュール
CSDIO14R
お問い合せ下さい
納期:
注文数
8入力6リレー出力
CSDIO14S
¥70,873 (税込)
(税抜価格 ¥64,430)
納期: 2 週間
注文数
8-入力6ソリッドステート(NFET)出力
CSINV800
お問い合せ下さい
納期:
注文数
8チャンネル10 V入力モジュール
CSINI800
お問い合せ下さい
納期:
注文数
8チャネル0(4)20を20mA入力モジュールに
CSOUT400
¥78,474 (税込)
(税抜価格 ¥71,340)
納期: 2 週間
注文数
4チャンネルアナログ出力
CSPID1R0
お問い合せ下さい
納期:
注文数
単一ループモジュール、リレー出力
CSPID1RA
お問い合せ下さい
納期:
注文数
単一ループモジュール、リレー出力、アナログ出力
CSPID1RM
お問い合せ下さい
納期:
注文数
シングルループモジュール、リレー出力、ヒータ電流入力
CSPID1S0
お問い合せ下さい
納期:
注文数
シングルループモジュール、ソリッドステート(NFET)出力
CSPID1SA
お問い合せ下さい
納期:
注文数
単一ループモジュール、ソリッドステート(NFET)を出力する、アナログ出力
CSPID1SM
お問い合せ下さい
納期:
注文数
シングルループモジュール、ソリッドステート(NFET)出力、ヒータ電流入力
CSPID1TA
お問い合せ下さい
納期:
注文数
単一ループモジュール、トライアック出力、アナログ出力
CSPID2R0
¥82,225 (税込)
(税抜価格 ¥74,750)
納期: 2 週間
注文数
デュアルループモジュール、リレー出力
CSPID2RM
¥89,799 (税込)
(税抜価格 ¥81,635)
納期: 2 週間
注文数
デュアルループモジュール、リレー出力、ヒータ電流入力
CSPID2S0
お問い合せ下さい
納期:
注文数
デュアルループモジュール、ソリッドステート(NFET)出力
CSPID2SM
お問い合せ下さい
納期:
注文数
デュアルループモジュール、ソリッドステート(NFET)出力、ヒータ電流入力
CSPID2T0
お問い合せ下さい
納期:
注文数
デュアルループモジュール、トライアック出力
CSPID2TM
¥89,799 (税込)
(税抜価格 ¥81,635)
納期: 2 週間
注文数
デュアルループモジュール、トライアック出力、ヒータ電流入力
CSRTD600
お問い合せ下さい
納期:
注文数
6チャネル入力、RTD
CSSG10RA
お問い合せ下さい
納期:
注文数
単一のループ、1ひずみゲージ入力、リレー出力、アナログ出力
CSSG10SA
お問い合せ下さい
納期:
注文数
単一のループ、1ひずみゲージ入力、固体状態(NFET)を出力する、アナログ出力
CSSG11RA
お問い合せ下さい
納期:
注文数
単一のループ、2歪みゲージ入力、リレー出力、アナログ出力
CSSG11SA
お問い合せ下さい
納期:
注文数
単一のループ、2歪みゲージ入力、固体状態(NFET)を出力する、アナログ出力
CSTC8000
お問い合せ下さい
納期:
注文数
8チャネル熱電対モジュール
DINレール
DRTB-RAIL-3575
¥2,102 (税込)
(税抜価格 ¥1,911)
納期: 2 週間
注文数
DINレール2メートル長い35×7.5ミリメートル、
DRTB-RAIL-3575-1
¥1,113 (税込)
(税抜価格 ¥1,012)
納期: 2 週間
注文数
DINレール1メートル長い35×7.5ミリメートル、
DRTB-RAIL-3575-1-20PK
お問い合せ下さい
納期:
注文数
DINレール35×7.5ミリメートル、長さ1m、20パック
DRTB-RAIL-3575-20PK
お問い合せ下さい
納期:
注文数
DINレール35×7.5ミリメートル、長さ2m、20パック
注:
コントローラーには端子プラグ、端子電源ブロック、リチウム電池、取扱説明書が付属しています。
関連製品:
CS Series - Process Control Modules
購入検討 →
PID Control Modules
G303 Series
購入検討 →
3.2" Web Enabled Operator Interface
G306 Series
購入検討 →
ウェブ対応グラフィックオペレーターインタフェース端末 | G3_HMI306
G308 Series
購入検討 →
ウェブ対応グラフィックオペレーターインタフェース端末 | G3_HMI308
G310 Series
購入検討 →
ウェブ対応グラフィックオペレーターインタフェース端末 | G3_HMI310
G3 CBL Series
購入検討 →
Cables for use with the G3 HMIs, DSP series, and CSMSTR series
OCS XL Series - Graphical Operator Control System
購入検討 →
XLグラフィカルOCS
低コストコンパクト「オールインワン」コントローラー
ELC-PLC Series
購入検討 →
ELC Programmable Logic Controllers (PLCs)
STM Series
購入検討 →
Integrated Stepper Drives/Motors with Advanced Features and Control Options
STR Series
購入検討 →
Step and Direction Stepper Drives
OMPBD7 Series Devices
購入検討 →
Non-illuminated Heavy Duty/Oil Tight Push Buttons and Push Button Enclosures
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >