フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Temperature Recorders, Self Powered, Spring Wound, 1 or 24 Hour & 7 Day, CHART-TEMP™ Series

CT-100 Series

Self Powered Chart Recorder | CT-100 Series

Self Powered Chart Recorder

¥290,135 CT-100AF-7

1 year warranty
  • From -40 to 260°C (-40 to 500°F)
  • Low Temperature Recorders with Ranges Up to 220°F with Either 1 or 7 Day Charts and +2% Accuracy
  • Oven Recorders with Ranges up to 500°F and Either 1 or 24 Hour Charts with +3% Accuracy
  • Accurate Swiss-Made movement with jewelled bearings (Low Temperature Model)
チャートレコーダ (記録計) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA™ CHART-TEMP™ recorders are dry stylus, spring-wound clockdriven circular chart recorders which never require electric power or ink of any kind. Simply rewind the drive when you replace the chart. These recorders are excellent for recording temperatures inside buildings, refrigerators or ovens. Units with ranges up to 500°F are available.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
CT-100AF-1
¥327,228 (税込)
(税抜価格 ¥297,480)
納期: 8 週間
 
0 to 100°F, Low Temperature 1 Day Recorder
  
CT-100AF-7
¥319,149 (税込)
(税抜価格 ¥290,135)
納期: 2 週間
 
0 to 100°F, Low Temperature 7 Day Recorder
  
CT-120AF-7
¥327,228 (税込)
(税抜価格 ¥297,480)
納期: 8 週間
 
20 to 120°F, Low Temperature 7 Day Recorder
  
CT-120AF-1
¥327,228 (税込)
(税抜価格 ¥297,480)
納期: 8 週間
 
20 to 120°F, Low Temperature 1 Day Recorder
  
CT-160AF-1
¥327,228 (税込)
(税抜価格 ¥297,480)
納期: 8 週間
 
-40 to 160°F, Low Temperature 1 Day Recorder
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT-160AF-7
CT-160AF-7
¥337,084 (税込)
(税抜価格 ¥306,440)
納期: 8 週間
 
-40 to 160°F, Low Temperature 7 Day Recorder
  
CT-220AF-1
¥327,228 (税込)
(税抜価格 ¥297,480)
納期: 8 週間
 
20 to 220°F, Low Temperature 1 Day Recorder
  
CT-220AF-7
¥337,084 (税込)
(税抜価格 ¥306,440)
納期: 6 週間
 
20 to 220°F, Low Temperature 7 Day Recorder
  
CT-70AF-1
¥327,228 (税込)
(税抜価格 ¥297,480)
納期: 8 週間
 
-30 to 70°F, Low Temperature 1 Day Recorder
  
CT-70AF-7
¥327,228 (税込)
(税抜価格 ¥297,480)
納期: 8 週間
 
-30 to 70°F, Low Temperature 7 Day Recorder
  
CT-300F-1H
¥327,228 (税込)
(税抜価格 ¥297,480)
納期: 8 週間
 
70 to 300°F, High Temperature 1 Hour Recorder
  
CT-300F-24H
¥327,228 (税込)
(税抜価格 ¥297,480)
納期: 8 週間
 
70 to 300°F, High Temperature 24 Hour Recorder
  
CT-400F-1H
¥327,228 (税込)
(税抜価格 ¥297,480)
納期: 8 週間
 
70 to 400°F, High Temperature 1 Hour Recorder
  
CT-500F-1H
¥337,084 (税込)
(税抜価格 ¥306,440)
納期: 8 週間
 
70 to 500°F, High Temperature 1 Hour Recorder
  
CT-500F-24H
¥354,932 (税込)
(税抜価格 ¥322,665)
納期: 2 週間
 
70 to 500°F, High Temperature 24 Hour Recorder
  
CT-150C-1H
¥327,228 (税込)
(税抜価格 ¥297,480)
納期: 8 週間
 
20 to 150°C, High Temperature 1 Hour Recorder
  
CT-200C-1H
¥327,228 (税込)
(税抜価格 ¥297,480)
納期: 8 週間
 
20 to 200°C, High Temperature 1 Hour Recorder
  
CT-260C-1H
¥327,228 (税込)
(税抜価格 ¥297,480)
納期: 8 週間
 
20 to 260°C, High Temperature 1 Hour Recorder

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Replacement Chart Paper : Recording Time :
1 : 1 Day
7 : 7 Day
1H : 1 Hour
24H : 24 Hour

(2) Temperature Range :
-100F : 0 to 100deg F
-120F : 20 to 120deg F
-160F : -40 to 160deg F
-220F : 20 to 220deg F
-70F : -30 to 70deg F
-150C-CHART : 20 to 150deg C
-200C-CHART : 20 to 200deg C
-260C-CHART : 20 to 260deg C
-300F-CHART : 70 to 300deg F
-400F-CHART : 70 to 400deg F
-500F-CHART : 70 to 500deg F
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.