フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

1 or 2 Channel, 12" (305mm) Circular Chart Recorder with Programmable Inputs

CT8100 Series

Temperature Chart Recorder | CT8100 Series

Temperature Chart Recorder

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

2 year warranty CE
  • 305 mm (12") Chart
  • 1- or 2-Pen Versions
  • Programmable Inputs, Thermocouple, RTD, dc Current or Voltage
  • Control Outputs
  • 4-Digit 14 mm (0.56") Display Per Pen
チャートレコーダ(記録計) / データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The CT8000 Series Circular Chart Recorder/Controller measures, displays and controls up to two process variables. Choose from a variety of programmable inputs. All recorder, control and alarm functions are easily configured via front key pad with self-prompting displays. Two user configurable alarm settings are provided for each pen. Optional control capability as well as RS-485 and NEMA-4X are available. Control outputs include SSR driver, 4 to 20 mA, or relays. In addition, the 4-20 mA option can be used for retransmitting the process value.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Chart Recorders
  
CT8100
¥858,902 (税込)
(税抜価格 ¥780,820)
納期: 18 週間
 
1-pen circular recorder
  
CT8100-MA1
¥777,502 (税込)
(税抜価格 ¥706,820)
納期: 18 週間
 
1-pen circular recorder with one 4-20 mA output
  
CT8101
¥936,359 (税込)
(税抜価格 ¥851,235)
納期: 18 週間
 
1-pen circular recorder with 1 Relay
  
CT8112
¥1,142,119 (税込)
(税抜価格 ¥1,038,290)
納期: 18 週間
 
2-pen circular recorder with 2 relays
  
CT8110
¥999,130 (税込)
(税抜価格 ¥908,300)
納期: 18 週間
 
2-pen circular recorder
  
CT8200-MA1
¥1,015,894 (税込)
(税抜価格 ¥923,540)
納期: 18 週間
 
1-pen circular recorder/controller with one 4-20 mA output
  
CT8200-D1
¥538,109 (税込)
(税抜価格 ¥489,190)
納期: 18 週間
 
1-pen circular recorder/controller with 1 SSR driver
  
CT8222
¥807,868 (税込)
(税抜価格 ¥734,425)
納期: 18 週間
 
2-pen circular recorder/controller with 2 relays
  
CT8220-D2
¥748,160 (税込)
(税抜価格 ¥680,145)
納期: 18 週間
 
2-pen circular recorder/controller with 2 SSR drivers
  
CT8220-MA2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2-pen circular recorder/controller with 2 4-20 mA outputs
Replacement Pens
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000-GREEN
CT7000-GREEN
¥11,341 (税込)
(税抜価格 ¥10,310)
納期: 2 週間
 
Green pens, pkg. of 5
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000-RED
CT7000-RED
¥10,735 (税込)
(税抜価格 ¥9,759)
納期: 4 週間
 
Red pens, pkg. of 5
Chart Paper
  
CT8000C-0-100/24
¥12,106 (税込)
(税抜価格 ¥11,005)
納期: 2 週間
 
Circular paper, 100 qty. 24-hour
  
CT8000C-0-100/7
¥13,459 (税込)
(税抜価格 ¥12,235)
納期: 2 週間
 
Circular paper, 100 qty. 7-day
  
CT8000C-0-300/24
¥14,405 (税込)
(税抜価格 ¥13,095)
納期: 6 週間
 
Circular paper, 100 qty. 24-hour
  
CT8000C-0-300/7
¥14,762 (税込)
(税抜価格 ¥13,420)
納期: 2 週間
 
Circular paper, 100 qty. 7-day
  
CT8000C-0-800/24
¥17,490 (税込)
(税抜価格 ¥15,900)
納期: 6 週間
 
Circular paper, 100 qty. 24-hour
  
CT8000C-0-1000/24
¥17,325 (税込)
(税抜価格 ¥15,750)
納期: 2 週間
 
Circular paper, 100 qty. 24-hour
注: Other ranges available. Consult factory for details
Ordering Example: (1) CT8100 1-pen circular recorder, ¥780,820
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.