フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

チャートレコーダー

CTXL

チャートレコーダー | CTXL | オメガエンジニアリング | CTXL

チャートレコーダー | CTXL | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 4モデルをラインナップ
    温湿度、プローブ
    電圧/電流 (デュアル)
    熱電対 (デュアル)
    pH/熱電対
チャートレコーダ (記録計) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGAのCTXLシリーズ円形チャート記録計は、2チャンネル円形チャート記録計の使いやすいフォームと機能を持ち、大型の200ミリ(8")径チャート、およびデュアルチャンネルLCD読み出しを備えています。 用途によって、CTXLは、周囲温度や湿度 (オプションのワイヤレスを使用して最大90 m (300') (見通し距離内 )、デュアル熱電対、デュアルプロセス (1 V、5 V、10V、または0/4~20 mA )、またはpH/温度を測定することが可能です。
CTXLは、両方のチャンネルの現在値を表示するカスタムLCD読み出しを備え、最小値、最大値または平均入力値も示すことができます。 ディスプレイは、チャート送り速度 (1、7または32日 )、バッテリーの状態、高と低のアラーム表示、キーロックステータス、およびバッテリ寿命も表示します。
CTXLの追加機能には、外部リレーを駆動する高アラームの接点開閉を備えたデュアルリレー、および低アラームのデュアル電圧出力が含まれます。 内蔵の音響ブザーでもアラーム状態をユーザーに通知します。 隠し鍵 (ホワイトボックス )は、記録計の設定の変更を防止し、フロントキーパッドへの不正アクセスをロックアウトすることができます。
CTXLは、産業環境に適した頑丈なABS筐体を備えていますが、また、美術館、アートギャラリー、コンピュータ室、ラボ、クリーンルーム、病院などの環境にも適応するように作られています。 CTXLは、ベンチトップおよび壁掛操作の両方を考慮して設計されています。便利なベースは邪魔せずに回転し、壁掛け用の装飾的なフットカバーで覆われています。
各ユニットには、120枚の両面チャート、2ペンセット、予備のチャートライト、ユニバーサルACアダプター、4本の単1セルアルカリ電池、RS232ケーブルとアダプター、ソフトウェアCD、壁取り付けキット、およびオペレーターマニュアルが付属しています。 CTXL-TRHモデルについても、センサープローブ、クリップ、および1.8m (6 ' ) プローブ延長ケーブルが付属しています。

特性
(S-44ページの「共通の仕様」を参照してください)
温度:
範囲:
-17.7~49°C (0~120°F)
ディスプレイ精度: ±1°C (2°F)
チャート精度: ±1.5°C (3°F)
ディスプレー分解能: 0.1° (FまたはC)
相対湿度:
範囲:
0~98% RH
ディスプレイ精度: ±3% RH、15~90% RH @ 部屋温度。 ±5% RH、<15または > 90% RH @ 部屋温度
チャート精度: ±4% RH、15~90% RH、±6% RH、<15または >90% RH
ディスプレイ分解能: 1% RH
リモートプローブ: 12.2 m (40') 最大距離
温度/湿度センサー: デジタルセンサー
プローブ切断: ペンは定位置に
戻ります。ディスプレイは、「Prb
Err」を表示します。 チャートモーターは作動し続けます
アラームセットポイント分解能:
    温度:
0.5°C または °F
湿度: 1%RH
アラーム不感帯:
    温度:
0.5°C または °F
湿度: 3% RH
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Temperature/ Relative Humidity Recorders
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCTXL-TRH-W
CTXL-TRH-W
¥364,157 (税込)
(税抜価格 ¥331,052)
納期: 14 週間
 
White, temperature/relative humidity recorder with 2 built-in relays
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCTXL-TRH-G
CTXL-TRH-G
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Gray, temperature/relative humidity recorder with 2 built-in relays
Dual Thermocouple Input Recorders
  
CTXL-DTC-W
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
White, dual thermocouple input recorder with 2 built-in relays
  
CTXL-DTC-G
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Gray, dual thermocouple input recorder with 2 built-in relays
Dual Process Input Recorders
  
CTXL-DPR-W-I
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Current Input, White, dual-process input recorder with 2 built-in relays
  
CTXL-DPR-W-V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Voltage Input, White, dual-process input recorder with 2 built-in relays
  
CTXL-DPR-G-I
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Current Input, Gray, dual-process input recorder with 2 built-in relays
  
CTXL-DPR-G-V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Voltage Input, Gray, dual-process input recorder with 2 built-in relays
pH/RTD Temperature Recorders
  
CTXL-PH-W
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
White pH/RTD recorder with 2 built-in relays
  
CTXL-PH-G
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Gray pH/RTD recorder with 2 built-in relays
Pen Accessories
  
CT485-PR
¥3,104 (税込)
(税抜価格 ¥2,822)
納期: 2 週間
 
1 Red Pen in Bag
  
CT485-PB
¥3,245 (税込)
(税抜価格 ¥2,950)
納期: 2 週間
 
1 Blue Pen in Bag
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485-PS
CT485-PS
¥5,874 (税込)
(税抜価格 ¥5,340)
納期: 2 週間
 
Pen set, red & blue, package of 1 each
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485-PS-6
CT485-PS-6
¥14,476 (税込)
(税抜価格 ¥13,160)
納期: 6 週間
 
Pen set, red & blue, package of 6 each
Accessories
  
CTXL-RP-W
¥40,354 (税込)
(税抜価格 ¥36,685)
納期: 14 週間
 
Replacement Temperature/Humidity Probe (White)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCTXL-PR-W9
CTXL-PR-W9
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Wireless Temperature/Humidity receiver, to retrofit a CTXL-TRH unit, ONLY for USA/Canada (915 MHz)
  
CTXL-PT-W9
¥104,192 (税込)
(税抜価格 ¥94,720)
納期: 2 週間
 
Wireless Temperature/Humidity probe transmitter, to retrofit a CTXL-TRH unit for USA/Canada (915 MHz)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCTXL-CABLE-6
CTXL-CABLE-6
¥7,431 (税込)
(税抜価格 ¥6,755)
納期: 2 週間
 
1.8 m (6') extension cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCTXL-CABLE-10
CTXL-CABLE-10
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3.05 m (10') extension cable
  
CTXL-CABLE-25
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
7.6 m (25') extension cable
  
CTXL-CABLE-6-S
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.8 m (6') analog cable, stripped leads
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUNIV-AC-100/240
UNIV-AC-100/240
¥7,139 (税込)
(税抜価格 ¥6,490)
納期: 2 週間
 
Universal (110/240 Vac, 50/60Hz) 9Vdc adapter
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-CTXL
CAL-3-CTXL
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
NIST Traceable Calibration
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT
¥42,499 (税込)
(税抜価格 ¥38,635)
納期: 7 週間
 
Calibration kit
  
CT485B-CLIP-KIT
¥3,020 (税込)
(税抜価格 ¥2,745)
納期: 4 週間
 
Sensor clip kit
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-1311
PHE-1311
¥20,813 (税込)
(税抜価格 ¥18,921)
納期: 2 週間
 
General Purpose pH Electrode
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-6510B
PHE-6510B
¥46,995 (税込)
(税抜価格 ¥42,723)
納期: 2 週間
 
Submersible flat surface pH Electrode
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-7352-15-PT100
PHE-7352-15-PT100
¥58,908 (税込)
(税抜価格 ¥53,553)
納期: 5 週間
 
Heavy duty pH Electrode with 100 ω RTD sensor
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-NOMAD-BATT
OM-NOMAD-BATT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3.6V AA Lithium battery for CTXL-PT wireless transmitter
  
RS232CABLE-RJ11-DB9
¥6,122 (税込)
(税抜価格 ¥5,565)
納期: 4 週間
 
R232 Cable
CTXL-TRH Temperature/RH Chart Papers
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485-CDF
CT485-CDF
¥9,455 (税込)
(税抜価格 ¥8,595)
納期: 2 週間
 
100 Charts, 1 day am/pm, °F
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485-CDC
CT485-CDC
¥9,422 (税込)
(税抜価格 ¥8,565)
納期: 2 週間
 
100 Charts, 1 day am/pm, °C
  
CT485-C24F
¥8,410 (税込)
(税抜価格 ¥7,645)
納期: 2 週間
 
20 Charts, 24 hour clock, °F
  
CT485-C24C
¥12,249 (税込)
(税抜価格 ¥11,135)
納期: 2 週間
 
20 Charts, 24 hour clock, °C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485-CWF
CT485-CWF
¥8,921 (税込)
(税抜価格 ¥8,110)
納期: 2 週間
 
100 Charts, 7 day, °F
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485-CWC
CT485-CWC
¥8,073 (税込)
(税抜価格 ¥7,339)
納期: 2 週間
 
100 Charts, 7 day, °C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485-CMF
CT485-CMF
¥8,921 (税込)
(税抜価格 ¥8,110)
納期: 4 週間
 
100 Charts, 32 day, °F
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485-CMC
CT485-CMC
¥8,921 (税込)
(税抜価格 ¥8,110)
納期: 2 週間
 
100 Charts, 32 day, °C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485-CSP
CT485-CSP
¥8,965 (税込)
(税抜価格 ¥8,150)
納期: 2 週間
 
120 Charts, 20 of each style
  
CT485-CDF-6
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
600 Charts, 1 day, °F
  
CT485-CDC-6
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
600 Charts, 1 day, °C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485-CWF-6
CT485-CWF-6
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
600 Charts, 7 day, °F
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485-CWC-6
CT485-CWC-6
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
600 Charts, 7 day, °C
  
CT485-CMF-6
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
600 Charts, 32 day, °F
  
CT485-CMC-6
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
600 Charts, 32 day, °C
CTXL-DTC Thermocouple Chart Papers
  
CTXL-DTC-R1-CD
¥9,466 (税込)
(税抜価格 ¥8,605)
納期: 2 週間
 
100 Charts, 1 day, -40 to 560°C (-40 to 1040°F)
  
CTXL-DTC-R2-CD
¥9,466 (税込)
(税抜価格 ¥8,605)
納期: 2 週間
 
100 Charts, 1 day, -40 to 260°C (-40 to 500°F)
  
CTXL-DTC-R3-CD
¥9,466 (税込)
(税抜価格 ¥8,605)
納期: 2 週間
 
100 Charts, 1 day, -40 to 160°C (-40 to 320°F)
  
CTXL-DTC-R1-CW
¥9,466 (税込)
(税抜価格 ¥8,605)
納期: 8 週間
 
100 Charts, 7 day, -40 to 560°C (-40 to 1040°F)
  
CTXL-DTC-R2-CW
¥9,466 (税込)
(税抜価格 ¥8,605)
納期: 2 週間
 
100 Charts, 7 day, -40 to 260°C (-40 to 500°F)
  
CTXL-DTC-R3-CW
¥9,466 (税込)
(税抜価格 ¥8,605)
納期: 2 週間
 
100 Charts, 7 day, -40 to 160°C (-40 to 320°F)
  
CTXL-DTC-R1-CM
¥9,466 (税込)
(税抜価格 ¥8,605)
納期: 2 週間
 
100 Charts, 32 day, -40 to 560°C (-40 to 1040°F)
  
CTXL-DTC-R2-CM
¥9,466 (税込)
(税抜価格 ¥8,605)
納期: 2 週間
 
100 Charts, 32 day, -40 to 260°C (-40 to 500°F)
  
CTXL-DTC-R3-CM
¥9,466 (税込)
(税抜価格 ¥8,605)
納期: 2 週間
 
100 Charts, 32 day, -40 to 160°C (-40 to 320°F)
CTXL-DPR Dual Process input Chart Papers
  
CTXL-DPR-CD
¥10,461 (税込)
(税抜価格 ¥9,510)
納期: 2 週間
 
100 charts, 1 day (am/pm), 0 to 100%
  
CTXL-DPR-CW
¥10,461 (税込)
(税抜価格 ¥9,510)
納期: 2 週間
 
100 charts, 7 day, 0 to 100%
  
CTXL-DPR-CM
¥10,461 (税込)
(税抜価格 ¥9,510)
納期: 2 週間
 
100 charts, 32 day, 0 to 100%
CTXL-PH pH/Temperature Chart Papers
  
CTPH-CDC
¥5,566 (税込)
(税抜価格 ¥5,060)
納期: 2 週間
 
100 charts, 1 day (am/pm), 0 to 12 pH, 0 to 120°C
  
CTPH-CWC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
100 charts, 7 day, 0 to 12 pH, 0 to 120°C
  
CTPH-CMC
¥8,377 (税込)
(税抜価格 ¥7,615)
納期: 13 週間
 
100 charts, 32 day, 0 to 12 pH, 0 to 120°C
Specialty Paper for CTXL-TRH Humidity/Temperature Recorders
  
CT485-MWF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Museums/art galleries, 7 days (°F) 18.3 to 22.2°C (65 to 72°F), 40 to 50% RH
  
CT485-MWC
¥9,477 (税込)
(税抜価格 ¥8,615)
納期: 13 週間
 
Museums/art galleries, 7 days (°C) 18.3 to 22.2°C (65 to 72°F), 40 to 50% RH
  
CT485-MMF
¥9,477 (税込)
(税抜価格 ¥8,615)
納期: 13 週間
 
Museums/art galleries, 32 days (°F) 18.3 to 22.2°C (65 to 72°F), 40 to 50% RH
  
CT485-MMC
¥9,477 (税込)
(税抜価格 ¥8,615)
納期: 13 週間
 
Museums/art galleries, 32 days (°C) 18.3 to 22.2°C (65 to 72°F), 40 to 50% RH
  
CT485-HWF
¥9,477 (税込)
(税抜価格 ¥8,615)
納期: 13 週間
 
Hospitals, 7 days (°F) 20 to 23.3°C (68 to 74°F), 40 to 50% RH
  
CT485-HWC
¥9,477 (税込)
(税抜価格 ¥8,615)
納期: 2 週間
 
Hospitals, 7 days (°C) 20 to 23.3°C (68 to 74°F), 40 to 50% RH
  
CT485-HMF
¥9,477 (税込)
(税抜価格 ¥8,615)
納期: 13 週間
 
Hospitals, 32 days (°F) 20 to 23.3°C (68 to 74°F), 40 to 50% RH
  
CT485-HMC
¥9,477 (税込)
(税抜価格 ¥8,615)
納期: 13 週間
 
Hospitals, 32 days (°C) 20 to 23.3°C (68 to 74°F), 40 to 50% RH
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485-LWF
CT485-LWF
¥9,477 (税込)
(税抜価格 ¥8,615)
納期: 2 週間
 
Lab, clean rooms, 7 days (°F) 20 to 23.9°C (68 to 75°F), 40 to 55% RH
  
CT485-LWC
¥9,477 (税込)
(税抜価格 ¥8,615)
納期: 13 週間
 
Lab, clean rooms, 7 days (°C) 20 to 23.9°C (68 to 75°F), 40 to 55% RH
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT485-LMF
CT485-LMF
¥9,477 (税込)
(税抜価格 ¥8,615)
納期: 2 週間
 
Lab, clean rooms, 32 days (°F) 20 to 23.9°C (68 to 75°F), 40 to 55% RH
  
CT485-LMC
¥9,477 (税込)
(税抜価格 ¥8,615)
納期: 2 週間
 
Lab, clean rooms, 32 days (°C) 20 to 23.9°C (68 to 75°F), 40 to 55% RH
  
CT485-PWF
¥16,429 (税込)
(税抜価格 ¥14,935)
納期: 2 週間
 
Computer rooms/offices, 7 days (°F) 18.3 to 23.9°C (65 to 75°F), 45 to 60% RH
  
CT485-PWC
¥9,477 (税込)
(税抜価格 ¥8,615)
納期: 13 週間
 
Computer rooms/offices, 7 days (°C) 18.3 to 23.9°C (65 to 75°F), 45 to 60% RH
  
CT485-PMF
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Computer rooms/offices, 32 days (°F) 18.3 to 23.9°C (65 to 75°F), 45 to 60% RH
  
CT485-PMC
¥9,477 (税込)
(税抜価格 ¥8,615)
納期: 2 週間
 
Computer rooms/offices, 32 days (°C) 18.3 to 23.9°C (65 to 75°F), 45 to 60% RH
  
CT485-WMF
¥9,477 (税込)
(税抜価格 ¥8,615)
納期: 13 週間
 
Wine storage 32 days, 50 to 60°F, 60 to 70% RH
  
CT485-WMC
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Wine storage 32 days, 10 to 15.6°C, 60 to 70% RH
注: 各ユニットには、120枚の両面チャート、2ペンセット、壁取り付けキット、4単1セルアルカリ電池、RS232ケーブルとアダプター、ソフトウェアCD、ユニバーサルACアダプター、温度補償抵抗器およびオペレーターマニュアルが付属しています。
pH電極は別売。

製品マニュアル:

ダウンロード CTXL Series - Full Manual - Universal PortableCircular Chart Superecorder™
ダウンロード CTXL Series - Quick Start Manual - Universal PortableCircular Chart Superecorder™
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.