フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

DINスタイルコネクター
 トランスデューサー用

CX5300シリーズ

DINスタイルコネクター トランスデューサー用 | CX5300シリーズ

DINスタイルコネクター トランスデューサー用

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 迅速な設置と実行が必要な 用途向け
  • DIN 43650/ISO 4400標準に準拠して製造
  • 張力緩和グランドまたは金属管付属品の設計
圧力変換器 (アクセサリ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

CX5300シリーズコネクターは、 DIN 43650/ISO 4400標準の規格に準拠して製造されています。特に圧力トランスデューサ―および電磁弁の 電気接続のための保護電気筐体として使用できます。

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
CX5300
¥4,637 (税込)
(税抜価格 ¥4,215)
納期: 5 週間
 
43650コネクタ、w/PG9腺間隔18ミリメートル上の4接点を(1がGNDです)DIN
  
CX5301
¥4,637 (税込)
(税抜価格 ¥4,215)
納期: 2 週間
 
43650コネクタ、18ミリメートル間隔に4接点を(1がGNDです)DIN W /½ "コンジットフィッティング
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCX5302
CX5302
¥7,310 (税込)
(税抜価格 ¥6,645)
納期: 4 週間
 
マイクロミニDINコネクタ。 9.4ミリメートル間隔w/PG7腺上の4の接点
  
CX5303
¥9,213 (税込)
(税抜価格 ¥8,375)
納期: 6 週間
 
マイクロミニDINコネクタ、9.4ミリメートル間隔に4接点は、W /½ "コンジットフィッティング
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.