フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

極低温温度センサ
温度:1.4〜500 K
材質:シリコン・ダイオード

CY670シリーズ

極低温センサ | オメガエンジニアリング | CY670シリーズ

極低温センサ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 製品情報が英文ですが、日本でお買い求め頂けます。
    カスタマーサービスにて日本語でのサポートを致します。
  • 精度:1.4〜500 Kの範囲で最高精度を発揮
  • 最も厳しい公差:30〜500 Kまでのアプリケーションに対応
  • 堅牢、信頼性の高いSDパッケージ(センサー自己発熱を繰り返す熱サイクルに耐え、最小限に抑えるように設計)
  • 標準曲線CY670への適合性(温度応答曲線オプション)
  • 最小サイズと最速の熱応答時間とベアチップセンサ
  • 非磁気センサ
極低温素子 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The CY670 Series silicon diodes offer a more accurate reading of temperature ranges compared to previously marketed silicone diodes. Conforming to the curve CY670 standard voltage vs. temperature response curve, sensors within the CY670 Series are interchangeable, and for many applications they do not require individual calibration. CY670 Series sensors in the SD package are available in 5 tolerance bands–3 for general cryogenic use across the 1.4 to 500 K temperature range, and 1 that offers superior accuracy for applications from 30 K to room temperature. The CY670 Series sensors also come in a tolerance band (E), which is available only as a bare die. For applications requiring greater accuracy, CY670-SD diodes are available with calibration across the full 1.4 to 500 K temperature range.
The CY670E bare die sensor provides the smallest physical size and fastest thermal response time of any silicon diode on the market today. This is an important advantage for applications where size and thermal response time are critical, including focal plane arrays and high temperature superconducting filters for cellular communication.

仕様
標準曲線: 曲線CY670は、以下のページをグラフ参照してください
推奨される励起: 10 ìAは±0.1%
最大逆電圧: 60 V
損傷する前の最大電流: 連続1 MA、または100 MA、パルス
推奨される励起での消費: 16 µW @ 4.2 K; 10 µW @ 77 K; 5 µW @ 300 K
熱応答時間: SDモデル: <10 ms @ 4.2 K, 100 ms @ 77 K, 200 ms @ 305 K
BRモデル: 1 ms @ 4.2 K, 1秒@ 77 K、20秒 @ 305 K
放射線での使用: 唯一の低レベルの放射線での使用を推奨
仕様範囲 最小 最大
CY670-SD 1.4 K 500 K
CY670E-BR 1.4 K 500 K

磁場での使用:60 K以下の磁場用途での使用はお勧めできません。60 Kの上に5テスラまでの分野で使用される低磁場依存。
再現性(*): ±10 mK @ 4.2 K
(*) 短期再現性データはK.305〜4.2に、繰り返し熱衝撃に素子を施すことによって得られます。

温度 精度 長期
精度 (*)
1.4 K ±12 mK
4.2 K ±12 mK 10 mK
10 K ±12 mK
77 K ±22 mK 40 mK
300 K ±32 mK 25 mK
500 K ±50 mK
温度 V dV/dT (mV/K)
1.4 K 1.64 -12.5
4.2 K 1.58 - 31.6
10 K 1.38 -26.8
77 K 1.03 -1.73
305 K 0.560 -2.30
バンド 温度耐性
2〜30 K 30〜100 K 100〜305 K 305〜500 K
A (1) ±0.25 K ±0.25 K ±0.50 K ±0.50 K
B (2) ±0.50 K ±0.50 K ±0.50 K ±0.33% (T)
(1.01〜1.65 K)
C (3) ±1.0 K ±1.0 K ±1.0 K ±0.5% of T
(1.53〜2.50 K)
D (4)
(PRT バンド)
±1.5 K ±0.25 K ±0.30 K ±0.1% (T)
(0.305〜0.500 K)
E
(ベア・チップ・バンド)
±1.0 K ±0.25 K ±0.25% (T)
(0.25〜0.76 K)
±0.25% (T)
(0.76〜1.25 K)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
CY670A-SD
¥251,015 (税込)
(税抜価格 ¥228,195)
納期: 10 週間
 
極低温センサ、フラット素子、バンドA
CY670B-SD
¥150,943 (税込)
(税抜価格 ¥137,221)
納期: 10 週間
 
極低温センサ、フラット素子、バンドB
CY670C-SD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
極低温センサ、フラット素子、バンドC
CY670D-SD
¥125,634 (税込)
(税抜価格 ¥114,213)
納期: 10 週間
 
極低温センサ、フラット素子、バンドD
CY670A-CU
¥287,304 (税込)
(税抜価格 ¥261,185)
納期: 10 週間
 
極低温センサ、小さな銅ボビン、バンドA
CY670B-CU
¥175,956 (税込)
(税抜価格 ¥159,960)
納期: 10 週間
 
極低温センサ、小さな銅ボビン、バンドB
CY670C-CU
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
極低温センサ、小さな銅ボビン、バンドC
CY670D-CU
¥205,161 (税込)
(税抜価格 ¥186,510)
納期: 10 週間
 
極低温センサ、小さな銅ボビン、バンドD
CY670A-CO
¥345,780 (税込)
(税抜価格 ¥314,345)
納期: 2 週間
 
極低温センサ、クランプタイプ、バンドA
CY670B-CO
¥243,848 (税込)
(税抜価格 ¥221,680)
納期: 10 週間
 
極低温センサ、クランプタイプ、バンドB
CY670C-CO
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
極低温センサ、クランプタイプ、バンドC
CY670D-CO
¥176,820 (税込)
(税抜価格 ¥160,745)
納期: 10 週間
 
極低温センサ、クランプタイプ、バンドD
CY670A-LR
¥345,780 (税込)
(税抜価格 ¥314,345)
納期: 10 週間
 
Cryogenic sensor, half rounded cylinder, band A
CY670B-LR
¥156,255 (税込)
(税抜価格 ¥142,050)
納期: 10 週間
 
Cryogenic sensor, half rounded cylinder, band B
CY670C-LR
¥166,980 (税込)
(税抜価格 ¥151,800)
納期: 10 週間
 
Cryogenic sensor, half rounded cylinder, band C
CY670D-LR
¥178,948 (税込)
(税抜価格 ¥162,680)
納期: 2 週間
 
Cryogenic sensor, half rounded cylinder, band D
CY670A-CY
¥380,215 (税込)
(税抜価格 ¥345,650)
納期: 10 週間
 
Cryogenic sensor, large copper bobbin, band A
CY670B-CY
¥281,870 (税込)
(税抜価格 ¥256,245)
納期: 10 週間
 
Cryogenic sensor, large copper bobbin, band B
CY670C-CY
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Cryogenic sensor, large copper bobbin, band C
CY670D-CY
¥154,462 (税込)
(税抜価格 ¥140,420)
納期: 10 週間
 
Cryogenic sensor, large copper bobbin, band D
CY670A-ET
¥345,780 (税込)
(税抜価格 ¥314,345)
納期: 2 週間
 
Cryogenic sensor, screw in, band A
CY670B-ET
¥211,382 (税込)
(税抜価格 ¥192,165)
納期: 10 週間
 
Cryogenic sensor, screw in, band B
CY670C-ET
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Cryogenic sensor, screw in, band C
CY670D-ET
¥130,697 (税込)
(税抜価格 ¥118,815)
納期: 2 週間
 
Cryogenic sensor, screw in, band D
CY670A-MT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Cryogenic sensor, metric screw in, band A
CY670B-MT
¥211,382 (税込)
(税抜価格 ¥192,165)
納期: 10 週間
 
Cryogenic sensor, metric screw in, band B
CY670C-MT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Cryogenic sensor, metric screw in, band C
CY670D-MT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Cryogenic sensor, metric screw in, band D
CY670A-BO
¥284,526 (税込)
(税抜価格 ¥258,660)
納期: 10 週間
 
Beryllium oxide heat sink block, band A
CY670B-BO
¥172,799 (税込)
(税抜価格 ¥157,090)
納期: 10 週間
 
Beryllium oxide heat sink block, band B
CY670C-BO
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Beryllium oxide heat sink block, band C
CY670D-BO
¥145,288 (税込)
(税抜価格 ¥132,080)
納期: 2 週間
 
Beryllium oxide heat sink block, band D
CYC670E-BR-10
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Cryogenic sensor, bare ship, package of 10
Ordering Example: (1) CY670A-SD Cryogenic sensor, ¥228,195

製品マニュアル:

ダウンロード CY670 Series - Temperature Sensors Application Notes
ダウンロード CY670 Series - Silicon Diode Standard Curve Technical Data
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.