フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ハンディタイプ力/トルクセンサ | DFG-RS5

DFG-RS5

ハンディタイプ力/トルクセンサ | DFG-RS5 | オメガエンジニアリング | DFG-RS5
新製品

ハンディタイプ力/トルクセンサ | DFG-RS5 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 力センサとトルクセンサに 対応
  • 7000Hzの高速サンプリ ングレート
  • 測定単位を選択可能
  • ロードセル:0.11〜4,534 kgf
  • トルクセンサ:0.72〜115 kg/cm
  • 校正データはセンサに保存 されます
  • USB、RS232、ミツトヨ、 アナログ出力
  • インジケータと出力でセッ トポイントをプログラム 可能
  • 大型バックライトグラフィック スディスプレイ
  • セットポイントマーカーでロ ードバーグラフをライブ表示
  • ピーク読取値とセットポイ ントを常時表示
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

DFG-RS5は高性能のデジタルインジケータで、広範囲のプラグアンドプレイ式 力/トルクセンサに対応します。校正データや設定データはすべて、インジケータではなく、センサのスマートコネクタに保存されるため、センサの互換性が保証されます。さらに、リモートセンサはすべて、DFG-RS3ベーシック力/トルクインジケータと完全に互換性があります。
DFG-RS5シリーズでは、多種多様な互換性力/トルクセンサを利用できます。
センサはロードセルは0.11〜4,535 kgf、トルクセンサでは0.72〜115 kg/cm の範囲で使用できます。校正済みのセンサに加えて、DFG-RSAのプログラム可能アダプタを使用すると、エンドユーザは、大半のブリッジタイプの力/トルクセンサを1~3 mV/Vフルスケール出力で校正してDFG-RS5で利用することが可能になります。
DFG-RS5のメニュー構造や大半の仕 様は、DFG55力ゲージと共通です。 7000Hzの高速サンプリングレートによって、簡単なテストでも高精度の結果を提供します。また、経時的な平均ロードを記録する必要性に対処する平均モードもあり、1000件までの読取値をオンボードデータメモリに保存します。
バックライトのグラフィックLCDには文字が大きく表示され、メニューからゲージ機能や設定パラメータにアクセスすることができます。USB出力からデータを収集したり、セットポイントインジケータによって合格/不合格テストを実施することもできます。


特性
精度: フルスケールの0.1%±1桁 + センサ
電源: 充電式電池またはAC電源
(アダプタ使用)(電池・アダプタは付属)
電池寿命: バックライトをオンにした状態で最長7時間まで連続使用、またはバックライトをオフにした状態で最長24時間まで連続使用
電池残量低下: マルチステップの電池残量低下インジケータが表示され、ゲージは電池残量が低下すると自動的にオフになります
ユーザー設定: デジタルフィルター、出力、自動シャットオフ、デフォルト設定、平均モード、外部トリガー、パスワード、キートーン、警告音、バックライト、校正
出力:    
    USB/RS232出力:
115,200 baudに設定可能
ミツトヨ(デジマチック): シリアルBCD
はミツトヨSPC互換性デバイスすべてに対応
アナログ: ±1 Vdc、±2%
フルスケール精度
汎用: 3オープンドレイン出力、1入力
セットポイント: 3オープンドレインライン
動作温度: 4~38℃
湿度: 96% RH、結露なし
寸法: 高さ149.4 x 幅64.3 x 奥行33.6 mm
重量: 0.3 kg
動作温度: 5~38℃
動作湿度: 結露なし最高96%
安全過負荷: フルスケールの150%
(RLC03-025、RLC03-2、RLC04シリ
ーズでは200%)
トルクセンサ
安全過負荷: フルスケールの150%
(RTQ50-10Z、RTQ50-50Zでは300%)
チャック開口部: RTQ50-10Z、
RTQ50-50Z – 1.57〜9.52 mm
RTQ50-12、RTQ50-100 – 1.98〜9.52 mm
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDFG-RS5
DFG-RS5
¥284,217 (税込)
(税抜価格 ¥258,379)
納期: 6 週間
 
ハンディタイプ力センサ/トルクセンサ
  
DFG-RSA
¥71,682 (税込)
(税抜価格 ¥65,165)
納期: 2 週間
 
リモートセンサ
注: キャリーケース、ユニバーサル電圧ACアダプタ、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアル、適合証明書が付属しています。
RLC/RTQセンサはすべてNIST校正証明書が付属しています。
* リモートセンサは別売です。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.