関連製品
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
配管・バルブ加熱用ヒータ
» DHT
フレキシブルヒータ(加熱テープ)
ワット:156〜1,248 W
DHT
フレキシブルヒータ(加熱テープ)156〜1,248 W | DHT
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
デュアル素子加熱デザインで柔軟性が向上
ご使用の温度制御に簡単に接続-120Vac
モデルは標準の2 極プラグを含みます
さまざまなサイズに対応
フレキシブルヒータ (ポリイミド) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ページ印刷
Top
商品説明
DHT シリーズは柔軟性が高く、頑丈な多重撚糸デュアル加熱素子で、テープ全体を均等に加熱します。強度と耐久性を向上するために、高温グラスファイバで強化されています。高温まで迅速に熱応答し、最大暴露温度は760℃です。
用途
周囲に巻き付けて、さまざまな実験用ガラス器具や装置を加熱:メスシリンダー、フラスコ、ビーカー、蒸留器、管類など
仕様
電力密度:13.1 ワット/in2 (0.020 ワット/mm2) 伝導性表面に最適
電源リード[610 mm]: 120 Vac:標準の2極電源プラグ (NEMA 1~15)
240 Vac:ベアワイヤ接続
温度コントローラが必要:簡単に設置できるよう、230 mm L 高温タイダウンを含みます。
部品番号ビルダー
下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
(1)
DHT
051020
051040
051060
051080
051100
052020
052040
052060
052080
052100
052120
101020
101040
101060
101080
102020
102040
102060
102080
LD
RESET
以下からオプションを選択:
(1) ワット数
:
051020
: 156 W・120 V
051040
: 312 W・120 V
051060
: 468 W・120 V
051080
: 624 W・120 V
051100
: 624 W・120 V
052020
: 156 W・240 V
052040
: 312 W・240 V
052060
: 468 W・240 V
052080
: 624 W・240 V
052100
: 780 W・240 V
052120
: 943 W・240 V
101020
: 312 W・120 V
101040
: 624 W・120 V
101060
: 936 W・120 V
101080
: 1248 W・120 V
102020
: 312 W・240 V
102040
: 624 W・240 V
102060
: 936 W・240 V
102080
: 1248 W・240 V
注:
有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >