フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

デジヘリックデジタル微差圧計 | Dwyer Instruments

DIGIHELIC-II-PRESSURE-GAUGE

デジタル微差圧計| DHII DIGIHELIC® | デジヘリック | Dwyer Instruments
 | DIGIHELIC-II-PRESSURE-GAUGE

デジタル微差圧計| DHII DIGIHELIC® | デジヘリック | Dwyer Instruments

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

CE
  • NEMA4筐体設計
  • 読み取りやすい大型バックライト付きLCD
  • 着脱に便利な着脱式端子台
  • Dwyer Instruments product>>


    Dwyer Instruments is now a DwyerOmega brand.
    We're working together to bring you the best
    products in a single shopping experience.
圧力計 (圧力ゲージ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Coming soon>>
製品はまもなくWEBより購入できるようになります。準備ができるまでしばらくお待ちください。
製品の購入やお問い合わせをお急ぎのお客様はお手数をお掛けしますが、下記の連絡先までご連絡ください。
お問い合わせ:jpesales@dwyeromega.com


デジタル微差圧計|SERIES DHII DIGIHELIC®|デジヘリック | Dwyer Instruments
シリーズDHII Digihelic® 微差圧コントローラは、標準Digihelic® 微差圧力コントローラのすべての機能を取り入れ、
堅牢なNEMA 4 (IP66)筐体にパッケージしました。
2 個のSPDT 制御リレー、4-20 mA 出力、Modbus® 通信、大型のバックライト付き4 桁LCD ディスプレイを内蔵しています。
また、配線も強化され、着脱可能な端子台が装備されています。
取り外し可能な端子により、外側で端子台を簡単に配線し、回路基板に取り付けることができるため、設置時間を短縮することができます。 NEMA 4 (IP66) エンクロージャのDigihelic® II 差圧制御装置は、屋上のエアハンドラーやクリーンルーム施設等での表面取り付けに理想的なソリューションです。

用途 | APPLICATION
  • エアハンドラー
  • クリーンルーム正圧表示

    Dwyer Instruments社 製品ページ
    DwyerInstruments社の製品ページ(英語)ではより詳細な製品情報や画像や図面等のデータが確認できます。
    SERIES DHII DIGIHELIC® DIFFERENTIAL PRESSURE CONTROLLER
  • We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.