関連製品
IIoT & Wireless Systems
USB、RS232、RS485、イーサネット接続機器
シグナルコンディショナ (信号変換器)
データロガー
データ収集:新製品・キャンペーン情報
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
ワイヤレス / 無線
拡張ボード
自動ダイヤル装置 / アラームシステム
解析ソフトウェア
通信機器
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
FTPサイト
TOP
テクニカルガイド
高温度対応型 圧力センサと冷却ツール
詳細を見る
圧力センサ | 圧力変換器 |圧力トランスデューサ
ホーム
»
データロガー
»
シグナルコンディショナ (信号変換器)
»
DINレールマウント式 シグナルコンディショナー
» DMD4380シリーズ
DC/DC絶縁
シグナルコンディショナー
レンジ設定可能な入力および出力
DMD4380シリーズ
DC/DC絶縁シグナルコンディショナーレンジ設定可能な入力および出力
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
標準DINレール取り付け
迅速なセットアップ- 100入力/出力範囲以上
取り外し可能なコネクター
フル3ウェイ絶縁
出力テストボタン
シンク/ソースおよび入出力用の内蔵ループ電源
80~265 Vac、または9~30 Vdc入力電源オプション
用途
プロセス信号の増幅、変換、またはスケール調節
シングルエンド (共通基盤) のPLC入力を絶縁
プロセス信号をパネルメーター、PLC、記録計、データ取得、DCSおよびSCADAシステムに接続
シグナルコンディショナ (信号変換器) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ページ印刷
Top
商品説明
入力: 0-10 mV~0-130 Vdc、±5 Vdc、
±10 Vdc、または0-200 uA~0-50 mAdc
出力: 0-1V~0-10 Vdc、±5Vdc、±10 Vdc、
または0-2 mA~0-20 mAdcまたは4-20 mA
特性
入力範囲:
スイッチ設定により
現場での範囲選択が可能
電圧:
0-10 mVdc~0-50 Vdc
両極性の電圧:
±50 mVdc~±10 Vdc
電流:
0-200 uAdc~0-50 mAdc
入力インピーダンス (電圧):
電圧:
最小1 MΩ
電流:
標準50 Ω
電圧負担:
20 mAで1 Vdc
入力ループ電源:
15 Vdc ±10%、調整済み、25 mAdc。
最大リップル (10 mV RMS未満)。
シンキングまたはソーシング用に選択的に配線することが可能
出力範囲:
スイッチで選択可能、現場で範囲設定可能
電圧 (最大10 mA):
0-1~0-10 Vdc
両極性の電圧 (最大10 mA):
±5~±10 Vdc
電流:
0-2 mA~0-25 mA
コンプライアンス (20 mAで駆動):
20V、1000 Ω駆動
出力オフセット:
±100%の範囲
(15%ごとの増加)
出力リニア:
範囲の±0.1%、またはそれ以上の精度
出力ゼロおよび範囲:
負荷およびリードの変化を補正するマルチターンポテンショメーター。標準で範囲調整レンジの±15%
出力ループ電源:
公称20 Vdc、調整済み、25 mAdc。最大リップル (10 mV RMS未満)。シンキングまたはソーシング用に選択的に配線
することが可能
出力リップル:
10 mV rms未満
機能テストボタン:
ボタンを押して出力をテストレベルに設定。ポテンショメーターを介して0~100%の範囲で設定可能 工場出荷時のデフォルトは、範囲の約50%
応答時間:
標準70ms
コモンモード除去:
最小120デシベル
絶縁:
最小1200 Vrms、3ウェイ絶縁、
電源と入力、電源と出力、入力と出力
使用温度範囲:
-10~60°C (14~140°F)
熱安定性:
1°Cにつき範囲の±0.02%、
またはそれ以上の精度
標準電力:
80~265 Vac、50/60 Hzまたは85~300 Vdc、最大2 W
低電圧オプション:
9~30 Vdcまたは
10~32 Vac
取り付け:
標準35 mm DINレールに取り付け
環境保護:
IP40
接続:
4つの4端子リムーバブルコネクター14 AWG最大ワイヤーサイズ
寸法:
22.5 W x 117 H x 122 mm D
(0.89 x 4.62 x 4.81") (高さにコネクターを含む)
重量:
150 g (5.3 oz)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
DMD4380
¥
95,546 (税込)
(税抜価格 ¥86,860)
納期: 2 週間
注文数
標準電圧絶縁DC/DCシグナルコンディショナー
DMD4380-DC
¥
90,825 (税込)
(税抜価格 ¥82,568)
納期: 2 週間
注文数
低電圧絶縁DC/DCシグナルコンディショナー
注:
取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >