フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

1/8 DIN パネルメータ | DP20

DP20

1/8 DIN パネルメータ | DP20 | オメガエンジニアリング | DP20

1/8 DIN パネルメータ | DP20 | オメガエンジニアリング

¥21,030 DP20

2 year warranty CE
  • 熱電対、RTD、プロセス(mA&Vdc)、抵抗等の幅広い入力に対応
  • 校正可能な出力及び制御オプション
  • IP65フロントパネル
電流 / 電圧計 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明


DP20 Panel Meter
オメガエンジニアリングの新しいユニバーサルパネルメータDP20シリーズは、
パネルマウント用に1/8 DINサイズで、幅広いアプリケーションに対応することができます。
DP20は、熱電対、RTD、プロセス(mA&Vdc)、抵抗等、様々なタイプの入力に対応しています。
プロセス制御および産業要件のアプリケーションへ柔軟に適応し、グローバルな使用に適しています。

オプションのリレー、アナログ出力、およびModbus®RTUシリアル通信は、制御のカスタマイズと通信機能を提供します。
エコノミカルなDP20パネルメータの追加機能には、スケーリングやIP65保護、プログラム可能な小数点が含まれます。

仕様:
表示桁数: 4
表示: 9999 / -1999
小数点: 校正可能
LEDカラー: 赤色
桁の高さ: 14 mm
許容の信号範囲: 詳細についてはPDFの4ページの表を参照してください。
    AC 電圧 及び AC 電流: 600 Vac, 200 Vac, 20 Vac, 2 Vac, 200 mVac, 60 mVac, 5 Aac, 20 mAac (True RMS measure) (accepts phase-neutral and phase-phase measure)
    DC 電圧 及び DC 電流: ±600 Vdc, ±200 Vdc, ±20 Vdc, ±2 Vdc, ±200 mVdc, ±60 mVdc, ±5 Adc, ±20 mAdc
熱電対: K, J, E, N, L, R, S, B, T and C (自動冷接点補償)
プローブ:
    ‘Pt’ プローブ: 2または3線式,Pt100 Pt500, Pt1000
     ‘Ni’ プローブ: Ni100, Ni200, Ni1000
     NTC プローブ: 4ページの表を参照
     PTC プローブ: KTY-121, KTY-210, KTY-220ファミリ
プロセス: 4/20 mA, 0/10 Vdc (設定可能なイン過電圧+15 Vdc-ターミナル5)
範囲 0/5 kΩ 及び 0/50 kΩ
ポテンショメータ: 公称値 500 Ω ~ 20 kΩ
熱ドリフトオフセット+スパン: 150 ppm/ºC
読み取り速度: 3回/秒
応答時間: <300 mSec. (0 % to 99 % of signal)
電源: 18 to 265 Vac/dc (isolated 1500 Veff @ 60 seconds)
出力及び制御オプション:
    1 または 2つのリレー
    1つのアナログ出力 4/20 mA 絶縁
    MODBUS RTU 絶縁シリアル通信
保護等級: IP65 (NEMA 4)
消費 (通常モード): <1.0 W (メータのみ) <2.5 W (オプション付き)
消費 (エコモード): <0.3 W (メーターのみ) <1.5 W (オプション付き)
接続: プラグインスクリューターミナル
重量: <150 g
動作温度: 0 ~ 50 ºC


オプションのDP20-WMEウォールマウントエンクロージャーとSPC18防滴フロントカバー付きのDP20パネルメーター DP20-WME Wall-mount enclosure pdf data sheet

オプションの傾斜スタンド付きDP20-BTC ABSベンチトップケース
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
DP20
¥23,133 (税込)
(税抜価格 ¥21,030)
納期: 4 週間
 
1/8 DIN multi-signal panel meter with universal 18/265 Vac/dc power supply
DP20-A1
¥28,683 (税込)
(税抜価格 ¥26,075)
納期: 2 週間
 
1/8 DIN multi-signal panel meter with universal 18/265 Vac/dc power supply with 1 relay output
DP20-A1-A2
¥31,174 (税込)
(税抜価格 ¥28,340)
納期: 2 週間
 
1/8 DIN multi-signal panel meter with universal 18/265 Vac/dc power supply with 2 relay outputs
DP20-M1
¥30,485 (税込)
(税抜価格 ¥27,714)
納期: 5 週間
 
1/8 DIN multi-signal panel meter with universal 18/265 Vac/dc power supply with 1 isolated 4 to 20 mA analog output
DP20-M1-A2
¥36,355 (税込)
(税抜価格 ¥33,050)
納期: 5 週間
 
1/8 DIN multi-signal panel meter with universal 18/265 Vac/dc power supply with 1 isolated 4 to 20 mA analog output and 1 relay output
DP20-S1
¥31,174 (税込)
(税抜価格 ¥28,340)
納期: 8 週間
 
1/8 DIN multi-signal panel meter with universal 18/265 Vac/dc power supply with isolated MODBUS RTU comm's
DP20-S1-A2
¥36,355 (税込)
(税抜価格 ¥33,050)
納期: 8 週間
 
1/8 DIN multi-signal panel meter with universal 18/265 Vac/dc power supply. With isolated MODBUS RTU comm's and 1 relay output
Accessories
DP20-WME-2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
IP65 Wall-mount ABS enclosure for 1/8 DIN panel meters. 175 wide x 125 high x 125 mm deep. With 2 glands for cable entry.
DP20-BTC-4
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Bench-top ABS plastic case with handle/tilt stand for 1/8 DIN panel meters. 154 W (with handle) x 73 H x 174 mm D. Includes 4 cable glands on rear panel
SPC4
¥11,545 (税込)
(税抜価格 ¥10,495)
納期: 8 週間
 
IP65 Splash proof lens cover for 1/8 DIN panel meters (DP20 meter lens is IP65 as standard but this gives extra protection and prevents button access)
注: Comes complete with operator’s manual.

製品マニュアル:

ダウンロード Economical Multisignal Meter
ダウンロード DP20 Quick Start Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.