フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

1/8 DIN、マイクロプロセッサーベースpH計

DP24-PHシリーズ

1/8 DIN、マイクロプロセッサーベースpH計 | DP24-PHシリーズ

1/8 DIN、マイクロプロセッサーベースpH計

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • フロントパネルで 最小値または最大値表示
  • 外部のディスプレイ保持
  • コンパクトな⅛ DINサイズ
  • 4桁ディスプレイ
工業用:電極 / 校正液 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

DP24-PHは、pH測定用の経済的で使いやすいパネルメー ターです。 小型サイズのため設置が容易で、どのタイプの BNCコネクター付きpH電極にも適合します。 Pt1000Ω RTDを使用する温度補償は、手動または自動で行われます。
DP24-PHは、奥行きがわずか104 mm (4.10") のコンパクトサ イズで、パネル奥行きが限られた場所での取り付けが可能です。

特性
精度: ±0.02 pH
分解能: 0.01 pH
入力: インピーダンス > 1012Ω
動作温度: 0~50°C (32~122°F)
保管温度: -40~85°C (-40~185°F)
相対湿度: 95% @ 40°C、結露なし
温度補償: 手動固定レジスター、
自動Pt1000Ω
RTD

ディスプレイ: 4桁、赤色LED、14.2 mm H (0.56")
表示レンジ: 0~14 pH
接続: BNC
電源条件
電圧:
標準115 Vac ±15% (230 Vacまたは
10~32 Vdcの選択可能)
周波数:
電力消費: 最大6ワット
寸法: 96 W x 48 H x 104 mm D
(3.78 x 1.89 x 4.10")
パネル寸法: 92 W X 45 mm H
(⅛ DIN、3.622 x 1.772")
パネル奥行き: 100 mm (3.94")
重量: 312 g (11 oz)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP24-PH
DP24-PH
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
赤色LEDと115 VAC電源でpHモニター
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP24-PH-GN
DP24-PH-GN
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
緑色のLEDおよび115 VAC電源でpHモニター
  
DP24-PH-DC10/32
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
赤色LEDと10から32 VDC電源でpHモニター
  
DP24-PH-230
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
赤色LEDと230 VAC電源でpHモニター
pHセンサ
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHE-4201
PHE-4201
¥23,799 (税込)
(税抜価格 ¥21,635)
納期: 2 週間
 
汎用pHプローブ
  
PHE-5460
¥50,082 (税込)
(税抜価格 ¥45,529)
納期: 2 週間
 
3/4 "パイプ用pH電極は、(取り付けアセンブリが​​必要)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10
PHEH-54-10
¥27,495 (税込)
(税抜価格 ¥24,995)
納期: 4 週間
 
PHE-5460に必要な取付アセンブリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHEH-54-10-PT1K
PHEH-54-10-PT1K
¥71,412 (税込)
(税抜価格 ¥64,920)
納期: 9 週間
 
ATC 1K OHMとPHE-5460に必要な取付アセンブリ
アクセサリー
  
SPC4
¥11,545 (税込)
(税抜価格 ¥10,495)
納期: 8 週間
 
NEMA 4ヘビーデューティ防滴レンズカバー
  
SPC18
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
NEMA 4防滴レンズカバー
  
PHA-4710
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
バッファキットアクセサリ - 4,7,10カプセル(各2)
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-4
PHA-4
¥3,546 (税込)
(税抜価格 ¥3,224)
納期: 4 週間
 
4.01 pH緩衝液475ミリリットル瓶
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-7
PHA-7
¥3,546 (税込)
(税抜価格 ¥3,224)
納期: 4 週間
 
7.01 pH緩衝液475ミリリットル瓶
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-10
PHA-10
¥3,747 (税込)
(税抜価格 ¥3,406)
納期: 4 週間
 
10.01 pH緩衝液475ミリリットル瓶
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePHA-85
PHA-85
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
カプセル10 -4 4.0のpH(赤)、4または7.0のpH(緑)、2 10.0のpH(青)の2バイアルセット。 5年貯蔵寿命
注: 取扱説明書が付属しています。

製品マニュアル:

ダウンロード DP24-pH - PH Meter Quick Start Manual
ダウンロード DP24-E - Process Meter Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.