フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

圧力変換器・ロードセル用メータ
4桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ

DP25B-S シリーズ

ロードセル・ひずみ用メータ | 4桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ | オメガエンジニアリング | DP25B-S シリーズ

ロードセル・ひずみ用メータ | 4桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
  • NEMA 4 (IP65)フロントパネル
  • 4桁ディスプレイ、-1999〜9999の計数
  • 励起電圧供給、フロントパネル風袋、ピーク保持機能が標準付属
  • 電圧、電流、ミリボルト入力に対応
  • 工学単位を簡単に設定して読取値を表示
表示器 / 記録装置 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGAのDP25Bシリーズデジタルパネルメータは1/8 DINサイズで4桁の大型ディスプレイを備えており、簡単に設定して使用を開始することができます。またユーザは3つの色( オレンジ)を選択することができ、測定に応じた工学単位を設定することができます。操作はとてもシンプルで、フロントのボタンで操作ができます。

またDP25B-Sひずみ計/コントローラは、標準的なプロセス・アプリケーションをカバーするために、広範囲のDC電圧・電流入力に対応します。
標準機能でフロントパネルの風袋ボタン、ピーク保持機能、4つの電圧選択励起機能(変換器・トランスミッタで対応するように)、設定のロック機能(不正な改ざんを防ぐため)が備えられています。このメータは、圧力変換器、ロードセル、またはその他ひずみゲージ式変換器の使用にとても最適です。

仕様
入力範囲: 0-100 mV、±50 mV、0-10 V、±5 V、0-20 mA、4-20 mA
NMR: 60 dB
CMR: 120 dB
入力範囲: 電圧入力 = 最大120 Vrms; 電流入力 = 最大100 mA
ディスプレイ: 4桁9セグメント、21 mm、(オレンジ)のLED表示
アナログ- デジタル技術: デュアルスコープ
内部解像度: 15 bit
読取速度: 3/秒
極性: 自動
最大誤差:読取値の±0.03%, ±1 カウント
温度係数/スパン: 50 ppm/°C
ステップ応答: 1秒
定格精度までのウォームアップ時間: 30秒
アナログ出力 (オプション): 0-10 V、4-20 mAもしくは0-20 mA
使用環境温度: 0〜50°C
保管温度: -40〜85°C
相対湿度: 90%@40℃(結露しないこと)
パネル寸法: 1/8 DIN、45 x 92 mm
重さ: 575 g
電源 (AC)ユニット:
    電圧: 115 Vac、230 Vac、±10%
(50/60 Hzでの消費電力: 最大11.5W)
    励起電圧: 24 V @ 25 mA、12 V @ 50 mA、10 V @ 120 mA、5 V @ 60 mA
電圧ユニット:
     電力: 10〜32 Vdc、最大7.5W
    励起電圧: 24 V @ 25 mAもしくは12 V, 10 V, 5 V @ 35 mA
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥69,780 (税込)
(税抜価格 ¥63,436)
納期: 2 週間
 
圧力変換器・ロードセル用メータ
4桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ
デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S-A
DP25B-S-A
¥95,299 (税込)
(税抜価格 ¥86,635)
納期: 2 週間
 
Input Meter (Ratiometric Voltage and Current) with excitation, and Analog Output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S-AR
DP25B-S-AR
¥115,629 (税込)
(税抜価格 ¥105,117)
納期: 8 週間
 
Input Meter (Ratiometric Voltage and Current) with excitation, Analog Output and Dual 5A Relays
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S-AI-R
DP25B-S-AI-R
¥113,443 (税込)
(税抜価格 ¥103,130)
納期: 8 週間
 
Input Meter (Ratiometric Voltage and Current) with excitation, Isolated Analog Output and Dual 5A Relays
注: Power Options are not field installable. All units come complete with a operator’s manual.
Ordering Example: (1) DP25B-S-R Input Meter (Ratiometric Voltage and Current) with excitation, Dual 5A Relays, ¥85,500

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) TYPE :
S : ひずみゲージブリッジまたはプロセス入力
E : プロセス圧力および電流入力

(2) 電源オプション :
: 115 Vac電源 空白のまま
-230 : 230 Vac電源
-DC10/32 : 10~32 Vdc電源
-DC26/56 : 26~56 Vdc電源

(3) 出力オプション :
: オプション無し、空白のままにしてください
-A : スケーラブルなアナログ出力
-R : デュアルアラームリレー
-AR : アナログおよびリレーのオプション
-AI-R : 絶縁アナログ出力とリレーのオプション
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。

製品マニュアル:

ダウンロード DP25-S and DP25B-S - Strain Gage Panel Meter Full Manual
ダウンロード DP25-S and DP25B-S - Strain Gage Meter Quick Start Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.