フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

DP7000

温度表示器 | DP7000 | DP7000

温度表示器 | DP7000

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 鮮やかな赤色の3桁表示 LEDディスプレイ
  • JまたはK熱電対入力
  • 15 Aリレー出力
  • シンプルなオン/オフ制御 またはアラーム
  • NEMA 4X (IP64) フロントパネル
  • 内部ブザー
表示器 / 調節器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

日本語マニュアルはこちら

DP7000シリーズ温度表示器(インジケーター)は、幅広い温度範囲、2つの選択可能なアラーム設定、アラーム状態やエラーを示す内部ブザーを提供します。入力は、セットポイント、加熱/冷却規則のオン/オフ、アラーム構成、負荷ステータス、周囲プローブ調整を定義できます。 その他の機能には、パスワード保護とエラー/アラームのメッセージを含みます。 温度と出力ステータスは、鮮やかな赤色LEDディスプレイに示されます。 DP7000は、JまたはK熱電対入力に設定可能です。
用途
これらの温度表示器(インジケーター)は、業界の冷却装置、チャンバー、大型冷蔵室、熱密閉、殺菌装置、冷却装置、ディスプレイケースおよびキャビネット、加熱装置、肉および生産ストレージ、プリザーブドフラワー、研究所、厨房、乾燥炉、工具室、バーンイン室にぴったりです。

特性
プローブ範囲:
    熱電対J:
0~999℃
(32~999°F)
熱電対K: 0~999℃
(32~999°F)
入力: タイプJまたはK熱電対
出力: 16 A SPDTリレー@ 240 Vac抵抗
馬力 (hp): 1
操作タイプ: オン/オフ
電力: 115 Vac、230 Vac、12 Vac/Vdcまたは24 Vac/Vdc (モデルに依存)
電力消費: 4 VA
精度: ±1% FS
ディスプレイ: 12.7 mm (½インチ) の赤色の3桁およびプラス記号表示。更新速度1, 2, 4, 8秒
分解能:
メモリバックアップ: 非揮発性メモリ
動作温度: 0~70°C (32~158°F)
保管温度: -20~80℃ (-4~176°F)
重量: 65 g (2.3 オンス)
フロントパネル定格: NEMA 4X (IP64)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP7001
DP7001
¥21,461 (税込)
(税抜価格 ¥19,510)
納期: 2 週間
 
Type J/K input, 110 V, °F
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP7002
DP7002
¥22,165 (税込)
(税抜価格 ¥20,150)
納期: 2 週間
 
Type J/K input, 110 V, °C
デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
  
DP7003
¥22,666 (税込)
(税抜価格 ¥20,605)
納期: 2 週間
 
Type J/K input, 230 V, °F
  
DP7004
¥21,461 (税込)
(税抜価格 ¥19,510)
納期: 2 週間
 
Type J/K input, 230 V, °C
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP7005
DP7005
¥22,666 (税込)
(税抜価格 ¥20,605)
納期: 2 週間
 
Type J/K input, 12 Vac/Vdc, °F
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP7006
DP7006
¥22,165 (税込)
(税抜価格 ¥20,150)
納期: 2 週間
 
Type J/K input, 12 Vac/Vdc, °C
  
DP7007
¥22,666 (税込)
(税抜価格 ¥20,605)
納期: 2 週間
 
Type J/K input, 24 Vac/Vdc, °F
  
DP7008
¥22,165 (税込)
(税抜価格 ¥20,150)
納期: 2 週間
 
Type J/K input, 24 Vac/Vdc, °C
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
¥7,904 (税込)
(税抜価格 ¥7,185)
納期: 2 週間
 
Noise Suppression RC snubber (2 leads), 110 to 230 Vac

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


注: 取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.