フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対ターミナルブロック/端子台

DRTB-2

熱電対ターミナルブロック/端子台 | DRTB-2 | OMEGA | DRTB-2
新製品

熱電対ターミナルブロック/端子台 | DRTB-2 | OMEGA

¥6,912 DRTB-K-2

  • 熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、U
  • 安全でメンテナンスフリーの接続用ねじ端子
  • 監査およびトラブルシューティング用の内蔵ミニチュアメス型熱電対
  • コネクタ
  • 業界標準のラベルマーカー
  • ストリップ使用
  • 完全密封 - 端末用プレートなし
  • DIN レール取り付け可能- 10.7㎜幅
  • プラス/ マイナスねじに対応
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

DRTB-2シリーズ熱電対端子ブロックは、正確な読み取りを保証するため、熱電対品質合金で製造されています。SMPミニチュアオス型コネクタを接続可能メス型コネクタによってユーザーはデータ収集、品質保証コンプライアンス、機能研究、設置または修理のトラブルシューティングなど計測でハンドヘルド計測器に接続可能です。

プラスチック筐体は、85℃のUL 94 V0定格の、灰色のポリアミド6.6熱可塑性物質樹脂から製造されます。これらの熱電対端子ブロックは完全密封され、G77端末用プレートの必要なし。ネジとクランプは亜鉛メッキで、振動、メンテナンスフリー耐腐食接続を提供します。

DRTB端子ブロックは標準的な35 mmDINレールまたは32 mm Gタイプレールに取りつけられ、入力タイプとプラス(+)およびマイナス(-)接続によって識別されます。ワイヤの挿入口は、束のワイヤでも素早く挿入できます。

仕様
端子の幅:10.7 ㎜
端子の長さ/ 高さ:52.8 ㎜ / 42.3 ㎜
設置された高さ:35 x 7.5 ㎜ / 35 x 15 ㎜
DIN レール:43.5 ㎜ x 52.8 ㎜
ワイヤゲージ範囲:単線14-24、撚線 16-24 AWG
ストリップ長さ:8 ㎜
Nm のトルク:0.4 ± 10%
温度定格:-40 ~ 85℃
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ANSI & IECカラーコード記載
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRTB-K-2
DRTB-K-2
¥7,603 (税込)
(税抜価格 ¥6,912)
納期: 2 週間
 
熱電対ターミナルブロック、K熱電対用
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRTB-K-2-10PK
DRTB-K-2-10PK
¥64,644 (税込)
(税抜価格 ¥58,767)
納期: 2 週間
 
熱電対ターミナルブロック、K熱電対用(10個パック)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRTB-K-2-50PK
DRTB-K-2-50PK
¥304,205 (税込)
(税抜価格 ¥276,550)
納期: 6 週間
 
熱電対ターミナルブロック、K熱電対用(50個パック)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRTB-T-2
DRTB-T-2
¥7,603 (税込)
(税抜価格 ¥6,912)
納期: 2 週間
 
熱電対ターミナルブロック、T熱電対用
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRTB-T-2-10PK
DRTB-T-2-10PK
¥64,644 (税込)
(税抜価格 ¥58,767)
納期: 2 週間
 
熱電対ターミナルブロック、T熱電対用(10個パック)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRTB-T-2-50PK
DRTB-T-2-50PK
¥304,205 (税込)
(税抜価格 ¥276,550)
納期: 2 週間
 
熱電対ターミナルブロック、T熱電対用(50個パック)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRTB-J-2
DRTB-J-2
¥7,603 (税込)
(税抜価格 ¥6,912)
納期: 2 週間
 
熱電対ターミナルブロック、J熱電対用
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRTB-J-2-10PK
DRTB-J-2-10PK
¥64,644 (税込)
(税抜価格 ¥58,767)
納期: 2 週間
 
熱電対ターミナルブロック、J熱電対用(10個パック)
  
DRTB-J-2-50PK
¥304,205 (税込)
(税抜価格 ¥276,550)
納期: 2 週間
 
熱電対ターミナルブロック、J熱電対用(50個パック)
  
DRTB-E-2
¥7,603 (税込)
(税抜価格 ¥6,912)
納期: 2 週間
 
熱電対ターミナルブロック、E熱電対用
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRTB-E-2-10PK
DRTB-E-2-10PK
¥64,644 (税込)
(税抜価格 ¥58,767)
納期: 6 週間
 
熱電対ターミナルブロック、E熱電対用(10個パック)
  
DRTB-E-2-50PK
¥304,205 (税込)
(税抜価格 ¥276,550)
納期: 2 週間
 
熱電対ターミナルブロック、E熱電対用(50個パック)
  
DRTB-N-2
¥7,603 (税込)
(税抜価格 ¥6,912)
納期: 2 週間
 
熱電対ターミナルブロック、N熱電対用
  
DRTB-N-2-10PK
¥64,644 (税込)
(税抜価格 ¥58,767)
納期: 6 週間
 
熱電対ターミナルブロック、N熱電対用(10個パック)
  
DRTB-N-2-50PK
¥304,205 (税込)
(税抜価格 ¥276,550)
納期: 6 週間
 
熱電対ターミナルブロック、N熱電対用(50個パック)
  
DRTB-U-2
¥7,603 (税込)
(税抜価格 ¥6,912)
納期: 6 週間
 
熱電対ターミナルブロック、U熱電対用
  
DRTB-U-2-10PK
¥64,644 (税込)
(税抜価格 ¥58,767)
納期: 2 週間
 
熱電対ターミナルブロック、U熱電対用、銅は未補償(10個パック)
  
DRTB-U-2-50PK
¥304,205 (税込)
(税抜価格 ¥276,550)
納期: 6 週間
 
熱電対ターミナルブロック、U熱電対用、銅は未補償(50個パック)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRTB-R/S-2
DRTB-R/S-2
¥7,603 (税込)
(税抜価格 ¥6,912)
納期: 2 週間
 
熱電対ターミナルブロック、R/S熱電対用
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDRTB-R/S-2-10PK
DRTB-R/S-2-10PK
¥64,644 (税込)
(税抜価格 ¥58,767)
納期: 6 週間
 
熱電対ターミナルブロック、R/S熱電対用(10個パック)
  
DRTB-R/S-2-50PK
¥304,205 (税込)
(税抜価格 ¥276,550)
納期: 6 週間
 
熱電対ターミナルブロック、R/S熱電対用(50個パック)
アクセサリ
  
DRTB-RAIL-3575
¥2,102 (税込)
(税抜価格 ¥1,911)
納期: 2 週間
 
DINレール、35 x 7.5㎜ x 2 m、スロット付
  
DRTB-RAIL-3575-1
¥1,113 (税込)
(税抜価格 ¥1,012)
納期: 2 週間
 
DINレール、35 x 7.5㎜ x 1 m、スロット付
  
DRTB-RAIL-3515
¥3,432 (税込)
(税抜価格 ¥3,120)
納期: 2 週間
 
DINレール、35 x 15㎜ x 2 m、スロット付
  
DRTB-RAIL-3515-1
¥1,947 (税込)
(税抜価格 ¥1,770)
納期: 2 週間
 
DINレール、35 x 15㎜ x 1 m、スロット付
  
XBMZB10-10PK
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
マーカーストリップ(10枚入パック)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRECK1-10
RECK1-10
¥7,076 (税込)
(税抜価格 ¥6,433)
納期: 2 週間
 
2本の0.3m(1.5 mまで延伸)SMPミニチュアオス型コネクタ付巻き込み式延長ケーブル、K熱電対
  
RECK4-10
¥13,558 (税込)
(税抜価格 ¥12,325)
納期: 5 週間
 
2本の1.2m(6.1 mまで延伸)SMPミニチュアオス型コネクタ付巻き込み式延長ケーブル、K熱電対
Ordering Example: (1) DRTB-K-2 Thermocouple terminal block, type K, ¥6,912  plus (1) HH806AU Handheld data logger/thermometer, ¥58,986  plus (1) RECK1-10 Type K retractable extension cable, 0.3 m (1') length, ¥6,433, ¥6,912 + 58,986 + 6,433 = ¥72,331
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.