フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Silicone Rubber Enclosure Heaters

EHR_Series

Silicone Rubber Enclosure Heaters | EHR_Series
新製品

Silicone Rubber Enclosure Heaters

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 製品情報が英文ですが、日本でお買い求め頂けます。
    カスタマーサービスにて日本語でのサポートを致します。
  • Available with or without an Integrated Thermostat (See EHA below for Remote Thermostats)
  • Custom Design and Alternate Thermostat Settings Available
  • Heater Vulcanized to an Aluminum Mounting Plate for Easy Installation
  • 120V Standard; Custom Voltages Available upon Request
  • 1.2 m (48") PTFE Leads Standard
  • Safe to Operate, No Exposed Electrical Connections
  • 13 mm (1/2") Mounting Flange
筐体用ヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

EHR Series silicone rubber heaters are designed for easy installation and safe operation. These rectangular shaped wire-wound silicone rubber heaters are vulcanized to an aluminum mounting plate with mounting holes. They provide superior protection for enclosures of all types against condensation, humidity and freezing.
It is recommended that the enclosure heater be used with a thermostat either built in or mounted remotely to limit the maximum temperature reached and conserve energy. The suggested mounting method is at the bottom of the enclosure, mounted vertically. If a remote mounted thermostat is preferred, mount the heater on the bottom of the enclosure and the thermostat in the middle of the enclosure.

    Model No.   Width mm (inch)   Length mm (inch)   Mounting Center     Watts     Volts   Lead Length m (inch)   Thermostat °C (°F)
  Opens   Closes
EHR00001 64 (2½) 127 (5) 3 25 120 1.2 (48)
EHR00002 64 (2½) 127 (5) 3 25 120 1.2 (48) 16 (60) 4 (40)
EHR00003 64 (2½) 127 (5) 3 35 120 1.2 (48)
EHR00037 64 (2½) 127 (5) 3 50 12 1.2 (48) 16 (60) 4 (40)
EHR00039 64 (2½) 127 (5) 3 50 24 1.2 (48)
EHR00004 64 (2½) 127 (5) 3 50 120 1.2 (48)
EHR00005 64 (2½) 127 (5) 3 50 120 1.2 (48) 16 (60) 4 (40)
EHR00048 64 (2½) 152 (6) 4 60 24 1.2 (48) 60 (140) 43 (110)
EHR00006 64 (2½) 152 (6) 4 60 120 1.2 (48)
EHR00007 64 (2½) 152 (6) 4 60 120 1.2 (48) 16 (60) 4 (40)
EHR00008 64 (2½) 152 (6) 4 60 120 1.2 (48) 60 (140) 43 (110)
EHR00009 64 (2½) 152 (6) 4 60 120 1.2 (48) 82 (180) 66 (150)
EHR00010 64 (2½) 254 (10) 7 70 120 1.2 (48)
EHR00047 64 (2½) 254 (10) 7 100 12 1.2 (48) 16 (60) 4 (40)
EHR00049 64 (2½) 254 (10) 7 100 12 1.2 (48)
EHR00035 64 (2½) 254 (10) 7 100 24 1.2 (48) 16 (60) 4 (40)
EHR00011 64 (2½) 254 (10) 7 100 120 1.2 (48)
EHR00012 64 (2½) 254 (10) 7 100 120 1.2 (48) 16 (60) 4 (40)
EHR00028 64 (2½) 254 (10) 7 100 230 1.2 (48) 16 (60) 4 (40)
EHR00032 64 (2½) 305 (12) 9 80 240 1.2 (48) 16 (60) 4 (40)
EHR00013 64 (2½) 305 (12) 9 120 120 1.2 (48)
EHR00014 64 (2½) 305 (12) 9 120 120 1.2 (48) 16 (60) 4 (40)
EHR00015 64 (2½) 305 (12) 9 120 120 1.2 (48) 60 (140) 43 (110)
EHR00016 64 (2½) 305 (12) 9 120 120 1.2 (48) 82 (180) 66 (150)
EHR00034 64 (2½) 305 (12) 9 120 240 1.2 (48) 16 (60) 4 (40)
EHR00017 114 (4½) 254 (10) 7 140 120 1.2 (48)
EHR00018 114 (4½) 254 (10) 7 250 120 1.2 (48)
EHR00019 114 (4½) 254 (10) 7 250 120 1.2 (48) 16 (60) 4 (40)
EHR00044 114 (4½) 254 (10) 7 250 240 1.2 (48) 60 (140) 43 (110)
Note: Dimensions listed are for heater and bracket; actual heater width is 12.7 mm (½") less.
Note: Mounting slot size is 6 x 4 mm (14 x 532").
Model Number     Opens °F     Closes °F
PSA D-ring and Strap
EHA00001 EHA00005 60±5 40±7
EHA00002 140±5 110±10
EHA00003 180±5 150±10
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
EHR00001
¥16,445 (税込)
(税抜価格 ¥14,950)
納期: 6 週間
 
Length: 5", Width: 2.5", 25 Watts, 120 Volt
EHR00002
¥31,741 (税込)
(税抜価格 ¥28,855)
納期: 6 週間
 
Length: 5", Width: 2.5", 25 Watts, 120 Volt
EHR00003
¥16,445 (税込)
(税抜価格 ¥14,950)
納期: 6 週間
 
Length: 5", Width: 2.5", 35 Watts, 120 Volt
EHR00004
¥16,770 (税込)
(税抜価格 ¥15,245)
納期: 7 週間
 
Length: 5", Width: 2.5", 50 Watts, 120 Volt
EHR00005
¥31,741 (税込)
(税抜価格 ¥28,855)
納期: 2 週間
 
Length: 5", Width: 2.5",, 50 Watts, 120 Volt
EHR00006
¥18,326 (税込)
(税抜価格 ¥16,660)
納期: 2 週間
 
Length: 6", Width: 2.5", 60 Watts, 120 Volt
EHR00007
¥34,397 (税込)
(税抜価格 ¥31,270)
納期: 2 週間
 
Length: 6", Width: 2.5", 60 Watts, 120 Volt
EHR00008
¥32,016 (税込)
(税抜価格 ¥29,105)
納期: 6 週間
 
Length: 6", Width: 2.5", 60 Watts, 120 Volt
EHR00009
¥32,016 (税込)
(税抜価格 ¥29,105)
納期: 6 週間
 
Length: 6", Width: 2.5",, 60 Watts, 120 Volt
EHR00010
¥21,291 (税込)
(税抜価格 ¥19,355)
納期: 6 週間
 
Length: 10", Width: 2.5", 70 Watts, 120 Volt
EHR00011
¥21,291 (税込)
(税抜価格 ¥19,355)
納期: 2 週間
 
Length: 10", Width: 2.5", 100 Watts, 120 Volt
EHR00012
¥38,610 (税込)
(税抜価格 ¥35,100)
納期: 7 週間
 
Length: 10", Width 2.5", 100 Watts, 120 Volt
EHR00013
¥23,496 (税込)
(税抜価格 ¥21,360)
納期: 6 週間
 
Length: 12", Width: 2.5", 120 Watts, 120 Volt
EHR00014
¥40,722 (税込)
(税抜価格 ¥37,020)
納期: 6 週間
 
Length: 12", Width: 2.5", 120 Watts, 120 Volt
EHR00015
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Length: 12", Width: 2.5", 120 Watts, 120 Volt
EHR00016
¥37,890 (税込)
(税抜価格 ¥34,445)
納期: 6 週間
 
Length: 12"' Width: 2.5", 120 Watts, 120 Volt
EHR00017
¥29,227 (税込)
(税抜価格 ¥26,570)
納期: 6 週間
 
Length: 10", Width: 4.5", 140 Watts, 120 Volt
EHR00018
¥29,799 (税込)
(税抜価格 ¥27,090)
納期: 2 週間
 
Length: 10", Width:4.5", 250 Watts, 120 Volt
EHR00019
¥46,998 (税込)
(税抜価格 ¥42,725)
納期: 8 週間
 
Length: 10", Width: 4.5", 250 Watts, 120 Volt
EHR00028
¥35,954 (税込)
(税抜価格 ¥32,685)
納期: 6 週間
 
Length 10", Width: 2.5", 100 Watts, 230 Volt
EHR00032
¥37,703 (税込)
(税抜価格 ¥34,275)
納期: 6 週間
 
Length: 12", Width: 2.5", 80 Watts, 240 Volt
EHR00034
¥37,703 (税込)
(税抜価格 ¥34,275)
納期: 6 週間
 
Length: 12", Width: 2.5", 120 Watts, 240 Volt
EHR00035
¥36,658 (税込)
(税抜価格 ¥33,325)
納期: 6 週間
 
Length: 10", Width: 2.5", 100 Watts, 24 Volt
EHR00037
¥33,380 (税込)
(税抜価格 ¥30,345)
納期: 6 週間
 
Length: 5", Width: 2.5", 50 Watts, 12 Volt
EHR00039
¥17,666 (税込)
(税抜価格 ¥16,060)
納期: 2 週間
 
Length: 5", Width: 2.5", 50 Watts, 24 Volt
EHR00044
¥43,835 (税込)
(税抜価格 ¥39,850)
納期: 6 週間
 
Length: 10", Width: 4.5", 250 Watts, 240 Volt
EHR00047
¥37,862 (税込)
(税抜価格 ¥34,420)
納期: 6 週間
 
Length: 10", Width: 2.5", 100 Watts, 12 Volt
EHR00048
¥31,862 (税込)
(税抜価格 ¥28,965)
納期: 2 週間
 
Length: 6", Width: 2.5", 60 Watts, 24 Volt
EHR00049
¥21,192 (税込)
(税抜価格 ¥19,265)
納期: 6 週間
 
Length: 10", Width: 2.5", 100 Watts, 12 Volt

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


注: Note: Dimensions listed are for heater and bracket; actual heater width is 12.7 mm (1/2") less. Note: Mounting slot size is 6 x 4 mm (1/4 x 5/32").
Ordering Example: (1) EHR00010 Length: 10", Width: 2.5", 70 Watts, 120 Volt, ¥19,355
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.