フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

経済的な壁取り付けセンサーとトランスミッター

EWSシリーズ

経済的な壁取り付けセンサーとトランスミッター | EWSシリーズ

経済的な壁取り付けセンサーとトランスミッター

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 熱電対、RTD、またはサーミスターセンサーモデル
  • コンピューター、データロガー、または産業用コントローラー/メーターに接続します
温湿度計測器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGAの低コスト環境の壁取付センサーをオフィス、コンピュータールーム、研究所に見た目を美しく取りつけます。 ほとんどのプロセスメーター、コントローラー、レコーダー、データロガー、データ取得システムと互換性があります。 熱電対、RTD、サーミスターモデルには1 m (40") リードが付属しています。 温度、温度/湿度、圧力単位には、業界基準のユーザーが選択可能な4~20 mAまたは1~5 Vdc出力が付属しています。

特性
筐体素材: アクリロニトリルブタジエンスチレン
寸法: 高さ45 x 幅54 x 奥行き79 mm L
(1.78 x 2.12 x 3.12")
最高温度: 60℃ (140°F)
精度: ±1.1°C (1.98°F)
センサータイプ: J、K、T、E
センサーリードの長さ: 1 m (40")
リード素材: 24 AWG、PFA被覆
最高温度: 60°C (140°F)
精度: ±1°C (1.8°F)
センサータイプ: Pt100Ω 0.00385
センサーリードの長さ: 1 m (40")
リード素材: 絶縁PFA、
3導体26 AWG撚糸
ニッケルメッキの銅
最高温度: 60℃ (140°F)
精度: ±0.2°C (0.36°F)
センサータイプ: OMEGA™ 400シリーズ
2252 Ω @ 25°C
センサーリードの長さ: 1 m (40")
リード素材: 絶縁PVC、
2導体22 AWG撚糸ニッケルメッキの銅
範囲: -18~57°C (0~135°F)
精度@ 25°C:
    空気中:
±0.7°C                 (±1.2°F) @ 25°C;±1.4°C             (±2.5°F) 全範囲
移動する空気: ±1.4℃                 (±2.5°F) @ 25°C;±1.7℃             (±3°F) 全範囲
    全範囲
反復率: ±0.3°C (±0.5°F)
出力: 4 ~20 mAまたは1~5 Vdc
(範囲内のスケール)
温度時定数 (63.2% 反復): 移動する空気で9秒 (1m/s)、静止空気で30秒
電力: 12~24 Vdc
最大ループ抵抗: Ω = (V供給– 8 V)/0.02 A
センサータイプ: ソリッドステート
範囲: 5~95% (結露なし)
精度@ 25°C: 5~20%、
±4% RH:20~80%、±3% RH:
80~95%、±4% RH
反復率: ±1% RH; ±0.3°C (±0.5°F)
出力: 4 ~20 mAまたは1~5 Vdc
(0~100% RHのスケール)
電力: 12~24 Vdc
最大ループ抵抗: Ω = (V供給– 8 V)/0.02 A
RH時定数: 20~90% 100秒、
90~20% 60秒
センサータイプ: 薄膜ポリマーコンデンサー (温度の仕様については、温度トランスミッターをご覧ください)
圧力範囲: 20.8~32 inHg
(10.2~15.7 psi)
温度補償: 全範囲
精度: 範囲@ 25°C (77°F)
±0.11%/°C (0.06%/°F) の±1%
動作温度範囲: 0~60℃ (32~140°F)
出力: ユーザー選択可能4~20 mA、
1~5 Vdc
電力: 12~24 Vdc
最大ループ抵抗: Ω = (V供給– 8 V)/0.02 A
メディア互換性: きれいで乾燥した空気と耐腐食性気体
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
EWS-TC-J
¥15,213 (税込)
(税抜価格 ¥13,830)
納期: 2 週間
 
壁取り付け熱電対センサー、タイプJ
  
EWS-TC-K
¥14,308 (税込)
(税抜価格 ¥13,007)
納期: 5 週間
 
壁取り付け熱電対センサー、タイプK
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEWS-TC-T
EWS-TC-T
¥15,213 (税込)
(税抜価格 ¥13,830)
納期: 5 週間
 
壁取り付け熱電対センサー、タイプT
  
EWS-TC-E
¥15,213 (税込)
(税抜価格 ¥13,830)
納期: 5 週間
 
壁取り付け熱電対センサー、タイプE
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEWS-RTD
EWS-RTD
¥17,155 (税込)
(税抜価格 ¥15,595)
納期: 2 週間
 
壁取り付けRTDセンサー(Pt100Ω、0.00385)
  
EWS-TH
¥19,531 (税込)
(税抜価格 ¥17,755)
納期: 2 週間
 
壁取り付け400シリーズサーミスタセンサー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEWS-TX
EWS-TX
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
壁取り付け温度トランスミッター
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEWS-BP-A
EWS-BP-A
¥41,608 (税込)
(税抜価格 ¥37,825)
納期: 5 週間
 
壁取り付け気圧トランスミッター
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEWS-RH
EWS-RH
¥39,397 (税込)
(税抜価格 ¥35,815)
納期: 5 週間
 
壁取り付け温度/湿度トランスミッター
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEWS-MB
EWS-MB
¥4,323 (税込)
(税抜価格 ¥3,930)
納期: 3 週間
 
接続箱取り付けブラケット/壁プレート
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24L
PSR-24L
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
安定化電源、USプラグ、90~264 VAC入力、24 VDC出力、400mA、剥き出しリード線、UL
  
PSR-24L-230
¥19,239 (税込)
(税抜価格 ¥17,490)
納期: 2 週間
 
安定化電源、ヨーロッパプラグ、230 VAC入力、24 VDC出力、400mA、剥き出しリード線、CE
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePSR-24S
PSR-24S
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
安定化電源、米国プラグ、90~264 VAC入力、24 VDC出力、400mA、ねじ端子、UL
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
¥10,603 (税込)
(税抜価格 ¥9,639)
納期: 2 週間
 
シールド4導体トランスミッターケーブル、30.5M(100')
注: * J、K、TまたはEの熱電対タイプを挿入してください。
注: 「-TC」および「-TH」モデルには、リード線1 m (40") が付属しています。 より長いリード線については、追加型番「-(#)FT」を追加してください。価格にフットあたり (3'以上) 追加コストが発生します。「-RTD」モデルについては、価格に1フィートあたり追加コストが発生します。 例: EWS-TC-K-8FT、8フィートのリード線がついた壁取り付けタイプK熱電対センサー。

製品マニュアル:

ダウンロード EWS-TX Series - Economical Wall Mount Sensors
ダウンロード EWS-RH - Relative Humidity/T emperature Transmitter
ダウンロード EWS-BP-A - Barometric Pressure Transmitter
ダウンロード EWS Series - Economical Wall Mount Sensors
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.