フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

B熱電対用 補償導線
ガラス/テフロン/ポリビニール被覆

EXGG-B, EXTT-B, EXPP-B, EXFF-B

B熱電対補償導線 | EXGG-B, EXTT-B, EXPP-B, EXFF-B | EXGG-B, EXTT-B, EXPP-B, EXFF-B

B熱電対補償導線 | EXGG-B, EXTT-B, EXPP-B, EXFF-B

商品説明

白金6%含有ロジウム(-)/白金30%含有ロジウム(+)
補償導線グレード熱電対線

ANSIカラーコード:+線:灰、−線:赤、外被覆:灰

型番 被覆 直径 ワイヤータイプ 絶縁体 最高温度 mm 重量/
300m
導体全体 °F°C
EXGG-B-20ガラス0.8ソリッドガラス編組ガラス編組2121001.5 x 2.44
EXTT-B-26SPFA0.47 x 34PFAPFA2121001.1 x 1.74
EXPP-B-24
EXPP-B-24S
ポリビニール0.5
0.5
ソリッド
7 x 32
ポリビニールポリビニール212
212
100
100
1.9 x 3.1
2.2 x 3.4
2
5
EXFF-B-26SFEP0.47 x 34FEPFEP2121001.1 x 1.72
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
部品番号ビルダーより、被覆・線径・長さ・オプション等を選択し、ご注文ください。
バルクで在庫がある場合がありますので、納期はお問い合わせください。
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXTT-K-24-25
EXTT-K-24-25
¥8,638 (税込)
(税抜価格 ¥7,853)
納期: 4 週間
 
Neoflon PFA補償導線(耐熱 200℃)、B熱電対、線径 26 AWG (0.4 mm)、撚線、長さ 7.5 m
注:
製品技術情報:熱電対カラーコード
製品技術情報:熱電対線の原理

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 被覆 :
GG : ガラス
TT : PFA
PP : ポリビニール
FF : FEP

(2) 線径 :
20 : 0.8mm (GGのみ)
24 : 0.5mm(PPのみ)
24S : 0.5mm 撚線 (PPのみ)
26S : 0.4mm(TT・FFのみ)

(3) 長さ :
25 : 7.5m
50 : 15m
100 : 30m
200 : 60m
500 : 150m
1000 : 300m
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.