フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

R/S熱電対用 補償導線
ガラス/テフロン/ポリビニール被覆

EXGG-RS, EXTT-RS, EXPP-RS, EXFF-RS

R/S熱電対用 補償導線 |EXGG-RS, EXTT-RS, EXPP-RS, EXFF-RS|オメガエンジニアリング | EXGG-RS, EXTT-RS, EXPP-RS, EXFF-RS

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • R/S熱電対用 補償導線
  • 材質:銅/アロイ11(合金)
  • ガラス/テフロン/ポリビニール被覆
  • 製品技術情報:熱電対カラーコード
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

熱電対の延長線です。補償導線は熱電対とほぼ同等の熱起電力特性の金属を使用した線のことですが、OMEGAは熱電対と同材質または延長に最適な材料をを使用しています。(R,B,S,C,D,Gは熱電対と同材質ではありません。)

R/S熱電対用 補償導線

材質: 銅 / アロイ11(合金)
ANSIカラーコード:+線:黒、−線:赤、外被覆:緑

絶縁タイプAWG型番ワイヤータイプ絶縁体最高温度*mm重量 kg/
300m
導体全体°F°C
ガラス20EXGG-RS-20ソリッドガラス編組ガラス編組392200 1.5 x 2.43
24EXGG-RS-24ソリッドガラス編組ガラス編組3922001.3 x 2.01.8
Neoflon PFA20EXTT-RS-20ソリッドPFAPFA3922001.7 x 2.94
24 EXTT-RS-24 ソリッド PFA PFA 392 200 1.4 x 2.3 3
ポリビニール 16 EXPP-RS-16 ソリッド ポリビニール ポリビニール 221 105 3.0 x 5.0 10
Neoflon FEP 20 EXFF-RS-20 ソリッド FEP FEP 392 200 1.7 x 2.9 4
24 EXFF-RS-24 ソリッド FEP FEP 392 200 1.4 x 2.3 3
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
部品番号ビルダーより、被覆・線径・長さ・オプション等を選択し、ご注文ください。
バルクで在庫がある場合がありますので、納期はお問い合わせください。
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXTT-RS-20-25
EXTT-RS-20-25
¥12,157 (税込)
(税抜価格 ¥11,052)
納期: 4 週間
 
Neoflon PFA補償導線(耐熱 200℃)、R/S熱電対、線径 20 AWG (0.8 mm)、長さ 7.5 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXTT-RS-24-25
EXTT-RS-24-25
¥13,119 (税込)
(税抜価格 ¥11,926)
納期: 4 週間
 
Neoflon PFA補償導線(耐熱 200℃)、R/S熱電対、線径 24 AWG (0.8 mm)、長さ 7.5 m
注:
製品技術情報:熱電対カラーコード
製品技術情報:熱電対線の原理

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 被覆 :
GG : ガラス
TT : Neoflon PFA
PP : ポリビニール
FF : Neoflon FEP

(2) 線径 :
16 : 1.3mm (PPのみ)
20 : 0.8mm (PP以外)
24 : 0.5mm (PP以外)

(3) 長さ :
25 : 7.5m
50 : 15m
100 : 30m
200 : 60m
500 : 150m
1000 : 300m
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.