フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

UL規格、熱電対用 補償導線
ポリビニール被覆

EXPP-(*)-(*)-UL

熱電対用 補償導線 (UL規格) | EXPP-K-(*)-UL | EXPP-(*)-(*)-UL

熱電対用 補償導線 (UL規格) | EXPP-K-(*)-UL

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ANSI Color Coded
  • Resistant to Moisture, Abrasion, Chemicals, and UV Light
  • Optional Stainless Steel and Tinned Copper Wire Overbraiding
  • UL Listed Type PLTC, 300 V; Listed Under UL Subject 13, File E153789
  • Extruded PVC Single Conductor and Duplex Insulation
  • ANSI Color Coded
  • Resistant to Moisture, Abrasion, Chemicals, and UV Light
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA™ duplex extension grade thermocouple wire performs continuously at temperatures to 105°C (220°F). The wire’s flexibility permits installation in conduit and wiring trays, and it is easily stripped by hand or using mechanical methods. Insulation is PVC. The wire is UL listed for Power Limited Tray Cable (PLTC) applications.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
EXPP-K-14-UL-25
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
25 feet of type K, extension grade thermocouple wire with 14 gage
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXPP-K-16-UL-50
EXPP-K-16-UL-50
¥31,609 (税込)
(税抜価格 ¥28,735)
納期: 4 週間
 
50 feet of type K, extension grade thermocouple wire with 16 gage
  
EXPP-K-16S-UL-100
¥84,376 (税込)
(税抜価格 ¥76,705)
納期: 12 週間
 
100 feet of type K, extension grade thermocouple wire with 16 stranded gage
  
EXPP-K-18S-UL-500
¥229,950 (税込)
(税抜価格 ¥209,045)
納期: 4 週間
 
500 feet of type K, extension grade thermocouple wire with 18 stranded gage
  
EXPP-K-20S-UL-1000
¥218,807 (税込)
(税抜価格 ¥198,915)
納期: 5 週間
 
1000 feet of type K, extension grade thermocouple wire with 20 stranded gage
Click to expand/minimize a list of what others bought with theEXPP-K-20-UL-200
EXPP-K-20-UL-200
¥46,712 (税込)
(税抜価格 ¥42,465)
納期: 12 週間
 
200 feet of type K, extension grade thermocouple wire with 20 gage
注: ANSI Color Code: Positive Wire, Yellow; Negative Wire, Red; Overall, Yellow

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Extension Grade Thermocouple Type :
K : Type K extension grade thermocuple
E : Type E extension grade thermocuple
RS : Type RS extension grade thermocuple
J : Type J extension grade thermocuple
T : Type T extension grade thermocuple

(2) AWG Gage :
14 : 14 Gage
16S : 16 Stranded gage
16 : 16 Gage
18S : 18 Stranded gage
20S : 20 Stranded gage
20 : 20 Gage

(3) Length :
25 : 25 Feet (7.5 m)
50 : 50 Feet (15 m)
100 : 100 Feet (30 m)
200 : 200 Feet (60 m)
500 : 500 Feet (150 m)
1000 : 1000 Feet (300 m)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.